国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

WSN-2N-F406-B41-01-02 ワイヤレス センサ ノードWILSEN.node

LoRaWAN インターフェースを内蔵したワイヤレス センサ ノード、独立 2 チャンネル NAMUR シングル センサ 2 台接続可能

主なメリットの概要

  • LoRaWAN EU868 周波数プラン
  • バッテリー駆動
  • LoRaWAN 経由のデータ転送
  • LoRaWAN ダウンリンク チャンネル、パラメータ値のクエリ、調整用
  • 試運転、パラメータ化、診断用の Bluetooth インターフェイス

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Bluetooth® interface
LoRaWAN® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

WSN-2N-F406-B41-01-02の技術データ

適切なセンサ2 線式センサ 、 出力タイプ: NAMUR
接続可能なセンサの数最大 2
測定周波数5 min ~ 24 h
クエリ間隔- 設定された LoRaWan 送信間隔および / または GPS 取得間隔に応じて周期的に
- 必要に応じて、次の間隔でイベントによりトリガが追加されます 1 min ~ 24 h
GPS センサ全地球測位用
収集間隔30 min ~ 24 h
温度センサー
解像度0,5 °C
精度± 2 °C
バッテリ タイプ大容量リチウム電池 3,6 V 、 13000 mAh
動作時間バッテリー寿命は約 10 年 (中央ヨーロッパの環境で、良好なネットワークで1 日 3 回の測定、1 日 3 回の無線伝送をした場合)
インターフェイスの種類Bluetooth 5.0 LE
トランスミッタ放射出力+ 8 dBm
周波数範囲2402 ... 2480 MHz
インターフェイスの種類LoRaWAN
仕様LoRaWAN インターフェイス仕様 V1.0.3
デバイスタイプLoRaWAN クラス A デバイス
ダウンリンク チャンネルはい
トランスミッタ周波数868 MHz
トランスミッタ放射出力+ 14 dBm
周波数範囲863 ... 870 MHz (ヨーロッパ)
転送頻度5 分 ~24 時間
チャンネル数2
接続最大ケーブル長 10 m
入力タイプNAMUR
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 301 489-1 V2.2.3 : 2019
EN 301 489-3 V2.3.2 : 2023
EN 301 489-17 V3.3.1 : 2024
EN 301 489-19 V2.2.1 : 2022
無線および通信端末機器
指令 2014/53/EUEN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.2.2 : 2019
EN 303 413 V1.1.1:2017
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)EN 63000 : 2018
機械的な容量EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
耐衝撃性EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
耐振動性EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
気候条件EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプソケット
保護等級IP66 / IP67
材料
ハウジングPC(UL94-V0)
ソケット黄銅、ニッケルめっき
ソケット
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
質量570 g
寸法
高さ74 mm
幅81 mm
長さ182 mm
デフォルト設定LoRaWAN 送信間隔= 24 時間
LoRaWAN ダウンリンク チャンネル = 有効
LoRaWAN ダウンリンク確認応答 = 有効
GPS = 無効
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。

関連ニュースと活用事例

この製品に関するニュースや活用事例の詳細はこちらをご覧ください。