国を選択してください

グローバルサイトへ

ICE11-8IOL1-G60L-V1D IO-Link マスタIndustrial Communication

イーサネット IO-Link モジュール、4x クラス A および 4x クラス B IO-Link ポート付き

主なメリットの概要

  • 4x IO-Link ポート、クラス A および 4x IO-Link ポート、クラス B
  • マルチプロトコルとの互換性があります
  • M12 電源コネクタ、L コード
  • 頑丈な金属製ハウジング
  • Web ベースコンフィギュレーション
  • 拡張温度範囲

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Interface symbol
EtherCAT® interface
EtherNet/IP™ interface
IO-Link interface
PROFINET interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICE11-8IOL1-G60L-V1Dの技術データ

UL ファイル番号E223772
LED 表示マニュアルを参照してください
回転スイッチフィールドバスプロトコルの設定
定格作動電圧Ue20 ... 30 V
公称電圧24 V DC (SELV/PELV)
消費電流標準 160 mA ± 20 % (公称電圧の場合)
現在の負荷容量最大 2 x 16 A (モジュールあたり)
最大 9 A、US から
最大9 A、UAUX から
インターフェイスの種類産業用イーサネット
物理的M12、D コード
プロトコルPROFINET IO 、 EtherNet/IP 、 EtherCAT 、 CC-Link IE フィールド ベーシック 、 MODBUS TCP
転送レート高速イーサネット 10/100 メガビット/秒 、 全二重
番号 / タイプ4 x IO-Link クラス A (X1 - X4)
4 x IO-Link クラス B (X5 - X8)
以下の設定が可能 :
最大 8 点の IO-Link 、4 点のデジタル入出力 + デジタル出力 4 点
最大デジタル入力 12 点およびデジタル出力 4 点
最大デジタル出力 16 点
短絡保護
センサー電源最大 4 A ポート単位 (X1-X8) L 経由 + (ピン 1)
最大 6.5 A、ポートペアあたり (X1/X2, X3/X4, X5/X6, X7/X8)
最大 5 A、ポートペアあたり (X1/X2, X3/X4, X5/X6, X7/X8)、UL アプリケーション用
出力定格動作電流Ie最大 500 mA ポート単位 (X1-X8) C/Q 経由 (Ch. A/ ピン 4)
1 ポートあたり最大 2 A (X1 - X8) DO 経由 (Ch. B/ ピン 2)
最大 5 A、合計電流 X5 ...X8、UAUX から
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、EN 55032
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格IEC 61131-2 に準拠したタイプ 1
耐衝撃性EN 61131-2:2004
UL 認証
最大許容動作電流max. 9 A
周囲温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
相対湿度最大 95 %
高度0 ... 2000 m
耐衝撃性すべての軸、50 g、11 ミリ秒
耐振動性15 g(5~500 Hz 時)
汚染度3
接点エレメントPA
保護等級IP65/IP67/IP69K
接続電源 M12、L コード
フィールドバス M12、D コード
入力 / 出力 M12、A コード
材料
接点CuSn、金めっき
CuNi、金めっき
ハウジング亜鉛ダイカスト
シールFKM
質量480 g
締め付けトルク、締め付けねじ1 Nm
締め付けトルク、ケーブルグランド0,5 Nm
寸法
高さ200 mm
幅59,6 mm
長さ21 mm
構造タイプフィールドハウジング
クランプねじの締め付けトルク0,5 Nm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。