国を選択してください

グローバルサイトへ

ICE2-8IOL-K45P-RJ45-EX IO-Link マスタIndustrial Communication

EtherNet/IP IO-Link マスター(入力/出力 8 点、DIN レール、プッシュインコネクタ付き)

主なメリットの概要

  • モジュールおよび IO-Link デバイスの Web ベースコンフィギュレーション
  • 100 IODD 以上の IODD ストレージを内蔵
  • ダウンロード可能なモジュール設定
  • EtherNet/IP、Modbus/TCP、および OPC UA のサポート
  • プラグ脱着可能なプッシュインコネクタ
  • ゾーン 2 およびクラス I、ディビジョン 2 での使用認定済み

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
EtherNet/IP™ interface
IO-Link interface
MQTT interface
OPC UA interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICE2-8IOL-K45P-RJ45-EXの技術データ

LED 表示マニュアルを参照してください
定格作動電圧Ue18 ... 30 V DC
一般情報冗長化電源
公称電圧UN24 V DC
公称電流3,7 A
消費電流標準 155 mA
現在の負荷容量合計電流 3,2 A (モジュールあたり)
インターフェイスの種類産業用イーサネット
物理的RJ45
プロトコルEtherNet/IP + Modbus TCP + OPC UA + MQTT (スパークプラグ B への対応を含む)
Modbus 最大 PDI :33 回/秒
OPC UA 最大 PDI 更新レート :20 回/秒
MQTT 最大 PDI 更新レート :10 回/秒
転送レート10/100 メガビット/秒
番号 / タイプIO-Link クラス A x 8(X1~X8)
以下のように設定可能:
IO-Link 最大 8 点とデジタル入力 8 点
デジタル入力 最大 16 点
デジタル入力 最大 8 点とデジタル出力 8 点
短絡保護
センサー電源最大 200 mA ポート単位 L 経由 + (ピン 1)
出力定格動作電流Ie最大 200 mA ポート単位 C/Q 経由(ピン 4)
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005 、 EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 、 EN 61131-2:2007
保護等級EN 60529
フィールドバス規格IEC 61131-2、EN 61131-9 に準拠したタイプ 1
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
相対湿度最大 95 %
高度0 ... 2000 m
耐衝撃性15 g、11 ミリ秒、半正弦
耐振動性5~8 Hz、変位 3.5 mm、8.4~150 Hz、加速度 1.0 g
保護等級IP20
接続電源 プッシュインコネクタ
フィールドバス RJ45
入力 / 出力 プッシュインコネクタ
材料
ハウジングポリアミド、UL94V-0
質量250 g
寸法
高さ118,2 mm
幅45,2 mm
長さ113,6 mm
構造タイプキャビネットモジュール
取り付けDIN 取付けレール
証明書UL 25 ATEX 3354X
マーキングEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
指令への適合
指令 2014/34/EUEN IEC 60079-0 : 2018 、 EN IEC 60079-0 : 2018 / A11 : 2024 、 EN 60079-7 : 2015 、 EN IEC 60079-7 : 2015 / A1 : 2018
UL 認証E492874
承認対象クラス I、ディビジョン 2、グループ A - D T4
IECEx 承認
IECEx 認証IECEx ULD 25.0005X
IECEx マーキングEx ec IIC T4 Gc
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。