国を選択してください

グローバルサイトへ

BAT 3.6 13000 LIT ASSEMBLY バッテリ

WILSEN デバイス用純正スペアバッテリ
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
BAT 3.6 13000 LIT ASSEMBLYの技術データ

公称電圧UN3,6 V
公称容量13000 mAh
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度許容値 : -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) 、30 °C (86 °F) を超える温度時に自己放電が著しく増加
推奨 : 30 °C (68 °F) 未満 相対湿度が 80 % 未満の時
質量約 100 g
寸法
高さ65 mm
直径38 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。