国を選択してください

グローバルサイトへ

ICE12-16FI-G60L-V1D CIP Safety入力モジュール

EtherNet/IP および CIP Safety に対応した安全フィールドバスモジュール(16/8 フェイルセーフデジタル入力搭載)

主なメリットの概要

  • 16/8 フェールセーフデジタル入力
  • EtherNet/IP (CIP Safety 対応)
  • M12 電源コネクタ、L コード
  • 頑丈な金属製バージョン
  • Web ベースコンフィギュレーション
  • IEC/EN 61508 に準拠し、最大 SIL3 まで、またEN ISO 13849-1 に準拠し、最大 PLe、カテゴリ 4 まで認証取得済み

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Functional Safety: Performance Level - PL e
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

ICE12-16FI-G60L-V1Dの技術データ

UL ファイル番号E223772
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
パフォーマンスレベル(PL)PL e
カテゴリカテゴリ 4
応答時間64 ms
MTTF106 a
MTTFd253 a
ミッションタイム(TM)20 a
PFH1,25 E-9 1/h (F-DI 2 チャンネル)
5,25 E-9 1/h (F-DI 1 チャンネル)
LED 表示マニュアルを参照してください
回転スイッチフェールセーフアドレスの設定
定格作動電圧Ue18 ... 30 V DC
公称電圧UN24 V DC (SELV/PELV)
消費電流標準 180 mA (24 V DC)
現在の負荷容量最大 16 A (モジュールあたり)
インターフェイスの種類産業用イーサネット
物理的M12 、 4 ピン 、 D コード
プロトコルEtherNet/IP
安全プロファイルCIP Safety
仕様CIP Version 3.2x、EtherNet/IP 対応 CIP Version 1.2x
転送レート高速イーサネット 10/100 メガビット/秒 、 全二重
トランスミッションモード100BASE-TX
サイクルタイム最小 1 ms
アドレス指定BootP、DHCP、ロータリアドレススイッチ
アドレススイッチ範囲0 ... 255 10 進数
接続タイプExclusive Owner、Input Only、Listen Only
CIP メッセージ接続数制限6
CIP I/O 接続数制限3
Shared Input非対応
デバイスレベルリング (DLR)対応 、 (ビーコンベース)
Quick Connect (QC)対応 、 max. 500 ms
対応ネットワークプロトコルACD、ARP、BOOTP、DHCP、HTTP、IGMP、Ping、TCP/IP
チャンネル数最大 16
数8 ポート (X1-X8)
センサタイプPNP
入力タイプ安全 デジタル入力
センサー電源最大 1500 mA ポート単位
スイッチングポイントIEC 61131-2 準拠 Type 3 (DI 設定「テストパルスなし」の場合)、および DI 設定「テストパルスあり」の場合の無電位スイッチ対応
定格電圧Ur24 V DC
定格電流Ir標準 3 mA
内部保護回路過負荷および短絡耐性
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61131-2:2007
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)EN IEC 63000 : 2018
機能安全EN ISO 13849-1 : 2023 、 IEC/EN 61508:2010
周囲温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) (HW50)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
相対湿度5 ... 98 % (UL アプリケーション用、最大 80%)
高度≤ 2000 m MSL 以上
耐衝撃性すべての軸、50 g、11 ミリ秒
耐振動性15 g(5~500 Hz 時)
保護等級IP65/IP67/IP69K
接続電源 M12、L コード
フィールドバス M12、D コード
入力 / 出力 M12、A コード
材料
ハウジング亜鉛ダイカスト
質量500 g
寸法
高さ200 mm
幅60 mm
長さ31 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。