国を選択してください
ICE1-16DI-G60L-V1D フィールドバスモジュール
イーサネット IO モジュール、デジタル入力 16 点付き
主なメリットの概要
- マルチプロトコルとの互換性があります
- M12 電源コネクタ
- 頑丈な金属製ハウジング
- Web ベースコンフィギュレーション









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
ICE1-16DI-G60L-V1Dの技術データ
| UL ファイル番号 | E223772 |
| LED 表示 | マニュアルを参照してください | |
| 回転スイッチ | フィールドバスプロトコルの設定 |
| 定格作動電圧 | Ue | 18 ... 30 V |
| 公称電圧 | 24 V DC | |
| 消費電流 | 120 mA | |
| 現在の負荷容量 | 最大 2 x 16 A (モジュールあたり) (L コード電源によるループスルー電流) 合計電流:モジュールごとに最大 9 A |
| インターフェイスの種類 | 産業用イーサネット | |
| 物理的 | M12、D コード | |
| プロトコル | メディア冗長プロトコル(MRP)付き PROFINET IO デバイスレベルリング(DLR)を使用した EtherNet/IP EtherCAT | |
| 転送レート | 10/100 メガビット/秒 |
| 入力タイプ | 2、3、4 線式 PNP、DC | |||||||
| 番号 / タイプ | 16 デジタル入力(X1~X8) 短絡保護 | |||||||
| 供給 | 24 V DC US から | |||||||
| 入力電流 | 5 mA (内部的に制限) | |||||||
| センサー電源 | 最大 200 mA ポート単位 (X1-X8) | |||||||
| スイッチングポイント | ||||||||
| ||||||||
| ヒュージング | 過負荷および短絡保護 | |||||||
| 入力フィルター | 3 ms | |||||||
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 保護等級 | EN 60529:2000 | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐衝撃性 | EN 61131-2:2004 |
| 周囲温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| コールドスタート温度 | -40 °C (-40 °F) | |
| 相対湿度 | 最大 95 % | |
| 高度 | 0 ... 2000 m | |
| 耐衝撃性 | すべての軸、50 g、11 ミリ秒 | |
| 耐振動性 | 15 g(5~500 Hz 時) | |
| 汚染度 | 3 |
| 接点エレメント | PA | ||||||||||
| 保護等級 | IP65/IP67/IP69K | ||||||||||
| 接続 | 電源 M12、L コード フィールドバス M12、D コード 入力 M12、A コード | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 500 g | ||||||||||
| 締め付けトルク、締め付けねじ | 1 Nm | ||||||||||
| 締め付けトルク、ケーブルグランド | 0,6 Nm | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 構造タイプ | フィールドハウジング | ||||||||||
| クランプねじの締め付けトルク | 0,5 Nm | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。