国を選択してください

グローバルサイトへ

ICE1-8IOL-G60L-V1D IO-Link マスタIndustrial Communication

8 つの入出力付きイーサネット IO-Link モジュール

主なメリットの概要

  • マルチプロトコルとの互換性があります
  • M12 電源コネクタ
  • 頑丈な金属製ハウジング
  • Web ベースコンフィギュレーション
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
EtherNet/IP™ interface
IO-Link interface
PROFINET interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

JA
  • JA
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

ICE1-8IOL-G60L-V1Dの技術データ

UL ファイル番号E223772
MTTF574 a
LED 表示マニュアルを参照してください
回転スイッチフィールドバスプロトコルの設定
定格作動電圧Ue18 ... 30 V
公称電圧24 V DC
消費電流標準 200 mA
現在の負荷容量最大 2 x 16 A (モジュールあたり)
(L コード電源によるループスルー電流)
合計電流:モジュールごとに最大 9 A
ガルバニック絶縁US と UL の間
インターフェイスの種類産業用イーサネット
物理的M12、D コード
プロトコルメディア冗長プロトコル(MRP)付き PROFINET IO
デバイスレベルリング(DLR)を使用した EtherNet/IP
転送レート10/100 メガビット/秒
番号 / タイプ4 x IO-Link クラス A (X1-X4)
4 x IO-Link クラス B (X5?X8)
次のように構成可能:
最大 8 個の IO-Link および 4 個のデジタル入出力
最大 12 個のデジタル入力および 4 個のデジタル出力
最大 12 個のデジタル出力および 4 個のデジタル入力
短絡保護
センサー電源最大 500 mA ポート単位 (X1-X8) L 経由 + (ピン 1)
出力定格動作電流Ie最大 500 mA ポート単位 (X1-X8) C/Q 経由(ピン 4)
さらに、ポートあたり最大 2 A (X5 ? X8) UAux 経由(ピン 2)
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007+A1:2011
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格IEC 61131-2 に準拠したタイプ 1
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性EN 61131-2:2004
周囲温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
コールドスタート温度-40 °C (-40 °F)
相対湿度最大 95 %
高度0 ... 2000 m
耐衝撃性すべての軸、50 g、11 ミリ秒
耐振動性15 g(5~500 Hz 時)
汚染度3
接点エレメントPA
保護等級IP65/IP67/IP69K
接続電源 M12、L コード
フィールドバス M12、D コード
入力 / 出力 M12、A コード
材料
接点CuSn、金めっき
CuNi、金めっき
ハウジング亜鉛ダイカスト
シールFKM
質量500 g
締め付けトルク、締め付けねじ1 Nm
締め付けトルク、ケーブルグランド0,6 Nm
寸法
高さ200 mm
幅59,6 mm
長さ21 mm
構造タイプフィールドハウジング
クランプねじの締め付けトルク0,5 Nm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。