国を選択してください

グローバルサイトへ

ICE1-16DIO-G60L-V1D フィールドバスモジュール

設定可能なデジタル入力/出力 16 点を備えたイーサネット IO モジュール

主なメリットの概要

  • マルチプロトコルとの互換性があります
  • M12 電源コネクタ
  • 頑丈な金属製ハウジング
  • Web ベースコンフィギュレーション
  • デジタル入出力 16 点を設定可能

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
EtherCAT® interface
EtherNet/IP™ interface
PROFINET interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICE1-16DIO-G60L-V1Dの技術データ

UL ファイル番号E223772
LED 表示マニュアルを参照してください
回転スイッチフィールドバスプロトコルの設定
定格作動電圧Ue18 ... 30 V
公称電圧24 V DC
消費電流120 mA
現在の負荷容量最大 2 x 16 A (モジュールあたり)
(L コード電源によるループスルー電流)
合計電流:モジュールごとに最大 9 A
インターフェイスの種類産業用イーサネット
物理的M12、D コード
プロトコルメディア冗長プロトコル(MRP)付き PROFINET IO
デバイスレベルリング(DLR)を使用した EtherNet/IP
EtherCAT
転送レート10/100 メガビット/秒
番号 / タイプデジタル入力 / 出力 16 点、構成可能
入力:2、3、4 線 PNP、DC、US からの供給
出力:2 線式 PNP、DC、UL からの電源供給
US と UL の間にガルバニック絶縁はありません
短絡保護
センサー電源最大 500 mA ポート単位 (X1-X8) US 経由
出力定格動作電流Ie最大 2 A チャンネルごと / 4 A ポート単位 (X1-X8) UL 経由
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007+A1:2011
保護等級EN 60529:2000
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性EN 61131-2:2004
周囲温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
コールドスタート温度-40 °C (-40 °F)
相対湿度最大 95 %
高度0 ... 2000 m
耐衝撃性すべての軸、50 g、11 ミリ秒
耐振動性15 g(5~500 Hz 時)
汚染度3
接点エレメントPA
保護等級IP65/IP67/IP69K
接続電源 M12、L コード
フィールドバス M12、D コード
入力 M12、A コード
材料
接点CuSn、金めっき
CuNi、金めっき
ハウジング亜鉛ダイカスト
シールFKM
質量500 g
締め付けトルク、締め付けねじ1 Nm
締め付けトルク、ケーブルグランド0,6 Nm
寸法
高さ200 mm
幅59,6 mm
長さ21 mm
構造タイプフィールドハウジング
クランプねじの締め付けトルク0,5 Nm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。