国を選択してください
ICE1-16DIO-G60L-C1-V1D フィールドバスモジュール
設定可能なデジタル入力 / 出力 16 個および統合ロジックを備えているイーサネット IO モジュール
主なメリットの概要
- マルチプロトコルとの互換性があります
- 分散型制御機能
- M12 電源コネクタ
- 頑丈な金属製ハウジング
- Web ベースコンフィギュレーション
- デジタル入出力 16 点を設定可能
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
ICE1-16DIO-G60L-C1-V1Dの技術データ
| UL ファイル番号 | E223772 |
| LED 表示 | マニュアルを参照してください | |
| 回転スイッチ | フィールドバスプロトコルの設定 |
| 定格作動電圧 | Ue | 18 ... 30 V |
| 公称電圧 | 24 V DC | |
| 消費電流 | 120 mA | |
| 現在の負荷容量 | 最大 2 x 16 A (モジュールあたり) (L コード電源によるループスルー電流) 合計電流:モジュールごとに最大 9 A |
| インターフェイスの種類 | 産業用イーサネット | |
| 物理的 | M12、D コード | |
| プロトコル | メディア冗長プロトコル(MRP)付き PROFINET IO デバイスレベルリング(DLR)を使用した EtherNet/IP EtherCAT | |
| 転送レート | 10/100 メガビット/秒 |
| 番号 / タイプ | デジタル入力 / 出力 16 点、構成可能 入力:2、3、4 線 PNP、DC、US からの供給 出力:2 線式 PNP、DC、UL からの電源供給 US と UL の間にガルバニック絶縁はありません 短絡保護 | |
| センサー電源 | 最大 500 mA ポート単位 (X1-X8) US 経由 | |
| 出力定格動作電流 | Ie | 最大 2 A チャンネルごと / 4 A ポート単位 (X1-X8) UL 経由 |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 保護等級 | EN 60529:2000 | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐衝撃性 | EN 61131-2:2004 |
| 周囲温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| コールドスタート温度 | -40 °C (-40 °F) | |
| 相対湿度 | 最大 95 % | |
| 高度 | 0 ... 2000 m | |
| 耐衝撃性 | すべての軸、50 g、11 ミリ秒 | |
| 耐振動性 | 15 g(5~500 Hz 時) | |
| 汚染度 | 3 |
| 接点エレメント | PA | ||||||||||
| 保護等級 | IP65/IP67/IP69K | ||||||||||
| 接続 | 電源 M12、L コード フィールドバス M12、D コード 入力 M12、A コード | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 500 g | ||||||||||
| 締め付けトルク、締め付けねじ | 1 Nm | ||||||||||
| 締め付けトルク、ケーブルグランド | 0,6 Nm | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 構造タイプ | フィールドハウジング | ||||||||||
| クランプねじの締め付けトルク | 0,5 Nm | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。