国を選択してください

グローバルサイトへ

ICE3-8IOL-K45S-RJ45 IO-Link マスタIndustrial Communication

PROFINET IO IO-Link マスター、入力 / 出力 8 点、DIN レール、ねじ端子

主なメリットの概要

  • モジュールおよび IO-Link デバイスの Web ベースコンフィギュレーション
  • 100 IODD 以上の IODD ストレージを内蔵
  • ダウンロード可能なモジュール設定
  • ねじ端子電源コネクタ
  • PROFINET IO、Modbus/TCP および OPC UA のサポート

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
PROFINET interface
MQTT interface
OPC UA interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICE3-8IOL-K45S-RJ45の技術データ

UL ファイル番号E360395
LED 表示マニュアルを参照してください
定格作動電圧Ue18 ... 30 V DC
一般情報冗長化電源
公称電圧UN24 V DC
公称電流3,7 A
消費電流標準 155 mA
現在の負荷容量合計電流 3,2 A (モジュールあたり)
インターフェイスの種類産業用イーサネット
物理的RJ45
プロトコルメディア冗長プロトコル (MRP) を使用した PROFINET IO 、および Modbus TCP + OPC UA + MQTT (スパークプラグ B への対応を含む)
Modbus 最大 PDI :33 回/秒
OPC UA 最大 PDI 更新レート :20 回/秒
MQTT 最大 PDI 更新レート :10 回/秒
転送レート10/100 メガビット/秒
番号 / タイプIO-Link クラス A x 8(X1~X8)
以下のように設定可能:
IO-Link 最大 8 点とデジタル入力 8 点
デジタル入力 最大 16 点
デジタル入力 最大 8 点とデジタル出力 8 点
短絡保護
センサー電源最大 200 mA ポート単位 L 経由 + (ピン 1)
出力定格動作電流Ie最大 200 mA ポート単位 C/Q 経由(ピン 4)
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2 、 EN 61000-6-4
保護等級EN 60529
フィールドバス規格IEC 61131-2、EN 61131-9 に準拠したタイプ 1
電気的安全性CSA C22.2 No. 61010-1-12 / CSA C22.2 No. 61010-1-201
UL 61010-1 / UL 61010-1-201
放射干渉EN 61000-6-4、FCC パート 15 サブパート B、ICES-001、AS/NZS CISPR 11
ノイズ耐性EN 61000-6-2 、 EN 61131-2 、 EN 61131-9
耐衝撃性EN 60068-2-27
周囲温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
相対湿度最大 95 %
高度0 ... 2000 m
耐衝撃性15 g、11 ミリ秒、半正弦
耐振動性5~8 Hz、変位 3.5 mm、8.4~150 Hz、加速度 1.0 g
保護等級IP20
接続電源 ねじ端子
フィールドバス RJ45
入力 / 出力 ねじ端子
材料
ハウジングポリアミド、UL94V-0
質量272 g
寸法
高さ104,6 mm
幅45,2 mm
長さ113,6 mm
構造タイプキャビネットモジュール
取り付けDIN 取付けレール
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。