国を選択してください
ICE1-8IOL-S2-G60L-V1D IO-Link マスタIndustrial Communication
イーサネット IO-Link マスタ、PROFINET S2 冗長化対応
主なメリットの概要
- マルチプロトコルとの互換性があります
- M12 電源コネクタ
- 頑丈な金属製ハウジング
- Web ベースコンフィギュレーション
- PROFINET S2 システム冗長化
もっと見る
希望するタイプ

















注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
ICE1-8IOL-S2-G60L-V1Dの技術データ
| UL ファイル番号 | E223772 |
| MTTF | 582 a |
| LED 表示 | マニュアルを参照してください | |
| 回転スイッチ | フィールドバスプロトコルの設定 |
| 定格作動電圧 | Ue | 18 ... 30 V |
| 公称電圧 | 24 V DC | |
| 消費電流 | 標準 200 mA | |
| 現在の負荷容量 | 最大 2 x 16 A (モジュールあたり) (L コード電源によるループスルー電流) 合計電流:モジュールごとに最大 9 A | |
| ガルバニック絶縁 | US と UL の間 |
| インターフェイスの種類 | 産業用イーサネット | |
| 物理的 | M12、D コード | |
| プロトコル | メディア冗長プロトコル (MRP) 、S2 システム冗長化対応PROFINET IO デバイスレベルリング(DLR)を使用した EtherNet/IP | |
| 転送レート | 10/100 メガビット/秒 |
| 番号 / タイプ | 4 x IO-Link クラス A (X1-X4) 4 x IO-Link クラス B (X5?X8) 次のように構成可能: 最大 8 個の IO-Link および 4 個のデジタル入出力 最大 12 個のデジタル入力および 4 個のデジタル出力 最大 12 個のデジタル出力および 4 個のデジタル入力 短絡保護 | |
| センサー電源 | 最大 500 mA ポート単位 (X1-X8) L 経由 + (ピン 1) | |
| 出力定格動作電流 | Ie | 最大 500 mA ポート単位 (X1-X8) C/Q 経由(ピン 4) さらに、ポートあたり最大 2 A (X5 ? X8) UAux 経由(ピン 2) |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 保護等級 | EN 60529:2000 | |
| フィールドバス規格 | IEC 61131-2 に準拠したタイプ 1 | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐衝撃性 | EN 61131-2:2004 |
| 周囲温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| コールドスタート温度 | -40 °C (-40 °F) | |
| 相対湿度 | 最大 95 % | |
| 高度 | 0 ... 2000 m | |
| 耐衝撃性 | すべての軸、50 g、11 ミリ秒 | |
| 耐振動性 | 15 g(5~500 Hz 時) | |
| 汚染度 | 3 |
| 接点エレメント | PA | ||||||||||
| 保護等級 | IP65/IP67/IP69K | ||||||||||
| 接続 | 電源 M12、L コード フィールドバス M12、D コード 入力 / 出力 M12、A コード | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 500 g | ||||||||||
| 締め付けトルク、締め付けねじ | 1 Nm | ||||||||||
| 締め付けトルク、ケーブルグランド | 0,6 Nm | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 構造タイプ | フィールドハウジング | ||||||||||
| クランプねじの締め付けトルク | 0,5 Nm | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。