国を選択してください
ICE3-8IOL-K45P-RJ45 IO-Link マスタIndustrial Communication
入力/出力 8 点、DIN レール、プッシュイン端子を備えた PROFINET IO IO-Link マスター
主なメリットの概要
- モジュールおよび IO-Link デバイスの Web ベースコンフィギュレーション
- 100 IODD 以上の IODD ストレージを内蔵
- ダウンロード可能なモジュール設定
- PROFINET IO、Modbus/TCP および OPC UA のサポート
- プラグ脱着可能なプッシュインコネクタ
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR