국가 선택
기타 증명서
ISO 인증서 외에도, 당사의 경영 시스템이 모범 사례 기준에 따라 인증되었으며 규정을 준수함을 입증하는 것 외에도, Pepperl+Fuchs는 이 페이지에서 확인할 수 있는 다른 인증서들도 획득하였습니다.
| 사이버 보안 제품 개발 프로세스 | |
|---|---|
| TÜV SÜD는 Pepperl+Fuchs가 IEC 62443-4-1에 따라 사이버 보안 제품의 최첨단 개발 프로세스를 보장하기 위해 필요한 사이버 보안 조치를 구현했음을 확인합니다. IEC 62443-4-1:2018 | ![]() |
| 기능 안전 관리 시스템 | |
|---|---|
| 독립 제품 시험 및 평가 기관인 exida는 Pepperl+Fuchs의 기능 안전 관리(FSM) 시스템이 SIL(안전 무결성 수준) 선언이 포함된 제품 개발에 대한 IEC 61508:2010의 모든 관련 요구사항을 충족함을 인증하였습니다. IEC 61508:2010 | ![]() |
| ISO 27001 정보 보안 관리 체계 |
|---|
| Pepperl+Fuchs SE, 독일 DIN EN ISO/IEC 27001:2017 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.