펄스 거리 측정 기술(PRT)
광범위한 거리에서 높은 정밀도의 위치 측정
귀사의 응용 분야에 거리 센서형 광전 센서의 뛰어난 기능을 적극 활용하여, 시장에서 결정적인 경쟁 우위를 확보하십시오!
PRT란 무엇인가요?
펄스 레인징 기술 (PRT)은 현재 거리 측정을 위한 가장 정밀한 산업용 등급 공정입니다. 이 직접 측정 방식을 통해 몇 센티미터에서 수백 미터에 이르는 거리를 극도의 정확도로 기록할 수 있습니다.
펄스 레인징 기술이 적용된 거리 센서 (PRT)는 주변 환경 조건이나 측정 대상의 특성에 관계없이 뛰어난 반복 정확도와 짧은 응답 시간을 바탕으로 신뢰할 수 있고 매우 정밀한 측정이 가능합니다.
게다가 PRT 센서는 매우 다용도로 활용될 수 있습니다. 거리 센서부터 최첨단 측정 기술에 이르기까지, 동일한 측정 방식을 사용하여 다양한 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다. PRT—새로운 기준을 제시하는 기술입니다.

기능 원리
이 측정 방식에서는 고출력 광원이 짧고 고에너지인 펄스를 방출하면, 이 펄스가 물체에 의해 반사된 후 광감지 수신기에 다시 포착됩니다.
이 과정에서 발신 및 수신 시점이 매우 정밀하게 감지됩니다. 측정된 값을 바탕으로, 광펄스의 전파 시간을 이용해 물체까지의 거리를 계산합니다. 물체가 가까우면 빛의 전파 시간이 짧고, 물체가 멀면 빛의 전파 시간이 더 길어집니다.
PRT 센서의 장점PRT는 수 밀리미터에서 수백 미터에 이르는 다양한 응용 분야에서 높은 수준의 정밀도를 제공합니다.
빛의 속도로 이루어지는 성공 — 이 기술의 우수성은 빛 펄스의 전력 밀도에 있으며, 이는 일정한 광원을 사용하는 센서보다 1,000배 더 높습니다. 이 기술이 제공하는 이점으로는 넓은 측정범위, 높은 감지 범위, 그리고 절대적인 정밀도가 있습니다. 주변광이나 다양한 반사 특성 같은 부정적인 요인은 PRT 센서의 작동에 영향을 미치지 않습니다. 따라서 PRT는 고품질의 결과를 보장하는 기술입니다.
정확도
- 정확하고 신뢰할 수 있으며 명확한 측정 결과를 제공하는 직접 측정 방식
- 더 먼 거리에서도 더 높은 정확도
- 장시간 작동 시 측정값에 오차가 발생하지 않음
- 감지 범위 내에 여러 개의 대상물이 있어도 명확한 측정 결과를 얻을 수 있습니다.
면역
- 주변 빛에 대한 높은 내성
- 상호 간 간섭 없음
- 환경적 요인으로 인한 측정 경로의 변화에 대한 민감도가 매우 낮음
- 먼지나 미스트와 같은 간섭 요인을 확실하게 억제
- 멀리 있는 배경의 물체를 확실하게 제거
무감각
- 물체의 특성에 미치는 영향이 미미하며, 흑백 차이는 사실상 없음
- -30 °C까지 내려가는 냉동 보관 분야의 적용 환경에서도 안정적인 작동
- 여러 표적을 완벽하게 탐지할 수 있으며, 안전이 최우선인 응용 분야에 사용할 수 있습니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.