자동차 생산 라인에 있는 노란색 차량들
자동차 산업
공장 위에서 본 모습
화학 및 석유화학 산업
PCB 제조 생산 라인
전자 산업
유리 표면 출입구의 자동문
출입구 자동화 시스템
Pepperl+Fuchs 유럽 유통 센터의 컨베이어 라인
물류
광산 위에서 바라본 시각적 생성 이미지, Pepperl+Fuchs
광업 및 금속
위에서 내려다본 도로 공사 차량들
모바일 장비
석유 및 가스 공정 플랜트를 위에서 내려다보기
석유 및 가스 산업
의료 생산 라인
제약 및 생명과학
들판에 있는 풍력 터빈을 보라
재생 에너지
기존 전력 산업 플랜트
기존 에너지
포장 기계
포장 산업
공정 플랜트
공정 장비
FPSO를 위에서 내려다보기
해양/오프쇼어
상하수 처리장 위에서 본 모습
상하수 처리 산업
1/15

산업

모든 요구 사항을 위한 혁신적인 자동화 기술

현대적인 스마트 자동화 기술은 오랫동안 많은 산업 분야에서 표준으로 자리잡아 왔습니다. 이는 다양한 산업 분야에서 더 높은 효율성, 안전성 및 생산성 향상을 보장합니다. 산업용 센서, 통신 및 인터페이스, 위험 지역용 제품, 솔루션 및 모바일 기기의 선도적인 공급업체인 Pepperl+Fuchs는 광범위한 애플리케이션을 위한 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 전통적인 자동화 작업용 솔루션이 필요하시든, 프로세스의 포괄적인 디지털화와 네트워크화된 IIoT 시스템 통합이 필요하시든, Pepperl+Fuchs는 귀사의 애플리케이션에 적합한 솔루션을 찾기 위해 함께 협력할 것입니다.

귀사의 업종을 선택하여 Pepperl+Fuchs의 제품, 부품 및 시스템을 통해 프로세스와 애플리케이션을 보다 효율적이고 안전하며 미래 지향적으로 만들 수 있는 방법을 알아보십시오.

귀하의 업종을 선택하세요

자동차 생산 라인

자동차 산업을 위한 센서 솔루션

자동 유도 차량의항법, 고온 환경에서의신뢰성 있는 식별, 안전이 최우선인 애플리케이션 보호 등 산업용 센서는 자동차 산업에서 없어서는 안 될 필수 요소가 되었습니다. Pepperl+Fuchs의 센서 솔루션을 통해 자동차 제조 전 과정을 간편하고 효율적으로 자동화할 수 있습니다. 적합한 센서는 타이어 생산이나 전기차 배터리 제조 과정에서도 원활한 공정 운영을 보장합니다.

공중에서 본 화학 공장

화학 및 석유화학 산업

Pepperl+Fuchs 는 화학 및 석유화학 산업의 폭발 방지분야에 안전하고 신뢰할 수 있는 자동화 솔루션을 제공합니다. 신호 컨디셔너, 본질 안전 배리어 및 모바일 기기, HMI 시스템, 이더넷-APL 기반 디지털 통신 인프라 등 위험 지역용 제품 및 솔루션은 공정 안전성, 생산성 및 플랜트 보안을 보장합니다. 경쟁이 심화되고 규제가 엄격해지는 산업 환경에서 페퍼르+푸크스는 화학 및 석유화학 제품의 안전하고 비용 효율적인 생산을 가능하게 합니다.

전통적인 발전 산업을 위에서 내려다본 모습

기존 에너지

기존 발전소는 노후화되고 있으며, 신뢰할 수 있고 경제적이면서 환경 친화적인 에너지에 대한 전 세계적 수요는 계속 증가하여 발전 산업을 위협하고 있습니다. 전력 공급 기업들은 발전소가 가동 상태를 유지하고 전력망에 연결되도록 보장하는 것이 매우 중요합니다. 현대식 자동화 시스템의개조 및 설치 비용은 초기 비용의 일부에 불과하지만, 발전소 설계, 운영 및 유지보수에 큰 영향을 미칩니다. 발전소 현대화 비용은 유지보수 요구감소와 더 길고 안정적이며 효율적인 운영으로 정당화됩니다.

발전소 현대화 과정에서 이더넷-APL 필드버스 애플리케이션과 같은 디지털 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 디지털 통신은 원격 접근과 장치 및 유지보수 정보의 투명한 데이터 전송을 가능하게 합니다.

PCB 생산 라인

전자 산업용 센서 솔루션

배터리나태양광(PV)제조, 인쇄 회로 기판(PCB) 생산 및 취급, 스마트 기기 최종 조립 등 전자 산업의 다양한 작업은 절대적인 정밀도와 신뢰성을 요구합니다. 전자 산업 응용 분야에서 원활한 공정 운영을 보장하는 산업용 센서 및 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.

전자 산업에서 가장 중요한 성장 분야 중 하나는 배터리 제조입니다. 전극 시트 검출, 재료 추적, 배터리 셀 식별 등을 위한 당사의 센서 및 자동화 솔루션을 확인해 보십시오!

출입 자동화 시스템용 센서, Pepperl+Fuchs 키 비주얼

출입 자동화 시스템용 센서

에스컬레이터, 자동문, 게이트, 엘리베이터는 우리 일상생활의 필수적인 부분입니다. 강력한 센서는 이들의 기능성과 안전성에 있어 핵심적입니다. 정교한 자동화 기술, 광범위한 응용 분야 전문성, 그리고 높은 품질 기준을 바탕으로, Pepperl+Fuchs는 이러한 특수 응용 분야 각각에 대해 단일 공급처로부터 이상적인 센서 솔루션을 제공합니다.

물류 및 자재 취급을 위한 센서 솔루션, Pepperl+Fuchs 핵심 시각 자료

물류용 센서 솔루션

내부 물류, 항만 또는 제조 시설에서—신뢰할 수 있는 저장 및 컨베이어 기술은 화물을 목적지까지 효율적이고 안전하게 운송하는 데 필수적입니다. Pepperl+Fuchs의 센서 솔루션은 컨베이어나 자동화 저장 및 검색 시스템(ASRS)뿐만 아니라 자동 유도 차량(AGV), 크레인, 산업용 트럭에 이르기까지 전체 창고 및 자재 취급 기술 분야에서 안전하고 원활한 프로세스를 보장합니다. 위치파악, 식별, 안전한 항법, 충돌 방지및 기타 다양한 응용 분야에서 Pepperl+Fuchs는 이 산업의 까다로운 조건을 견딜 수 있는 강력하고 경제적인 센서를 제공합니다.

금속 성형 핵심 시각 자료

현대 금속 성형을 위한 센서 솔루션

Pepperl+Fuchs의 유도형 센서, 광전 센서, 초음파 센서, RFID 시스템, 로터리 엔코더, IIoT 제품은 금속 성형 공정 현대화를 위한 완벽한 솔루션입니다.

당사 제품을 금형 내 감지 프로그램에 적용하면 금형이 닫히기 전에 결함을 감지하여 금형 충돌을 방지할 수 있습니다. 센서가 유지보수 및 불량 부품 분류로 인한 시간 손실을 제거함으로써 전반적인 생산성이 향상됩니다.

금속 성형용 센서 솔루션을 확인하고 개별 응용 분야에 최적의 제품을 찾아보세요!

건설 차량이 있는 광산을 위에서 내려다본 풍경

광업 및 금속 산업용 센서, 시스템 및 솔루션

금속, 광석 및 광물의 채굴은 현대 기술의 개발과 제조를 위한 기반을 형성합니다. 신뢰할 수 있는 자동화 기술은 충돌 방지, 위험 조기 감지, 자원 낭비 감소를 통해 채굴 공정의 안전성과 효율성을 향상시킵니다. Pepperl+Fuchs는 극한의 온도 변화부터 먼지와 오염에 이르기까지 가혹한 채굴 환경을 견딜 수 있도록 설계된 견고한 센서와 솔루션을 제공합니다. 당사의 글로벌 전문가들은 다양한 채굴 단계 전반에 걸쳐 원활한 공정 운영을 위한 심층적인 응용 분석 및 기술 지원을 제공합니다.

모바일 장비용 센서 솔루션, Pepperl+Fuchs 핵심 시각 자료

모바일 장비용 센서 솔루션

건설 및 농업 기계부터 다목적 차량에 이르기까지 모바일 장비는 까다로운 환경에서 사용됩니다. 예를 들어 불도저, 굴삭기, 수확기, 쓰레기 수거 트럭은 극한 온도, 비, 염분, 화학 물질, 과도한 충격 및 진동에 노출되어도 안정적으로 작동해야 합니다. 따라서 모바일 장비에 사용되는 센서는 최고 수준의 기준에 따라 설계 및 제작되어야 합니다.

Pepperl+Fuchs 는 모바일 장비에 맞춤화된 광범위한 센서 솔루션 포트폴리오를 제공합니다. 내구성 설계, E1 승인, 통합 CAN 인터페이스를 특징으로 합니다. 이 견고한 센서들은 위치 측정, 충돌 방지, 레벨 측정 및 차량 성능 향상을 위한 다양한 애플리케이션에 사용됩니다. 또한 Pepperl+Fuchs 는 환경적 영향에 대한 보호 기능을 강화한 특수 케이블 및 연결 기술을 제공합니다.

석유 및 가스 플랜트를 위에서 내려다보기

석유 및 가스 산업

탐사 플랫폼, 파이프라인, 정유소 등 어디에서든—폭발 방지 분야에서 80년의 경험을 보유한 Pepperl+Fuchs는 귀사의 공정을 안전하고 효율적이며 비용 효율적으로 만들기 위한 적합한 구성 요소를 제공합니다. 신뢰할 수 있고 전 세계적으로 인증된 위험 지역용 제품, 산업용 통신 및 인터페이스, 그리고 본질 안전형 모바일 기기는 안전한 운영과 높은 플랜트 가동률을 보장합니다. 한계값 감지 및 압력 제어부터 완전 디지털 공정으로의 플랜트 현대화에 이르기까지, Pepperl+Fuchs는 석유 및 가스 채굴, 정제, 저장, 운송 분야의 자동화 및 안전을 위한 최적의 파트너입니다.

해상 부유식 생산·저장·하역 설비(FPSO)

해양/오프쇼어

Pepperl+Fuchs 는 석유 및 가스 산업에서의 경험을 바탕으로 해양 및 해양 응용 분야사용을 위해 특별히 인증된위험 지역용 제품 및 솔루션의 확장된 라인업을 제공합니다. 인증서는 뷰로베리타스(Bureau Veritas), DNV, 게르마니셔 로이드(Germanischer Lloyd), 로이드 레지스터(Lloyd's Register)에서 발급 가능합니다.

우리는 FPSO(부유식 생산·저장·하역선), FSU(부유식 저장 장치), LNG 또는 암모니아 탱커, 해양 석유 및 가스 플랫폼, 시추선과 같은 선박 및 해양 설비의 가혹한 환경 조건과 제한된 공간을 잘 이해하고 있습니다. Pepperl+Fuchs의 방폭 솔루션은 견고한 설계와 하우징을 특징으로 하며, 그중 다수는 매우 컴팩트한 치수를 자랑합니다. 해당 부품들은 방폭형스테인리스 스틸 인클로저에 장착된 상태로 공급되며, 사양에 따라 사전 배선 처리됩니다. 부식성 환경, 높은 진동, 염수 및 염분 공기, 증기, 오일, 용제, 화학 물질 등 위치나 외부 조건에 관계없이 안정적이고 안전한 작동을 보장합니다.

포장 기계

포장 산업용 센서 솔루션

식품, 제약, 화장품 산업을 막론하고 포장 기계에는 스마트 솔루션과 센서 기술이 필요합니다. Pepperl+Fuchs는 포장 공정을 보다 효율적이고, 신뢰할 수 있으며, 지속 가능하고, 안전하게 만드는 데 필요한 구성 요소를 제공합니다. Pepperl+Fuchs 센서는 실시간 모니터링, 기계 속도 제어는 물론 포장재의 안정적인 감지 및 정확한 정렬을 가능하게 합니다. 충전, 캡핑 및 밀봉, 취급 및 살균, 라벨링 및 코딩 등 다양한 포장 응용 분야에서 당사의 센서 기술은 원활한 공정 운영을 지원합니다.

의약품 생산 라인과 의약품

제약 및 생명과학 분야 솔루션

규제가 매우 엄격한 제약 산업은 모든 생산 단계에서 품질과 순도를 보장해야 하며, 동시에 데이터를 문서화하고 저장해야 합니다. 바로 여기서 디지털화와 자동화가 중요한 역할을 합니다. 페퍼르+푹스는 복잡한 생산 및 품질 보증 프로세스를 개선하기 위한 포괄적인 제품군을 제공하는 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 제약 생산의 특정 요구 사항에 맞춤화된 씬 클라이언트와 GMP 준수 인간-기계 인터페이스(HMI)의 완벽한 포트폴리오를 통해 고객은 단일 공급처로부터 적합한 솔루션을 제공받습니다.

공정 플랜트를 위에서 내려다보라

공정 장비용 센서 솔루션

밸브 위치 피드백과레벨 모니터링부터 재료 및 공정의 추적성에 이르기까지—현대 자동화 공정 플랜트는 산업용 센서, 식별 시스템 및 통신 인터페이스에 의존합니다.

가혹한 산업 환경이든 위험 지역이든, Pepperl+Fuchs는 화학, 제약, 석유 및 가스부터 식음료 산업, 펄프 및 제지, 상하수 처리 산업에 이르기까지 공정 산업의 다양한 응용 분야를 위한 센서와 솔루션을 제공합니다. 공정 장비 분야의 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 귀사의 감지 요구 사항에 완벽한 솔루션을 제공해 드리겠습니다.

옥수수밭 위에 있는 풍력 터빈을 위에서 내려다본 모습

재생 에너지

전 세계 이산화탄소 배출량을 최소화하고 기후 중립을 달성하기 위해서는 재생 에너지 사용 확대가 필수적입니다. 풍력 터빈, 태양광 발전 시스템, 태양열 발전소 등 어떤 분야든 Pepperl+Fuchs는 최대 효율을 위한 적합한 산업용 센서 기술을 제공합니다. 특히 견고하고 내구성이 뛰어난 센서 모듈은 태양광 모듈이 최대한 많은 햇빛을 포착하거나 풍력 터빈이 바람과 최적의 각도를 유지하도록 보장합니다. 동시에 이러한 실외 적용 환경의 까다로운 조건을 견뎌내야 합니다.

Pepperl+Fuchs 센서와 솔루션은 재생 에너지로부터 전력을 저장하는 데 핵심적인 역할을 하는 배터리 저장 시스템 제조 과정에서 최고의 품질과 효율적인 공정을 보장합니다. 풍력 및 태양광 발전소에서 생성된 전기 에너지는 또한 그린 수소 생산을 위한 에너지원으로도 활용됩니다.

상하수 처리장 위에서 본 모습

상하수 처리

깨끗한 물은 전 세계 모든 사람이 이용할 수 있어야 하는 소중한 자원입니다. 그러나 상하수 처리 시설은 특정한 기술적 과제와 고유한 운영 특성을 동반합니다. 처리 과정에서 사용되는 화학 물질과 발생하는 유해 가스는잠재적인 폭발 위험을 초래합니다. 또한, 물 여과 장비와 전체 상하수 처리 시설은 부식, 오염, 폭발성 대기, 서지로부터 모니터링 및 보호되어야 합니다. Pepperl+Fuchs의 위험 지역용 제품, 솔루션 및 인터페이스는 전기 부품의 안전한 작동을 보장합니다.

Pepperl+Fuchs 는 안전한 플랜트 운영과 효율성을 위해 원격 제어기 및 밸브 위치 모니터링용산업용 센서도 제공합니다. 대규모 플랜트에서는 방대한 양의 데이터를 중앙에서 전송하고 기록해야 합니다. 이더넷-APL과 같은 현대적인 디지털 통신 인프라 및 LoRaWAN 기술을 탑재한 IIoT 센서는 상하수 처리 시설의 현대화와 디지털화를 지원합니다.

Pepperl+Fuchs의 맞춤형 솔루션, 키 비주얼

찾고 계신 내용을 찾지 못하셨나요?

모든 응용 분야에 적합한 제품을 항상 재고로 보유하고 있지는 않지만, 고객과 함께 완벽한 솔루션을 계획하고 개발해 드릴수 있어 기쁘게 생각합니다. 전 세계6개 솔루션 엔지니어링 센터(SEC)를 통해 고객의 응용 분야에 맞는 최적의 솔루션을 개발, 제조 및 인증합니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.