국가 선택
IO-Link—지능형 통신 기술

센서와 액추에이터는 급속히 진화하고 있습니다. 이들은 더 이상 표준 이진 및 아날로그 인터페이스를 통해 데이터를 전송하는 데 그치지 않고, 내장된 마이크로프로세서 덕분에 점점 더 지능화되고 있습니다. 이는 실제 센서 기능을 초월하는 추가적인 장치 지능의 토대를 마련합니다. IO-Link 센서는 측정값과 스위칭 신호를 전송하는 것 외에도 파라미터를 저장하고 신호 품질 및 장치 상태와 같은 추가 정보를 제공할 수 있습니다.
가동 중 파라미터 설정 변경 옵션은 상당한 시스템 유연성을 제공하며, 배치 크기 1의 생산을 경제적으로 실현 가능하게 합니다.
IO-Link는 센서 및 액추에이터를 위한 글로벌 표준화, 제조사 독립적 통신 기술입니다. IEC 61131-9 표준을 충족하며 시중의 모든 필드버스와 호환됩니다. 가장 단순한 센서와 액추에이터조차도 표준 비차폐 3심 케이블을 통해 전체 플랜트 구조에 걸쳐 스위칭 신호, 식별 정보 및 진단 데이터를 제공할 수 있습니다. 이를 통해 제어 시스템과 최하위 센서/액추에이터 레벨 간에 일관된양방향 통신이 구축됩니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.