해상에서 수소를 운반하는 가스 탱커

수소 수송

수소 운송은 기술적으로 까다롭습니다. 특정 혼합 비율 이상에서 수소가 산소와 폭발적으로 반응하기 때문일 뿐만 아니라, 운송을 위해 압축해야 하기 때문입니다. 가스 압력 조절 및 계량 장비(GDRMA)는 추가 운송을 위해 수소의 압력을 조절하고 측정함으로써, 음압이나 양압이 발생하지 않도록 보장합니다.

가스 압력 조절 및 계량 장비(GDRMA) 이미지

육상 운송

폭발 위험으로 인해, 위험 지역용으로 설계된 다양한 Pepperl+Fuchs 제품이 이러한 시스템에 적합합니다. 예를 들어, 6000 시리즈 퍼지+가압 시스템은 수소 분석 장비를 폭발성 대기 환경으로부터 안정적으로 보호할 수 있습니다. Pepperl+Fuchs의 다양한 인터페이스 모듈은 GDRMA 제어 캐비닛 내 안전한 신호 전송 및 과전압 보호를 위한 이상적인 솔루션입니다. SR 시리즈 터미널 박스는 신호의 본질 안전 분배를 보장합니다. 현장 장치에서 직접 과전압을 방지하기 위해 Pepperl+Fuchs의 서지 보호 모듈도 사용됩니다. 또한, 유도형 센서는 가스 압력 제어 및 측정 장비의 밸브에서 위치 피드백을 제공합니다.

수소 수송 탱커의 사진

해상 운송

수소를 가스 탱커로 운송할 경우 폭발 방지 조치도 반드시 확보해야 합니다. Pepperl+Fuchs의 위험 지역용 제품 포트폴리오는 해상 수소 운송을 위한 다양한 솔루션을 제공합니다. 예를 들어, SR 시리즈 인클로저에 설치된 FB 원격 I/O 시스템은 선박의 현장 신호 연결에 이상적입니다. 가스 탱커의 크레인 제어 신뢰성을 위해, "방폭형(Ex d)" 보호 방식의 인클로저(Ex d)와 "증강 안전(Ex e)" 보호 방식의 장점을 결합한 플랜지형 Ex e 솔루션이 제공됩니다. 이는 위험 지역에 적합하지 않은 부품도 가스 탱커의 크레인 제어에 안전하게 사용할 수 있으며, 인증된 조작 요소가 인클로저(Ex e) 내에서 쉽게 접근 가능함을 의미합니다.

수소 수송 암모니아 탱커의 사진

암모니아 형태의 수송

에너지 밀도가 낮기 때문에 해상 운송은 순수 수소에 대한 이상적인 해결책이 아닙니다. 따라서 일반적으로 다른 물질과 결합된 형태, 즉 유도체 형태로 운송됩니다. 암모니아는 여러 가지 이유로 적합한 유도체로 입증됩니다: 첫째, 암모니아의 에너지 밀도는 수소보다 훨씬 높으며, 둘째, 매년 이미 수백만 톤이 선박으로 운송되고 있습니다. 운송 후 암모니아는 분해 공정을 통해 물과 질소로 분해됩니다.

암모니아는 폭발성 물질이므로 인명과 환경을 보호하기 위한 적절한 조치가 필요합니다. 페퍼르+푸크스는 가스 탱커뿐만 아니라 암모니아 터미널에서도 다양한 제품과 솔루션으로 폭발 방지에 기여합니다. 검증된 K-시스템의 파워 레일 모듈은 운송선의 안전한 하역을 지원합니다. 탱크 농장에서는 이더넷 APL 필드 스위치가 빠르고 안전한 데이터 전송을 보장합니다. 분해 공정, 즉 암모니아를 수소와 질소로 분해하는 과정에서 H-시스템 모듈은 분해 플랜트의 안전한 운영에 기여합니다.

추가 정보

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.