ctrlX AUTOMATION—한 발 앞서 나가다

보쉬 렉스로스의 ctrlX AUTOMATION은기계 제어,IT 세계 및 사물인터넷(IoT) 간의 전통적인 경계를 뛰어넘습니다. 실시간 운영이 가능한 리눅스 운영 체제, 일관된 개방형 표준, 애플리케이션 프로그래밍 기술, 웹 기반 엔지니어링 및 포괄적인 IoT 연결을 통해 ctrlX AUTOMATION은 구성 요소 및 엔지니어링 비용을 크게 절감합니다.

Pepperl+Fuchs 구성 요소를 사용한 ctrlX 토폴로지

자동화 분야의 글로벌 기술 선도 기업이자 수십 년의 전문성을 보유한 Bosch Rexroth의 오랜 파트너인 Pepperl+Fuchs는 시스템과 인터페이스의 개방성에도 전념하고 있습니다. 우리는 제조업체 독점 표준에서 더욱 벗어나고 시스템 레벨과 계층 간의 경계를 더욱 허물어야만 미래 지향적 자동화가 성공할 수 있다고 믿습니다. 이에 따라 ctrlX AUTOMATION의 개방형 아키텍처 개념을 환영하며, ctrlX OS용 제품 및 솔루션으로 이 이니셔티브를 지원하게 되어 기쁘게 생각합니다.

Pepperl+Fuchs의 IO-Link 필드버스 모듈

IO-Link 마스터: 현장과 사무실이 만나는 지점

구성 요소 간의 연결성은 ctrlX OS의 잠재력을 최대한 발휘하고 진정한 스마트 팩토리 및 스마트 생산 솔루션을 구현하는 데 핵심 요소입니다. 이를 달성하기 위해서는 센서와 액추에이터의 지능을 활용하고 공정 데이터와 상태 데이터를 모두 제공해야 합니다. Pepperl+Fuchs의 IO-Link 마스터는 바로 이러한 목적을 위해 설계되었습니다: 인터페이스로서 센서 및 액추에이터에 대한 접근을 제공하며, EtherCAT 또는 PROFINET과 같은 산업용 이더넷 필드버스를 통한 결정론적 실시간 통신과 MQTT, OPC UA 또는 REST API와 같은 보조 통신 채널을 단일 구성 요소 내에서 결합하여 클라우드 플랫폼 연결을 가능하게 합니다.

이를 통해 OT(운영 기술)와 IT(정보 기술) 영역 간의 시스템 경계를 손쉽게 극복하고, I&C(측정 및 제어) 기술의 전통적 원리와 미래 지향적 IoT 개념을 통합할 수 있습니다. 통합 IODD 인터프리터를 통해 웹 브라우저로 마스터 및 연결된 모든 장치를 완벽하게 구성하고 관리할 수 있으며, 마스터의 다중 프로토콜 지원 기능은 저장 비용과 장치 관리 비용을 크게 절감합니다.

Pepperl+Fuchs의 IO-Link 구성품

산업용 센서: 단일 공급처에서 제공하는 모든 솔루션

산업 환경의 미래 지향적 자동화를 위한 ctrlX OS는 신뢰성 높으면서도 다양한 센서 기술을 요구합니다. 수십 년의 경험을 가진 산업용 센서 기술 분야의 선구자로서 Pepperl+Fuchs는 다양한 기능 원리를 갖춘 폭넓은 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이는 고전적인 이진 근접 센서, 광전 센서, 위치 제어 시스템부터 까다로운 실외 적용을 위한 극도로 견고한 초음파 센서 및 레이더 센서에 이르기까지 다양합니다.

다양한 인터페이스(IO-Link, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, CANopen 포함)를 갖춘 광범위한 변형 제품군을 통해 Pepperl+Fuchs 센서 포트폴리오는 ctrlX AUTOMATION 프레임워크 내에서 단일 공급원으로 거의 모든 자동화 작업을 성공적으로 해결할 수 있습니다. 또한 다양한 연결 기술(센서-액추에이터 케이블, 커넥터, 분배기, 분배기 포함)을 제공하여 사용자가 비용과 시간을 절약하는 "원스톱 쇼핑"의 혜택을 누릴 수 있습니다.

Pepperl+Fuchs의 RFID 부품

RFID 시스템: 인더스트리 4.0의 핵심 기술

RFID는 인더스트리 4.0에 부합하는 방식으로 조직된 공장의 핵심 기술입니다. 이는 생산 및 물류의 모든 영역에 역동성과 유연성을 부여합니다. 이를 통해 생산 및 공급망 전반에 걸쳐 원활한 투명성과 추적성을 실현할 수 있습니다. Pepperl+Fuchs는 모든 일반 주파수 대역(LF, HF, UHF) 내에서 완벽한 시스템 솔루션 구현을 위한 포괄적인 구성 요소(RFID 판독/기록 장치, 태그, RFID 평가 유닛, 케이블)를 제공합니다.

서로 다른 주파수의 혼합 작동도 하나의 평가 장치에서 구현할 수 있습니다. 해당 모듈은 ctrlX OS 장치 간 통신에 널리 사용되는 EtherCAT 통신은 물론 기타 산업용 이더넷 프로토콜도 지원합니다. IO-Link를 통한 간편한 통합도 가능하며, OPC UA 및 REST API와 같은 인터페이스를 통해 수직적 통신 옵션도 열립니다.

한눈에 보기

  • 멀티프로토콜 및 MultiLink™ 지원 고성능 IO-Link 마스터는 ctrlX AUTOMATION의 개방형 개념에 이상적인 추가 요소입니다.

  • 통합된 MQTT, OPC UA 및 REST API 인터페이스는 플랫폼 독립적이고 상호 운용 가능하며 제조업체에 구애받지 않는 기계 통신을 가능하게 합니다.

  • 거의 모든 자동화 애플리케이션 구현을 위한 광범위한 센서 포트폴리오

  • 모든 주파수 대역의 RFID 시스템 솔루션으로 투명성과 추적성 향상

  • 진정한 원스톱 쇼핑으로 인한 노력 절감 — 센서 및 인터페이스 부품부터 맞춤형 연결 기술 및 통합 전문성에 이르기까지

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.