여러 개의 풍력 터빈

친환경 수소 생산을 위한 에너지 생성

수소는 자동으로 기후 친화적인 에너지가 아닙니다. 이 대체 에너지 운반체의 생산에는 에너지 사용이 필요합니다. 천연가스나 석탄과 같은 기존 에너지원에서 에너지를 공급받는다면, 이렇게 생산된 수소 역시 더 이상 '친환경적'이 아닙니다. 기후 중립적인 방식으로 수소를 생산하고 사용하기 위해서는, 가치 사슬의 시작 단계에서 풍력이나태양광과 같은 재생 에너지원에서 생산된 전기를 이용해 물을 산소와 수소로 분해하는 전기분해 공정이 이루어져야 합니다. 페퍼르+푸크스는 예를 들어 풍력 및 태양광 발전소에서 에너지 생산량을 최적화하여 최대 효율을 보장하는 다양한 구성 요소를 제공합니다.

풍력 터빈의 이미지

풍력 에너지

육상이나 공해상에서든: 풍력 터빈에서 높은 에너지 생산량을 달성하려면 로터 블레이드와 터빈의 나셀이 바람과 최적의 각도로 정렬되어야 합니다. 이를 가능하게 하기 위해 Pepperl+Fuchs의 다양한 센서가 사용됩니다. 풍력 터빈에 장착된 앱솔루트 로터리 엔코더는 나셀의 위치와 회전, 그리고 로터 블레이드의 위치와 각도를 측정합니다. 반면 증분형 로터리 엔코더는 발전기 속도를 측정합니다. 풍력 터빈 구조물의 손상을 방지하기 위해 진동 센서와 가속도 센서는 나셀과 타워 전체의 진동도 기록합니다. 페퍼르+푸크스의 낙뢰 보호 모듈은 추가로 제어 기술과 신호 전송이 낙뢰로 인해 손상되는 것을 방지합니다.

집중형 태양광 발전소를 보여주는 이미지.

태양 에너지

집광형 태양열 발전소(CSP)는 태양 복사량이 많을수록 더 많은 에너지를 생산합니다. 태양은 하루 종일 움직이기 때문에 CSP 발전소의 태양열 집열기는 에너지 생산량을 최적화하기 위해 항상 태양의 위치에 맞춰 조정됩니다. 이를 가능하게 하려면 집열기의 방향을 항상 정확하게 기록해야 합니다. 바로 여기에 Pepperl+Fuchs의 기울기 센서와인코더가 활용됩니다. 예를 들어 고정밀 F199 기울기 센서는 프레넬 집열기의 수평 정렬을 감지하여 흡수체에 대한 정밀 위치 결정을 가능하게 합니다. 반면 태양열 타워 발전소에서는 에너지 생산량 최적화에 있어 헬리오스탯의 수평 정렬뿐만 아니라 수직 정렬도 중요한 역할을 합니다. 이 경우 페퍼르+푸크스의 인코더와 기울기 센서를 사용하여 양축 방향 정렬을 정밀하게 감지하고 집열기의 최적 위치를 설정할 수 있습니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.