씬 클라이언트 소프트웨어 릴리스 노트

화면에 업데이트 기호가 표시된 추상적인 VisuNet 원격 모니터를 나타내는 녹색 아이콘

Pepperl+Fuchs 씬 클라이언트 소프트웨어 사용자이십니까? 이 페이지에서는 VisuNet RM Shell 및 VisuNet Control Center용 최신 소프트웨어 업데이트를 항상 확인하실 수 있습니다.

기능 업데이트와 보안 업데이트를 구분합니다. 1) 보안 취약점을 신속히 차단하기 위해 보안 업데이트는 즉시 설치할 것을 권장합니다. 기능 업데이트는 기존 기능을 개선하거나 확장하며 필요에 따라 설치할 수 있습니다.

1) 저희의 목표는 소프트웨어 업데이트를 가능한 한 신속하게 제공하는 것입니다. 일반적으로 보안 업데이트에 대한 최신 정보를 파악하는 것은 사용자 또는 시스템 관리자의 책임임을 유의하시기 바랍니다.

VisuNet RM Shell 업데이트

소규모 최적화 외에도, 이번 업데이트는 15분 이상 지속되는 비활성 연결로 인한 VNC 충돌을 수정합니다. VNC 연결을 사용하는 고객께서는 가능한 한 빨리 업데이트를 설치하시기 바랍니다.

이 업데이트는 VisuNet RM Shell 5가 설치된 장치와 호환되지 않음을 유의하시기 바랍니다.

VisuNet GXP 장치용 ELATEC TWN4 MultiTech 3 RFID 리더기를 지원하는 새로운 기능 외에도, 이번 업데이트에는 소규모 개선 사항 및 수정 사항이 포함되어 있습니다.

참고:

  • 버전 6.0.7(또는 그 이전 버전)이 설치된 장치에서 업데이트를 수행할 경우 보안 인증서 유효성 검사가 실패할 수 있습니다. 먼저 Windows 인증서 업데이트를 설치하십시오.
  • 이 업데이트는 VisuNet RM Shell 5와 호환되지 않습니다.

자세한 내용은 "Readme" 파일을 참조하십시오.

이번 업데이트에는 다음 Windows 업데이트가 포함됩니다:

  • 2024년 8월 Windows 10 버전 21H2용 .NET Framework 3.5, 4.8 누적 업데이트 (x64) (KB5042056)
  • 2024년 8월 Windows 10 버전 21H2 x64 기반 시스템용 누적 업데이트 (KB5041580)
  • 2023-10 Windows 10 버전 21H2 x64 기반 시스템용 서비스 스택 업데이트 (KB5031539)

이번 업데이트에는 다음 Windows 업데이트가 포함됩니다:

  • 2021-08 Windows 10 버전 1809 서비스 스택 업데이트 (KB5005112)
  • Windows 10 버전 1809 서비스 스택 업데이트 (SSU-17763.6174)
  • 2024년 8월 Windows 10 버전 1809 누적 업데이트 (KB5041578)
  • 2024-08 누적 .NET Framework 3.5, 4.7.2 업데이트 (KB5041913)

이번 업데이트에는 다음 Windows 업데이트가 포함됩니다:

  • 2024년 8월 Windows 10 버전 1607 x64 기반 시스템용 누적 업데이트 (KB5041773)
  • 2024-04 Windows 10 버전 1607 x64 기반 시스템용 서비스 스택 업데이트 (KB5041576)
  • Windows용 Microsoft .NET Framework 4.7.2

이 업데이트는 연결된 RFID 리더기(ELATEC TWN4 MultiTech 3 기반)의 구성 옵션을 RM Shell 6에 추가합니다. 또한, 단일 마우스와 키보드로 두 대의 원격 모니터 (RM)를 조작할 수 있는 추가 "KM Switch 2" 기능(두 대의 원격 모니터 (RM)를 위한 하드웨어 설정 필요)을 사용할 수 있는 옵션을 제공합니다. 원격 모니터는 두 개의 분리된 네트워크(예: DCS 네트워크와 MES 네트워크)에 위치할 수 있습니다.

이번 업데이트에는 다음과 같은 개선 사항이 포함되어 있습니다:

  • Windows 스케줄러 작업 "언어 구성 요소 설치 프로그램"은 하드 드라이브에 복구 불가능한 손상을 초래할 수 있으므로 비활성화되었습니다.
  • 다음 RM Shell 연결 프로필이 업데이트되었습니다: Chromium 116.0 기반 웹 브라우저, DRDC 4.3.1.
  • 대화 필터를 이제 비활성화할 수 있습니다.
  • 업데이트된 터치 컨트롤러가 탑재된 VisuNet GXP 및 FLX 디스플레이가 완벽하게 지원됩니다.

이 업데이트는 Windows 10 LTSB 2016 기반의 VisuNet RM Shell 5 장치와 호환되지 않음을 유의하시기 바랍니다.

이 보안 업데이트에는 다음 Windows 업데이트가 포함됩니다:

  • 2023년 9월 Windows 10 버전 1809 누적 업데이트 (KB5030214)
  • 2023년 9월 누적 .NET Framework 3.5, 4.7.2 업데이트 (KB5029931)

이 업데이트는 Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 시스템에서 비(非) 미국 영어 언어 팩으로 전환할 때 설치 마법사에서 발생하는 버그를 수정합니다. 시스템이 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 언어 팩 다운로드 시도가 정기적으로 실패합니다. 해당 업데이트 및 로그 파일 자동화 기능의 결함 있는 구현으로 인해 저장 매체가 과도하게 사용될 수 있습니다. 이 패치는 "Windows 언어 구성 요소 설치 프로그램" 예약 작업을 비활성화하여 이러한 동작을 방지합니다.

이 업데이트에는 Windows® 업데이트 "언어 구성 요소 설치 프로그램" 스케줄러 작업 비활성화—Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 시스템의 버그 수정 사항이 포함되어 있습니다.

주의! 선택한 언어 팩과 관계없이 모든 VisuNet RM Shell 5 시스템에 가능한 한 빨리 업데이트를 설치할 것을 권장합니다. 이 설정을 무시할 경우 하드 드라이브에 복구 불가능한 손상이 발생할 수 있습니다.

이 보안 업데이트에는 다음 Windows 업데이트가 포함됩니다:

  • 2023년 9월 Windows 10 버전 1607 x64 기반 시스템용 누적 업데이트 (KB5030213)

이번 업데이트는 VisuNet RM Shell 6의 성능과 사용성을 개선합니다.

이 업데이트는 보안에 필수적이지 않으며, 필요 시 다음 정기 유지보수 시 설치할 수 있습니다.

이 보안 업데이트에는 다음 Windows® 업데이트가 포함됩니다:

  • LTSC용 Windows 누적 보안 패치 01/2022 (KB5009557)

이 업데이트는 보안에 필수적이지 않으며, 다음 예정된 유지 관리 시 필요에 따라 설치할 수 있습니다.

VisuNet 제어 센터 업데이트

문서화 및 보고 목적으로 RM Shell 장치의 데이터를 내보내시겠습니까? 새로운 업데이트 6.2를 통해 이제 제어 센터를 통해 RM Shell 장치의 데이터를 다양한 출력 형식(예: Excel 및 PDF)으로 내보내 문서로 저장하거나 추가 처리할 수 있습니다. 여기에는 일련 번호, 소프트웨어 데이터 및 기타 장치 정보가 포함됩니다. 또한 RM Shell 장치의 RFID 리더기를 원격으로 구성하는 옵션이 추가되었습니다.

VisuNet Control Center 6.1에 새롭게 도입된 라이선스 관리자를 통해 디지털 라이선스를 빠르고 쉽게 가져오고 할당할 수 있습니다. 또한, 장치 계정 변경, 프로필 자격 증명 및 통신 인증 업데이트, 자동 로그온 설정 관리를 효율적으로 수행할 수 있도록 자격 증명 마법사를 추가했습니다.

이 업데이트는 보안에 필수적이지 않으며, 필요 시 다음 정기 유지보수 시 설치할 수 있습니다.

VisuNet 제어 센터 소프트웨어의 이번 업데이트는 애플리케이션이 지속적으로 실행될 때 CPU 부하를 최소화합니다.

이번 업데이트는 개선된 공장 초기화 기능을 제공합니다. 이를 통해 사용자는 타사 소프트웨어 및 보안 업데이트를 위한 저장 용량을 극대화할 수 있습니다. 또한, 공장 초기화 기능은 이제 VisuNet 제어 센터에서 원격으로 제어할 수 있습니다.

VisuNet Control Center 소프트웨어의 이번 기능 업데이트는 공장 초기화 시 새로운 기능을 제공합니다. 여기에는 "이미지 캡처" 마법사와 "이미지 적용" 마법사가 포함됩니다. "이미지 캡처" 마법사를 통해 백업 이미지와 소위 복제 이미지를 생성할 수 있습니다. Control Center의 "이미지 적용" 마법사를 사용하면 기존 Pepperl+Fuchs 이미지 파일 또는 이전에 생성된 복제 및 백업 이미지를 업로드할 수 있습니다.

VisuNet RM Shell 5(5.0 이상) 및 VisuNet Control Center용 이 보안 업데이트에는 다음 Windows® 업데이트가 포함됩니다:

  • 2019-11 서비스 스택 업데이트 (KB4550994)
  • Microsoft .NET Framework 4.7.2 for x64 (KB4054590)
  • 2020-02 Adobe Flash Player 보안 업데이트 (KB4537759)

이러한 보안 업데이트는 보안에 필수적이지 않으며, 필요 시 다음 정기 유지보수 시 설치할 수 있습니다.

이 기능 업데이트는 새로운 RM Shell 5.2 릴리스 사용자만 필요합니다. RM Shell 5.2로 업데이트한 경우, VisuNet Control Center를 사용 중이라면 반드시 함께 업데이트해야 합니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.