당신만큼 개성 있는 우리의 솔루션
매끄럽게 통합 가능
페퍼르+푸크스는 다양한 산업 분야를 위한 광범위한 산업용 센서 및 통신 기술 포트폴리오를 제공합니다. 그러나 표준 제품이 항상 특정 애플리케이션의 요구 사항을 충족시키는 것은 아닙니다. 이에 페퍼르+푸크스는 맞춤형 센서 및 시스템을 제공합니다. 고객의 특정 애플리케이션 요구 사항에 따라 기존 제품의 소규모 조정부터 특별히 개발된 센서, 통합을 포함한 전체 센서 시스템 개발에 이르기까지 다양한 솔루션을 제공합니다. 조정 및 맞춤형 개발의 규모와 관계없이, 당사의 솔루션은 항상 고객과의 개별 컨설팅과 지속적인 소통을 기반으로 합니다. 고객의 애플리케이션에 대한 이해와 당사의 자동화 전문성은 고객에게 적합한 솔루션을 위한 토대가 됩니다.
주요 내용
전문적인 조언을 제공하고 가장 적합한 센싱 솔루션을 식별합니다
고객 맞춤형 솔루션: 맞춤형 케이블 길이부터 새로 개발된 제품까지
최적화된 프로세스를 위한 원활한 시스템 통합
올바른 해결책, 타협은 없다
가능성을 발견하세요!
근접 센서는 다양한 수정 옵션을 제공합니다. 센서 요소와 하우징 설계부터 시스템 구성품 및 특정 인증에 이르기까지 폭넓은 선택이 가능합니다. 물론 다른 산업용 센서에도 다양한 수정 옵션이 마련되어 있습니다. 맞춤형 솔루션을 찾으려면 당사에 문의하십시오.

근접 센서는 맞춤형 센서의 기반이 될 수 있는 다양한 기술로 제공됩니다. 사용 가능한 옵션 중에서 여러 유형의 센서를 선택할 수 있습니다. 유도형 센서는 직접 접촉 없이 금속 물체를 감지합니다. 정전 용량형 센서는 정전 용량 변화를 감지하여 금속 및 비금속 재질을 모두 감지합니다. 자기장 센서는 자기장의 존재에 반응합니다. 또한 센서 요소의 수는 필요에 따라 조정할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 센서가 특정 응용 분야의 요구 사항과 선호도에 완벽하게 부합하도록 할 수 있습니다.

Pepperl+Fuchs 근접 센서의 하우징 디자인은 고객의 요구 사항에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 원통형 및 입방형 디자인부터 슬롯형, 링형, 이중형 디자인까지 다양합니다. 이러한 디자인 옵션이 적용 분야에 맞지 않을 경우, 개별 맞춤형 하우징 디자인도 제작해 드립니다. 다양한 환경 조건과 애플리케이션 요구사항을 충족시키기 위해 맞춤형 근접 센서의 하우징 재질을 선택할 수 있습니다. 플라스틱, 금속, 스테인리스 스틸 등이 포함되며, 다양한 특수 코팅도 가능합니다.

Pepperl+Fuchs의 맞춤형 근접 센서를 선택하시면 개별 애플리케이션에 맞게 조정 가능한 전용 평가 전자 장치를 활용할 수 있습니다. 또한 스위칭 신호, 아날로그 신호, IO-Link 신호, CAN 신호 등 다양한 신호 유형을 제공합니다. 더불어 설비의 성능을 한층 강화할 수 있는 맞춤형 신호를 제공하여 근접 감지 요구 사항을 효과적으로 충족시켜 드립니다.

센서의 효과는 연결 기술에 달려 있습니다. 따라서 당사는 특정 용도에 맞춤화된 케이블 및 커넥터를 제공합니다. 고정 케이블과 플러그 연결부터 개방형 케이블 단말, DT 및 AMP 플러그에 이르기까지 개별 센서 솔루션을 연결할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다. 용접 또는 내열 케이블과 같은 특수 설계 및 맞춤형 케이블 길이도 고객의 정확한 요구 사항을 충족시키기 위해 제공됩니다.

고객 맞춤형 센서 외에도 Pepperl+Fuchs는 다양한 맞춤형 시스템 구성품을 제공합니다. 무선 솔루션, 특정 소프트웨어, ERP 연결 또는 외부 제어 유닛 및 디스플레이 유닛이 필요하시다면, 당사 전문가들이 최적의 솔루션을 설계해 드리겠습니다.

응용 분야에 따라 센서는 다양한 주변 환경 조건에 노출될 수 있습니다. 맞춤형 센서의 유연성을 보장하기 위해, 당사는 솔루션 개발 과정에서 광범위한 환경적 영향을 고려합니다. 이러한 고려 사항에는 위험 지역 관련 조건, 강화된 전자기 간섭, 충격 및 진동, 압력, 주변 온도, 화학 물질, 그리고 필요한 보호 등급(IP)이 포함됩니다. 또한 필요에 따라 고객 맞춤형 라벨링을 제공할 준비가 되어 있습니다. 전 세계적 및 산업별 인증과 승인을 획득할 수 있습니다.
예시
고객사와 함께 개발한 맞춤형 센서 및 시스템에 대해 자세히 알아보려면 동영상을 시청하세요. 안전한 세차를 위한 센서, 결합 공정 모니터링 시스템, 밸브 제어를 위한 모듈식 이중 센서 등 다양한 솔루션을 확인해 보십시오.
문의하기
질문이 있으신가요? 아니면 귀사의 애플리케이션에 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? 저희에게 연락해 주십시오. 귀하의 연락을 기다리겠습니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.