공정 장비 솔루션
혜택
종합 포트폴리오
밸브 액추에이터의 위치 피드백부터 레벨 측정까지: Pepperl+Fuchs 제품 포트폴리오는 수십 년간의 경험과 세부적인 응용 노하우를 바탕으로 공정 산업의 애플리케이션별 고유 요구사항에 맞춤 설계되었습니다.
맞춤형 솔루션
폭발성 가스 환경이 존재하는 지역이든 가혹한 산업 환경이든, Pepperl+Fuchs는 국제 안전 기준을 준수하는 제품과 솔루션으로 고객의 개별 애플리케이션을 효율적이고 안전하며 안정적으로 구현할 수 있도록 지원합니다.
경험이 풍부한 시장 선도 기업
60년 이상의 공정 산업 경험을 바탕으로 Pepperl+Fuchs 는 다양한 애플리케이션을 성공적으로 해결해 왔으며, 고객의 공정을 더욱 안정적이고 효율적으로 만들기 위해 지속적으로 새로운 기술을 개발하고 있습니다.
IIoT 솔루션
귀사의 성공은 저희에게 중요합니다: Pepperl+Fuchs의 지능형 센서 기술로 안전하고 효율적인 프로세스를 구축하고, 귀사 공장을 IIoT 네트워크에 대비하세요!

밸브 위치 피드백을 위한 첨단 기술
밸브 상태 모니터링은 모든 공정 플랜트에서 필수적인 작업입니다. 따라서 Pepperl+Fuchs는 위치나 밸브 유형에 관계없이 밸브 위치 피드백에 맞춤화된 광범위한 제품 포트폴리오를 제공합니다. 이 센서들은 실내 및 실외 사용은물론 가혹한 산업 환경에서의 적용도 가능합니다. 표준 공압식 및 수동식 밸브의 위치 피드백은 물론, 엄격한 위생 요구 사항이 있는 애플리케이션의 선형 밸브에도 적합합니다. 심층적인 엔지니어링 지식과 방폭 분야에서의 다년간 경험을 바탕으로 절대적으로 신뢰할 수 있는 솔루션을 보장합니다.
밸브 위치 모니터링을 위한 다양한 옵션이 있습니다: 중첩된 두 개의 유도형 센서 요소를 결합한 유도형 듀얼 센서와 유도형 센서 또는 유도형 위치 결정 시스템과 같은 다른 솔루션 중에서 선택하십시오.
포트폴리오에 대해 자세히 알아보고 개별 애플리케이션 요구 사항에 맞는 완벽한 솔루션을 찾아보세요!
이중 센서를 이용한 밸브 위치 피드백
유도형 듀얼 센서는 액추에이터의 위치를 감지하여 밸브의 위치를 파악하는 두 개의 중첩된 유도형 센서 요소를 결합합니다. 고가시성 위치 표시기가 장착된 이 센서는 일반적으로 표준 공압 밸브에 사용되며 액추에이터에 직접 장착됩니다. Pepperl+Fuchs는 실외용 또는 위험 지역용으로 설계된 다양한 모델을 제공합니다.
밸브 위치 피드백 및 기타 솔루션
표준 공압 밸브, 공압식 다이어프램 밸브, 또는 선형 제어 밸브에 상관없이: Pepperl+Fuchs는 모든 응용 분야에서 정밀하고 신뢰할 수 있는 밸브 위치 피드백을 위한 광범위한 유도형 센서 및 유도형 위치 결정 시스템 포트폴리오를 제공합니다.
연결 기술
맞춤형 솔루션
기존 Pepperl+Fuchs 제품 포트폴리오로 충족되지 않는 요구사항이 있으신가요? 당사는 표준 제품의 소규모 수정부터 기존 기술을 기반으로 한 신제품 개발에 이르기까지 고객의 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 개발합니다. 개별 컨설팅, 공정 애플리케이션에 대한 깊은 이해, 그리고 자동화 기술 분야의 수십 년 경험을 바탕으로, 당사는 고객의 모든 공정 장비 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공할 수 있습니다. Pepperl+Fuchs는 공정 산업 분야의 고객들과 함께 다양한 개별 솔루션을 성공적으로 구현해 왔습니다.
예를 들어, RFID 핸드헬드 기기와 전용 애플리케이션 소프트웨어를 결합하면 위험 지역에서 호스 유지보수를 편리하게 수행할 수 있습니다.
이 영상은 Pepperl+Fuchs의 맞춤형 솔루션 사례 중 하나를 소개합니다: 한 고객사는 자사 제어 밸브 전체 제품군에 걸쳐 위치 감지에 사용할 수 있는 센서를 찾고 있었는데, 이는 매우 다양한 설치 조건에서 사용 가능해야 했습니다. Pepperl+Fuchs는 고객사의 각 제어 밸브에 장착 가능한 개별 하우징을 갖춘 듀얼 센서를 개발했습니다. 이 모듈식 솔루션은 설치 노력을 크게 줄여 비용을 절감합니다.
문의하기
당사의 공정 장비 솔루션에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
기꺼이 도와드리겠습니다! 관심 있는 제품에 대한 자세한 정보를 얻으시려면 메시지를 보내주시거나 전문가와 상담 일정을 예약해 주시기 바랍니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.