레이더 센서의 설치 및 가능한 응용 분야

불리한 조건 하에서의 신뢰성 있는 탐지
가장 열악한 환경에서도 Pepperl+Fuchs의 산업용 레이더 센서는 신뢰할 수 있는 측정 결과를 제공합니다. 비, 안개, 바람, 먼지 등 어떠한 환경 조건에서도 전자기파의 작동 원리는 까다로운 환경 조건에 강하며 극도로 온도 안정적입니다. 또한 사용된 VariKont-L2 하우징은 IP68/69 등급의 보호 기능을 갖추고 있습니다. 간섭이 적은 작동 원리와 특히 견고한 센서 설계의 조합으로, 적절한 설정을 통해 단일 장치 유형으로 다양한 응용 분야를 커버할 수 있습니다. 이를 위해 세 가지 다른 측정 모드를 사용할 수 있습니다:
1. 첫 번째 목표물: 레이더 센서에 가장 가까운 목표물의 재질에 관계없는 탐지
2. 최상의 반사: 간섭 물체를 통과하더라도 최상의 반사 특성을 지닌 물체의 탐지
3. 최고 속도: 레이더 센서를 향해 접근하거나 멀어지는 가장 빠른 물체의 탐지

예시: 충돌 방지 및 지게차의 최고 속도 제한
산업용 레이더 센서의 넓은 감지 범위로 인해 지게차 주변의 다양한 구역을 안정적으로 보호할 수 있습니다. 주파수 변조를 사용하므로 장치 간 상호 간섭이 발생하지 않아 수동 동기화 과정 없이도 한 대의 차량에 여러 레이더 센서를 문제없이 장착할 수 있습니다. 모니터링 대상 구역을 최적으로 보호하기 위해서는 "최초 물체" 측정 모드 사용을 권장합니다. 이 작동 모드에서는 재질에 관계없이 센서에 가장 가까운 물체가 감지됩니다. 주행 속도와 이에 따른 반응 속도에 따라 높은 샘플링 속도도 필요합니다. 이는 매개변수를 통해 최대 200Hz까지 설정할 수 있습니다.
이 외에도 레이더 센서를 활용해 지게차의 최대 속도를 효과적으로 제한할 수 있습니다: 실외에서는 고속 주행이 여전히 유리하고 주변 시야가 일반적으로 확보되지만, 공장 내부나 창고에서는 안전상 이유로 일정 수준의 속도 제한이필요합니다. 천장이나 그 아래 금속 횡단 보를 감지하는 수직 방향 레이더 센서를 사용하면 지게차가 실내 구역에 진입한 시점을 즉시 파악할 수 있습니다. 이 경우 최대 허용 속도가 자동으로 제한되며, 트럭이 홀을 벗어날 때만 다시 해제됩니다. 측정 모드로는 "최초 물체 감지" 또는 "최적 반사 감지"를 권장합니다. 필터 강도를 높게 설정하고 샘플링 속도를 낮게 조정하면 야외의 교각이나 교량 아래에서 원치 않는 속도 저하를 방지할 수 있습니다.
재료의 관통 및 억제
전기 전도도가 높지 않은 물질은 전자기파를 반사하고 투과합니다. 반사는 모든 경계면(소위 물질 점프)에서 발생하며, 가장 흔한 경우는 공기에서 물질로, 물질에서 공기로의 경계입니다. 레이더파의 흡수 손실은 물질 내부에서 발생합니다. 일부 플라스틱의 경우처럼 이러한 흡수 손실이 상대적으로 낮으면, 전자기파는 큰 손실 없이 물질을 투과하여 반대편으로 나옵니다.

예시: 탱크 외층 관통
레이더 파동이 다양한 재료를 투과하는 이 특성은 일부 응용 분야에서 유용하게 활용될 수 있습니다. 한편으로는 플라스틱 판 뒤에 센서를 숨겨 시각적으로 매력적인 기계 설계를 구현하고 외부 영향으로부터 보호하는 데 사용될 수 있습니다. 다른 한편으로는, 이 특성을 활용하여 예를 들어 밀폐된 탱크의 충전량을 측정할 때 외층에 구멍을 뚫거나 절단할 필요가 없습니다. 여기서 기본 전제 조건은 측정 대상 매체가 높은 반사율을 가지며, 탱크의 재질 특성이나 센서가 측정하는 지점이 레이더 파의 원활한 투과를 허용해야 한다는 점입니다.
측정은 "최적 반사" 작동 모드에서 수행해야 합니다. 공기에서 물질로의 다중 전이 및 역전이로 인해 손실(물질 감쇠)은 측정값의 미세한 변화를 초래할 수 있으나, 물질 특성이 동일하게 유지되는 경우 적용 환경에서 해당 변화는 일정하게 유지됩니다. 센서의 감지 범위 내 레벨이 제한될 경우, 전경 억제(foreground suppression)를 통해 매질 표면까지의 최소 거리를, 배경 억제(background suppression)를 통해 바닥까지의 거리 센서 최대 거리를 각각 억제해야 합니다.

코너 리플렉터를 기준 표적 및 반사율 증대용으로 활용
코너 리플렉터는 세 개의 이등변 금속 삼각형이 연결된 구조로 이루어져 있습니다. 높은 반사율 덕분에 센서로부터 각도 편차가 발생하더라도 최적의 거리 측정을 위한 기준 표적으로 자주 사용됩니다. 반사율이 낮은 물체나 레이더 센서와 이상적으로 정렬되지 않은 물체에 코너 리플렉터를 부착하면 반사 표면적이 크게 증가합니다. 이를 통해 원하는 대상 물체에 대한 측정을 안정화하고 필요에 따라 다양한 응용 분야를 최적화하기가 용이해집니다.

예시: 이동식 크레인 아웃리거의 거리 측정
코너 리플렉터의 효과적 활용을 보여주는 대표적인 사례는 이동식 크레인의 아웃리거 정밀 제어를 효율적으로 지원하는 것입니다. 텔레스코픽 크로스빔 내부에 장착된 레이더 센서의 레이더 빔은 끝단에 위치한 코너 리플렉터를 향하도록 설계됩니다. 아웃리거가 확장되거나 수축될 때 텔레스코픽 크로스빔이 전진 또는 후진하면, 센서는 이 거리 변화를 측정하여 추가 조정 프로세스의 기초 자료로 크레인 제어 시스템에 값을 전송합니다. 오염 물질 침적과 유압 오일 잔여물이 측정을 어렵게 하기 때문에, "최적 반사" 측정 모드를 사용하여 코너 리플렉터를 정의된 대상물로 측정합니다. 이는 항상 일정하고 안정적인 반사 진폭을 제공하기 때문입니다.
그러나 센서의 감지 범위 내 다른 반사체도 확인하는 것이 중요합니다. 이는 "반사체 배열 목록"을 사용하여 한 측정 주기당 최대 10개의 반사체(반사 진폭이 포함된 거리 값)를 기록함으로써 평가할 수 있습니다. 설정된 작동 모드를 통해 안정적인 신호를 얻기 위해서는 센서를 기준 대상에 정렬하는 것이 매우 중요합니다. 이상적으로는 오반사를 방지하기 위해 전경 억제 기능도 센서와 반사체 사이의 최소 거리로 설정해야 합니다.
페퍼르+푸크스 해킹: 레이더 센서 시운전
이 동영상에서는 Pepperl+Fuchs의 레이더 센서를 CANopen 엔지니어링 툴에 통합하고 매개변수화하는 방법을 단계별로 배울 수 있습니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.