산업 플랜트의 디지털 모델과 여러 모바일 기기를 사용하는 모바일 작업자
산업 현장에서 태블릿을 사용하는 여성 현장 작업자
공정 플랜트에서 사용되는 Smart-Ex 203
1/3

연결된 근로자 산업 역량 강화—디지털 연결성과 스마트 기기로 진보를 주도하다

화학, 제약, 석유 및 가스 산업, 광업, 에너지 공급 등 산업 및 위험 지역에서 활동하는 기업들은 점점 더 커지는 도전에 직면해 있습니다. 극한 환경 조건, 높은 안전 요구 사항, 그리고 증가하는 예산 부담은 프로세스를 더 효율적이고 안전하며 투명하게 만드는 간소화되고 상호 연계된 솔루션을 필요로 합니다.

동시에 디지털 전환은 우리의 업무 방식을 변화시키고 있습니다: 실시간으로 이용 가능한 데이터가 점점 더 많아지고 있으며, 유연하고 네트워크화된 업무 방식에 대한 기대가 높아지고 있습니다—산업 분야에서도 마찬가지입니다. 바로 이 지점에서 '커넥티드 워커(Connected Worker)' 개념이 효과를 발휘합니다.

위험 지역에서 사용 가능한 견고한 글로벌 인증 마크(1) 모바일 기기와 지능형 소프트웨어 솔루션을 통해 직원들은 현장 어디서나, 심지어 위험 지역(Zone 1/21 Div. 1)을 포함한 가혹한 환경에서도 관련 정보, 통신 채널 및 디지털 작업 지침에 즉시 접근할 수 있습니다. 이는 가동 중단 시간과 오류를 최소화할 뿐만 아니라 장기적으로 유지보수, 점검 및 문서 프로세스를 최적화합니다.

미래 산업을 위한 준비를 시작하세요! 모바일, 연결성, 보안성을 갖춘 커넥티드 워커 솔루션으로!

정유소에서 스마트폰을 사용하는 기술자들.
보안 아이콘

향상된 효율성과 안전성

당사의 산업용 등급 장치는 까다로운 환경에서 기존 IIoT 시스템과 원활하게 통합되며, 실시간 데이터 및 디지털 유지보수 워크플로우에 대한 안전한 무선 접근을 제공합니다. 음성-텍스트 변환 및 카메라 문서 같은 기능은 현장 기술자의 생산성을 향상시키고 계획되지 않은 가동 중단 시간을 줄여줍니다.

휴대폰 아이콘

편리한 조작

여러 도구를 휴대할 필요가 없어졌습니다: 견고한 스마트폰 및 태블릿은 무선 연결, 통신, 문서, 진단 기능을 하나의 기기에 통합합니다. 직관적인 디자인은 탁월한 사용자 경험을 제공하며, 디지털 데이터 수집은 투명성, 품질 및 효율성을 향상시킵니다. 푸시 투 토크(PTT), 단독 작업자 보호, GPS 추적과 같은 기능은 안전하고 규정 준수적인 현장 작업을 보장합니다.

기술 지원 아이콘

글로벌 서비스 및 지원

스마트폰 및 태블릿은 원격 지원, 실시간 영상 공유 및 협업 도구를 지원하여 문제 해결을 획기적으로 개선합니다. 80여 개국에 걸친 국제 영업 전문가 및 애플리케이션 엔지니어와 함께 3년 서비스 계약과 같은 혁신적인 솔루션 및 서비스 개념을 보유한 페퍼르+푸크스는 방폭 보호 분야의 신뢰할 수 있는 파트너이자 선도적인 공급업체입니다.

주요 제품을 만나보세요

페퍼르+푸크스는 산업 환경 및 위험 지역에서 사용하기 위해 특별히 설계된, 전 세계적으로 인증된 태블릿, 스마트폰 및 주변기기로 구성된 현장 검증된 엔터프라이즈 모빌리티 포트폴리오를 제공합니다.

사용 사례

이 영상은 5G 표준이 공정 플랜트 내 산업 통신을 어떻게 혁신할 수 있는지 보여줍니다. 5G의 고급 기능을 활용함으로써 기업들은 운영 효율성과 신뢰성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

주요 특징으로는 다음과 같은 것들이 소개됩니다:

  • 원활하고 효율적인 문제 해결로 가동 중단 시간을 최소화하고 성능을 최적화합니다
  • 푸시-투-토크 그룹 통화의 장점: 팀원 간 즉각적이고 명확한 소통을 가능하게 하여 협업 효율성을 높이고 대응 속도를 가속화합니다.
  • 디지털 작업 지시서 관리, 5G가 어떻게 업무 흐름을 간소화하고 작업 명확성을 높이며 생산성을 향상시킬 수 있는지 보여줌

5G 연결 모바일 근로자

5G 통신 표준은 초고속, 안정적이며 저지연 무선 연결성을 제공함으로써 산업 환경에 중대한 발전을 가져왔습니다. 모바일 근로자에게 5G는 중요한 데이터에 대한 실시간 접근, 원활한 통신, 그리고 다양한 기기와 위치 간 즉각적인 협업을 가능하게 합니다. 이러한 향상된 연결성은 현장에서 더 스마트한 업무 흐름, 신속한 의사 결정, 그리고 향상된 안전성과 효율성을 지원합니다.

제어실

실시간 보안 데이터 접근

오늘날 산업 환경에서 실시간 데이터 접근은 운영 최적화와 정보 기반 의사결정에 필수적입니다. 이는 지속적인 공정 모니터링과 변화하는 조건에 대한 신속한 대응을 가능하게 합니다. 5G 기술은 10Gbit/s 이상의 최고 데이터 전송 속도와 1밀리초 미만의 초저지연성을 제공하여 대용량 데이터의 실시간 전송을 가능하게 합니다. 확장성을 통해 생산 환경에서 수만 개의 스마트 기기와 센서를 원활하게 연결할 수 있습니다. 기존 IIoT 생태계로의 원활한 통합은 전반적인 연결성을크게 향상시키고 생산성을 증대시킵니다. 위험 환경에서는 제어실과의 안정적인 연결이 안전과 효과적인 모니터링에 핵심적입니다. 실시간 통신은 원활한 작업 흐름을 보장하며, 작업 지시를 모바일 기기로 직접 전송할 수 있는 기능은 현장 팀이 최신 정보를 유지하도록 합니다.

작업 지시서 관리는 유지보수를 용이하게 합니다

스마트 유지보수

디지털 작업 지시서 관리는 산업 현장 근로자에게 모바일 기기로 직접 명확한 단계별 지침을 전달하여 업무를 간소화합니다. 이를 통해 수기 문서를 없애고 오류를 최소화하며 효율성을 높입니다. 관련 데이터에 실시간으로 접근할 수있어 근로자는 현장에서 더 신속하게 결정을 내리고 업무를 더 효과적으로 완료할 수 있습니다.

여러 기술자와 푸시-투-톡 그룹 통화를 하는 모바일 작업자

원활한 문제 해결

5G 표준은 전 세계 전문가들을 한데 모아, 고급 암호화 통신 및 푸시-투-토크 그룹 통화를 통한 실시간 협업을 가능하게 합니다. 고속의 안전한 5G 연결을 통해 전문가들은 이미지와 동영상을 공유하고 분석함으로써 손쉽게 문제 해결을 수행할 수 있습니다. 이 혁신적인 접근 방식은 보다 신속하고 효과적인 문제 해결을 보장합니다.

스마트엑스 스마트폰에서의 자산 관리

개선된 자산 관리

자산 관리 및 예비 부품 주문은 이제 모바일 기기나 산업용 모니터를 통해 현장의 어디서나 손쉽게 처리할 수 있습니다. 현장 작업자는 즉시 자산 데이터에 접근하고, 장비 상태를 확인하며, 현장에서 예비 부품을 주문할 수 있어 가동 중단 시간을 줄이고 유지보수 프로세스를 간소화합니다. 이러한 모바일 접근성은 더 빠른 대응 시간과 효율적인 자원 계획을 보장합니다.

노하우 및 인증 연결된 근로자 이벤트

2025년 6월, Pepperl+Fuchs 는 유럽 전역에서 여러 차례의 커넥티드 워커 행사를 성공적으로 개최했습니다. 에릭슨, 구글, 퀄컴, 삼성 등 파트너사와 다양한 네트워크 사업자 및 애플리케이션 제공업체와 함께 참가자들이 최신 동향과 기술에 대한 아이디어를 교환할 수 있는 플랫폼을 마련했습니다. 이번 행사는 에너지, 화학, 제조, 광업 분야에서 디지털화를 어떻게 추진할 수 있는지에 대한 통찰력을 공유하고, 현재 산업이 직면한 과제를 논의하며 더 깊이 이해하는 데 중점을 두었습니다.

이벤트 시리즈의 주요 요소:

  • 파트너사인 에릭슨, 구글, 퀄컴의 흥미진진한 기조 연설
  • 기본적인 폭발 방지 지식 및 보호 개념
  • Pepperl+Fuchs의 본질 안전형 모바일 기기 및 산업 현장과 위험 지역에서의 사용 요구 사항 충족 방식
  • 엔터프라이즈 모빌리티 포트폴리오가 글로벌 지원 네트워크 및 추가 서비스와 함께 고객에게 가치를 더하고 장기적인 투자 안전성을 보장하는 방법.
연결된 근로자 행사 기조 발표

디지털 제품 및 서비스

간편한 구성 및 직관적인 모바일 기기 관리

디지털 제품 및 서비스 온라인 포털은 자동화된 스테이징, 모바일 기기 관리, 실시간 모니터링 기능을 단일 플랫폼에 통합합니다. 고객 요청 시, 이 플랫폼은 글로벌 규모의 원격 동시 기기 관리를 가능하게 하는 완전한 모바일 기기 관리 시스템으로 활용될 수 있습니다. 모바일 기기는 개별 고객 요구사항에 따라 사전 구성된 상태로 제공되며, 배송 즉시 사용이 가능합니다. 현지 IT 부서의 개입이나 본사로의 기기 반송 없이도 운영 중 언제든지 온라인 플랫폼을 통해 업데이트를 수행할 수 있습니다. 필요 시 언제든지 과거 및 실시간 데이터 분석이 가능합니다. 이 분석 기능은 기업에 프로세스에 대한 포괄적인 통찰력을 제공하며, 결함이 있거나 안전에 치명적인 절차나 상호작용을 신속하게 파악할 수 있게 합니다.

귀사는 회사 내 모든 기기에 대해 일관된 품질과 안전성을 보장하는 완전한 즉시 사용 가능한 서비스를 제공받게 됩니다. 이는 시간을 절약할 뿐만 아니라 소중한 자원도 절약해 줍니다!

이 영상에서 기술 영업 전문가 크리스토퍼 림브러너는 본격적인 기업용 모바일 관리 시스템으로 활용 가능한 디지털 제품 및 서비스를 위한 온라인 플랫폼을 소개합니다.

안드로이드 엔터프라이즈 실버 파트너십 로고

안드로이드 엔터프라이즈 실버 파트너십

안드로이드 엔터프라이즈 실버 파트너십은 기업을 모바일 기기 관리 및 안드로이드 솔루션 분야의 선도자로 자리매김합니다. 이 성과는 엄격한 기준을 충족하는 AER 인증 인력과 제품을 통해 탁월함에 대한 헌신을 반영합니다. 파트너사는 구글 리소스에 직접 접근할 수 있어 신뢰도와 지원이 강화됩니다. 인증된 전문가를 통해 조직은 안전하고 최신 상태의 기기 및 최적화된 안드로이드 환경을 보장할 수 있습니다. 이 파트너십은 운영 효율성을 높이고 관리를 간소화하며 글로벌 서비스 역량을 강화하여, 모바일 엔터프라이즈 분야에서 혁신과 성공을 추구하는 기업에게 핵심적인 단계가 됩니다.

보안 레이어가 적용된 Tab-Ex 05 태블릿

사이버 보안

기업 모빌리티를 위한 효과적인 사이버 보안은 다중 보호 계층에 의존합니다. 정기적인 보안 패치는 기기를 최신 상태로 유지하여 새롭게 등장하는 위협으로부터 방어하는 데 도움이 됩니다. 삼성 Knox는 기기 수명 주기 전반에 걸쳐 데이터를 보호하는 하드웨어 기반 보안 플랫폼으로 이러한 보호 기능을 강화합니다. 또한 공통평가기준(Common Criteria) 보안 인증은 기기가 국제적으로 인정받는 보안 기준을 충족함을 보장하여, 조직이 모바일 솔루션을 안전하게 배포하고 관리할 수 있는 신뢰를 제공합니다.

문의하기

Pepperl+Fuchs의 커넥티드 워커 솔루션에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 기꺼이 도와드리겠습니다. 문의 양식을 작성하여 메시지를 보내주시기만 하면 됩니다.

1 당사 제품은 ATEX/IECEx/NEC/UL 등 다수의 글로벌 인증을 획득하였습니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.