SMART-EX203* SmartphoneSmart-Ex® 203

Smartphone Smart-Ex 203, Android, for use in hazardous areas or location in Zone 2/22 or Division 2

주요 혜택 한눈에 보기

  • 5G and Wi-Fi 6 connectivity
  • Large 6.3-inch display, optimized for AR applications and digital workflows
  • Dual-SIM capability with eSIM and Nano-SIM
  • Fingerprint sensor ensures secure biometrics authentication
  • Glove mode and smart call handling for seamless operation
  • High-resolution 48-MP rear camera with autofocus and LED flash
  • Additional interface supports expansion with accessories such as the SM-Ex S203 SR scanning module

더 보기

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

제품 옵션 SMART-EX203*

목록 보기목록 보기
  • 지도 보기지도 보기
  • 목록 보기목록 보기
일반 참고 사항