Product portfolio image for Industrial Communication and Interfaces

산업용 통신 및 인터페이스

AS-Interface

AS-Interface

액추에이터-센서 인터페이스(AS-Interface)는 센서-액추에이터 레벨에서 기존의 배선 기술을 대체합니다. AS-Interface는 단일 케이블을 통해 전력 및 신호를 경제적으로 전송하기 위한 세계적 표준입니다. 이는 개방형 시스템으로 모든 일반적인 필드버스 시스템과 호환됩니다.

IO-Link

IO-Link

IO-Link는 제어 레벨부터 센서 레벨까지 원활한 통신과 디지털 데이터 전송을 가능하게 합니다. IO-Link를 통해 지능형 장치를 최대한 활용할 수 있어 자동화 기술 분야의 인더스트리 4.0 실현을 위한 길을 열어줍니다.

이더넷-APL

이더넷-APL

이더넷-APL은 현장 장치와 상위 시스템 간의 직접 통합을 용이하게 합니다. 그 결과, 이 혁신은 공정 자동화 역사상 최초로 통합된 통신 인프라를 도입하여 IIoT 애플리케이션이 마침내 공정 산업 분야로 진출할 수 있는 길을 열었습니다.

산업용 이더넷

산업용 이더넷

Pepperl+Fuchs의 산업용 이더넷은 일관된 네트워크 인프라를 구축합니다. 이를 통해 실시간 데이터와 IT 데이터 모두 충돌 없이 투명하게 전송할 수 있습니다.

필드버스 인프라

필드버스 인프라

FieldConnex® 필드버스 인프라는 수십 년간 공정 산업의 모든 분야에서 현대적인 필드버스 인프라를 위한 신뢰할 수 있고 고성능의 기술로 잘 알려져 있으며 확고히 자리매김해 왔습니다.

원격 I/O 시스템

원격 I/O 시스템

원격 I/O 시스템은 위험 지역의 현장 장치와 안전 지역의 제어 시스템 간 신호 변환을 위한 모듈식 시스템입니다.

신호 컨디셔너

신호 컨디셔너

신호 컨디셔너는 신호에 일련의 기능을 수행하여 추가 처리에 적합하도록 만듭니다. 갈바닉 절연은 입력 및 출력 신호 간의 갈바닉 경로를 차단하여 원치 않는 신호의 전파를 방지합니다. Pepperl+Fuchs는 K-시스템과 SC-시스템이라는 두 가지 신호 컨디셔너 시스템을 제공합니다.

씬 클라이언트

씬 클라이언트

Pepperl+Fuchs 는 제어실용 산업용 박스 씬 클라이언트부터 Zone 1/21, Div. 1 환경에서의 애플리케이션에 이르기까지 포괄적인 씬 클라이언트 포트폴리오를 제공합니다.

HMI 시스템

HMI 시스템

Pepperl+Fuchs 는 다양한 HMI 솔루션을 제공합니다. 견고한 산업용 모니터, 산업용 박스 씬 클라이언트 및 박스형 PC, 씬 클라이언트 소프트웨어, 주변 장치를 확인해 보십시오.

디스플레이 및 신호 처리

디스플레이 및 신호 처리

자동화 산업에서 사용되는 센서는 다양한 디지털 및 아날로그 신호를 전송합니다. 많은 계수 및 제어 공정에서 이러한 신호는 명확하게 표시, 모니터링 또는 처리되어야 합니다. 당사 센서와 함께 사용하기에 최적화된 다양한 카운터, 프로세스 디스플레이, 신호 변환기 및 스위치 증폭기를 확인해 보십시오.

서지 보호

서지 보호 장치

Pepperl+Fuchs의 서지 보호 장치는 서지 현상 및 기타 손상으로부터 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공합니다.

HART 인터페이스 솔루션

HART 인터페이스 솔루션

Pepperl+Fuchs의 HART 인터페이스 솔루션은 다중 신호 루프용 K-시스템 및 H-시스템 두 가지 HART 멀티플렉서 시스템과 단일 루프 애플리케이션용 HART 루프 변환기로 구성됩니다.

전원 공급 장치

전원 공급 장치

당사의 전원 공급 장치는 신호 회로에 전원을 공급할 때 높은 신뢰성이 요구되는 가장 까다로운 요구 사항을 충족하여 시스템 무결성을 향상시키는 데 기여합니다. 디지털 필드버스와 아날로그 네트워크 모두를 지원합니다.

다중 포트 직렬 카드

다중 포트 직렬 카드

RocketPort EXPRESS 제품군은 PCI Express 확장 슬롯을 지원하는 시스템과 호환되는 직렬 어댑터 카드로 구성됩니다. 이 카드는 표준 및 로우 프로파일 PC와 서버용으로 설계되었으며, 로우 프로파일 및 표준 높이 브라켓이 함께 제공됩니다.

연결 기술

연결 기술

Pepperl+Fuchs 의 연결 기술 제품 포트폴리오는 산업용 통신 분야의 까다로운 환경 조건을 충족하는 단일 공급처의 완벽한 솔루션을 제공합니다.

소프트웨어

소프트웨어

소프트웨어 패키지는 여러 Pepperl+Fuchs 제품의 구성, 매개변수화 및 작동을 용이하게 합니다.

스마트 시스템

스마트 시스템

Pepperl+Fuchs의 스마트 시스템은 고정된 위치에서 2D LiDAR 스캐너를 사용하여 통과하는 컨베이어 벨트의 점유 여부를 감지합니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.