이더넷 고급 물리 계층

공정 플랜트 분야의 IIoT 기술

산업용 사물인터넷(IIoT)과 인더스트리 4.0은 산업 통신 분야의 미래를 상징합니다. 그러나 이를 구현하려면 현장 수준에서 모바일 및 클라우드 기반 애플리케이션에 이르기까지 빠르고 안정적인 통신이 필요합니다.

현재 공정 플랜트의 현장 장치와 센서는 IIoT 정신에 따라 수집, 처리 및 분석될 수 있는 방대한 양의 데이터를 공급하지만, 그 대부분은 여전히 활용되지 못하고 있습니다. 이더넷은 이러한 데이터의 신속한 전송과 현장 장치, 공정 제어 시스템, 클라우드 간의 원활한 통신을 가능하게 합니다. 이러한 이유로 이더넷은 공장 자동화의 통신 표준이 되었습니다.

Pepperl+Fuchs 는 선도 기업 및 협회와의 협력을 통해 이더넷 고급 물리 계층(Ethernet-APL)을 통해 공정 산업의 미래 IoT 애플리케이션 기반을 마련하고 있습니다. 이 기술은 장거리 케이블 배선이 가능한 2선식 케이블과 상호 운용성 등 공정 플랜트의 핵심 요구 사항을 모두 충족합니다. 현대식 이더넷 기술이 위험 지역(Zone 0 / Class 1, Div. 1)까지 적용 가능한 것은 이번이 사상 최초입니다.

위험 지역에서 클라우드로—장벽 없는 고효율 통신

  • 신속하고 효율적인 의사소통

    이더넷-APL은 10 Mbit/s의 속도로 대용량 데이터를 빠르고 효율적으로 통신할 수 있게 합니다. 2선식 케이블은 데이터와 전력을 동시에 최대 92W까지 전송합니다. 또한 최대 1,000미터의 트렁크 길이와 현장 장치까지의 분기선 200미터 구간 모두 실현 가능하여 통신 거리 측면에서도 새로운 기준을 제시합니다.

  • 이더넷-APL을 통한 본질 안전

    이제 처음으로 이더넷을 사용자가 기대하는 높은 수준의 상호운용성과 함께 위험 지역(Zone 0 / Class 1, Div. 1)에 적용할 수 있습니다. 현장 스위치에서 현장 장치로 연결되는 분기 회선은 본질 안전 방식으로 설계될 수 있습니다. 폭발 방지를 위한 내재적 안전성에 관한 잘 알려진 IEC 표준에 2선식 이더넷(2-wire Intrinsically Safe Ethernet, 약칭 2-WISE)에 관한 장이 현재 추가되고 있습니다. FISCO에서 영감을 받은 이 새로운 표준은 계산 없이도 간편한 계획 수립과 검증을 보장합니다.

  • 모든 계층적 수준에 걸친 투명성

    현장 설치 시 나사식 또는 스프링 클램프 단자를 사용하여 간편하게 설치할 수 있습니다. 하나의 프로세스 값 이상과 모든 장치 파라미터를 전송할 수 있어 플랜트 자산 관리, 예측 유지보수, 구성 및 매개변수화가 용이합니다. 모든 장치와 데이터를 위한 공통 물리 계층을 통해 위험 지역부터 클라우드까지 모든 계층 수준에서 원활하고 투명한 통신이 가능합니다. 이로 인해 언제 어디서나 데이터에 접근할 수 있습니다. 프로토콜 및 물리 계층 인증을 통해 설치 환경의 상호 운용성이 보장됩니다. 이는 서로 다른 제조사의 기술이 운영되는 환경에서도 장치들이 쉽게 연동됨을 의미합니다.

  • 간단하고 비용 효율적인 플랜트 현대화

    이더넷-APL은 공정 산업에서 확립된 트렁크-앤-스퍼 기술을 지원하며, EtherNet/IP, HART-IP, PROFINET과 같은 모든 산업용 이더넷 프로토콜에 적용 가능합니다. 이는 기존 설치와 인프라를 계속 활용할 수 있고 투자 보호가 가능하므로 기획자, 플랜트 설계자 및 플랜트 운영자의 통합 작업을 단순화합니다.

이더넷-APL과의 상호 운용성 제공 방법

이더넷에서 사용자가 기대하는 상호운용성을 제공하는 완전히 개방된 인프라를 구축하려면 네 가지 측면을 정확히 정의해야 합니다. 첫째,IEEE 802.3 cg는 데이터 통신을 10BASE-T1L로 정의합니다. 이더넷-APL 포트 프로파일 사양은 두 번째로 전원 공급을, 세 번째로 연결, 케이블 및 서지 보호 장치와 같은 부속품을 정의합니다. 포트 프로파일은 IEC 표준으로 발표될 예정입니다. 내재적 안전성은네 번째 측면으로, 폭발 방지를 위한 잘 알려진 표준에 추가된 새로운 장에서 사용자가 FISCO(IEC TS60079-47, 2-WISE 참조)에서 높이 평가하는 것과 동일한 단순한 계획 및 검증 접근 방식을 정의합니다.

이더넷-APL 개념

용어

이더넷 고급 물리 계층(APL)은 스위치형 아키텍처를 정의합니다. 계측기 간 크로스 토크가 발생할 수 없어 통신 안정성이 향상되며 가용성에 지속적인 긍정적 영향을 미칩니다.

세그먼트는 스위치 간 또는 스위치와 계측기간 연결을 지칭하는 명칭입니다. 트렁크는 스위치 간 장거리 케이블로, 높은 전력 및 신호 강도를 가지며 최대 1000m까지 연장 가능합니다. 스퍼는 계측기 연결 케이블로, 최대 200m까지 사용 가능하며 전력 및 신호 강도가 낮습니다. 스퍼 케이블은 본질 안전 방식으로 선택할 수 있습니다.

이더넷-APL 컴팩트 플랜트 레이아웃

토폴로지—콤팩트 플랜트 레이아웃

이더넷 APL 필드 스위치는 스타 토폴로지를 위한 기능과 연결을 제공합니다. 각 계측기는 스퍼 라인에 연결됩니다. 백본은 중복 링으로 구성될 수 있습니다. 사용자는 다음과 같은 특징과 요구 사항을 충족하기 위해 이 토폴로지를 선택합니다:

  • 화학 또는 제약 산업에서 볼 수 있는 실내 설치 또는 식음료 산업 설비
  • 정션 박스 또는 제어판에 설치된 스위치
  • 기기까지 최대 200m의 케이블 길이
  • 이더넷 중복 구성은 플랜트 수준이나 제어 캐비닛 내부에서 종종 요구됩니다.
  • 모든 위험 구역에 대한 폭발 방지
이더넷-APL 장거리 플랜트 레이아웃

토폴로지—장거리 플랜트 배치

장거리 플랜트용 이더넷-APL은 트렁크-스퍼 토폴로지를 활용합니다. 이 토폴로지는 석유 및 가스 또는 폐수 산업에서 볼 수 있는 실외 설치에 적용 가능합니다. 이더넷 APL은 이더넷 APL 전원 스위치를 통해 제어 캐비닛 내 최상위 레벨에 연결됩니다. 고가용성을 위한 링 중복성을 지원합니다. 이더넷 APL 필드 스위치는 스퍼 출력에 대한 본질 안전 배리어를 제공하며 트렁크로부터 전원을 공급받습니다. 이는 파워 허브, 필드 배리어, 세그먼트 보호기를 포함한 현재의 FieldConnex® 솔루션과 유사합니다.

사용자는 다음과 같은 기능 및 요구 사항을 충족하기 위해 트렁크-스퍼 토폴로지를 선택합니다:

  • 현장까지의 케이블 길이는 1000m입니다.
  • 2선식 케이블로 전원이 공급되는 필드 스위치
  • 필드 접속함을 통해 여러 계측기로의 분배
  • 공장 수준의 이더넷 중복성
  • 모든 위험 구역에 대한 폭발 방지

이 레이아웃은 필드버스 설치에서 널리 사용되는 트렁크-스퍼 토폴로지와 100% 호환됩니다. 설치된 케이블을 재사용할 수 있기 때문에 마이그레이션 프로젝트를 위한 경로를 제공합니다.

제품 컨셉

이더넷-APL 인프라를 지원하는 스위치에는 두 가지 유형이 있으며, 공정 플랜트 현장의 모든 유형의 토폴로지를 가능하게 하는 세 가지 기본 제품 개념만 존재합니다. 이더넷 백본에 연결되는 스위치는 고가용성을 위한 중복성과 복원력 개념을 지원합니다.

이더넷 APL 필드 스위치

이더넷 APL 필드 스위치

FieldConnex®의 이더넷 APL 필드 스위치는제어 캐비닛 또는 정션 박스에 설치하는 필드 스위치입니다. 이더넷 APL 분기선을 플랜트의 이더넷 백본에 연결합니다. 자체 및 분기선에 필요한 전력을 외부 보조 전원에서 공급받습니다.

이더넷 APL 필드 스위치

이더넷 APL 필드 스위치

이더넷 APL 필드 스위치는 계측기가 연결된 분기 회로에 전원을 공급합니다. 분기 회로는 신호 강도와 전원에 대한 요구 사항이 낮습니다. 두 종류의 필드 스위치(이더넷 APL 필드 스위치 및 DIN 마운팅 레일용 이더넷 APL 레일 필드 스위치)를 통해 모든 종류의 토폴로지를 구현할 수 있습니다.

이더넷 APL 필드 스위치는 1구역/2분류 설치용으로 트렁크로부터 전원을 공급받습니다. APL 분기선을 트렁크에 연결합니다. 출력은 본질 안전 방식으로, 0구역/1분류로의 연결을 지원합니다.

이더넷 APL 전원 스위치

이더넷 APL 전원 스위치

이더넷 APL 전원 스위치는 이더넷 APL 네트워크를 시설 이더넷 또는 백본에연결합니다. 또한 트렁크 라인에 전원을 공급합니다. 이 전원 스위치는 일반적으로 제어실 내 캐비닛에 설치되며 외부 전원을 사용합니다.

공정 산업의 미래를 만들어 가다

프로세스 자동화의 판도를 바꾸는 기술: 이더넷-APL은 프로세스 자동화 분야가 현장 수준까지 애플리케이션을 디지털화할 수 있도록 지원합니다.

apl kv

한눈에 보기

  • 케이블 길이는 최대 1,000m: 분기선 최대 200m, 간선 최대 1,000m
  • 최대 50개의 현장 장치 전원 공급. 최대 90W 가능.
  • 높은 전송 속도: 10 Mbit/s, 전이중
  • 필드 장치당 약 100개의 구성 매개변수를 단 몇 초 만에 다운로드
  • 내재적 안전 보호 기능 적용이 용이함
  • 동일한 2선식 케이블을 통한 데이터와 전력의 동시 전송

기술적 사실

  • 연결 방식: 나사식, 스프링 클램프, M12, RJ45 (캐비닛 내부 전용)
  • 참조 케이블 유형: IEC 61158-2, 본질 안전용 Type A
  • 케이블 단면적: 0.324 ... 2.5 mm² / AWG 22-14
언어
  • 독일어
  • 영어
언어
애플리케이션 리포트
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APL파일 형식
PDF
파일 크기
223 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APL파일 형식
PDF
파일 크기
231 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Customized Solution for Tank Farm Modernization파일 형식
PDF
파일 크기
256 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Natural Gas Cavern with Added Reliability파일 형식
PDF
파일 크기
716 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - More Transparency and System Availability파일 형식
PDF
파일 크기
376 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Independence Through Better Warehousing파일 형식
PDF
파일 크기
421 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
추가 문헌
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
추가 문헌White Paper - Ethernet-APL for high-availability safety applications파일 형식
PDF
파일 크기
637 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
추가 문헌Technical White Papers파일 형식
PDF
파일 크기
1MB
언어
영어
다운로드
추가 문헌White Paper - Ethernet - To the Field with the Advanced Physical Layer파일 형식
PDF
파일 크기
1MB
언어
영어
다운로드
추가 문헌Ethernet-APL Engineering Guideline파일 형식
PDF
파일 크기
4MB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.