국가 선택
퍼지+가압 시스템의 설계 고려 사항

퍼지+가압 시스템을 활용하면 개별적으로 인증받은 방폭 부품 없이도 일반 전기 장비를 위험 지역에서 사용할 수 있어 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 그러나 시스템이 필요한 안전 기준을 충족하도록 하기 위해서는 몇 가지 요소를 고려해야 합니다.
- 압력원은 깨끗해야 하며, 인클로저 내부의 공기를 배출하고 누출을 보정할 수 있을 만큼 충분한 용량을 가져야 합니다. 대형 인클로저는 대개 문이 크기 때문에, 인클로저 내부의 압력을 유지하기 위해 잠금 장치가 필요할 수 있습니다.
- 인클로저로 연결되거나 인클로저에서 나가는 배선은 해당 구역의 분류 기준에 따라 보호되어야 합니다. Class I, Division 1의 경우 밀봉 장치가 있는 방폭형 전선관이 필요할 수 있으며, Zone 2 구역의 경우 강화된 안전 배선이 필요할 수 있습니다. 모든 관련 규정을 반드시 검토해야 합니다.
- 인클로저는 시스템의 퍼징 압력을 견딜 수 있을 만큼 견고해야 하며, 퍼징 후에는 작동에 필요한 압력을 유지할 수 있어야 합니다. 유해 가스가 존재하는 환경에서는 인클로저를 퍼징하게 되는데, 이로 인해 인클로저 내부의 압력이 상승합니다. 퍼징 과정에서 인클로저가 변형되는 것을 방지하기 위해 내부에 보강 레일을 추가해야 할 수도 있습니다. 인클로저가 클수록 표면적이 넓어지므로 더 큰 응력을 받게 됩니다.
- 작동 중 위험 환경의 발화를 방지하기 위해 T-코드와 인클로저 내부 온도를 반드시 확인해야 합니다. 내부 온도가 위험 구역의 발화 온도보다 높은 경우, 인클로저의 전원이 차단되어 있더라도 온도가 높은 상태에서는 인클로저를 열 수 없습니다. 이 경우 일반적으로 도어 래치와 모든 접근 포트를 잠가야 합니다.
- 하우징이 플라스틱으로 만들어졌거나 창문과 같은 플라스틱 부속품이 부착된 경우, 반드시 난연성이어야하며 정전기 방전 요건을 충족해야 합니다. 필요한 경우, 이러한 요건은 관련 표준에서 확인할 수 있습니다.
- 장비들이 들어 있는 표준 인클로저에 인증된 퍼지 시스템을 설치한다고 해서, 해당 시스템 전체가 위험 지역에서의 사용에 대해 인증을 받은 것은 아닙니다. 이 시스템 자체에 대한 위험 지역 인증이 별도로 필요합니다. 시스템에 인증된 장비를 사용하면 전체 인증 절차를 더 쉽고 비용 효율적으로 진행할 수 있습니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.