IIoT 핵심 비주얼: 물류 처리 작업 중인 로봇
IIoT 혁명에 동참하기 산업 4.0 애플리케이션을 위한 정교한 기술 및 솔루션

IIoT 혁명에 동참하기

산업용 사물인터넷(IIoT)은 현장 수준에서 가능한 가장 포괄적인 센서 정보를 기반으로 발전합니다. 공장 및 공정 자동화 분야의 전문가이자 선구자인 Pepperl+Fuchs는 귀사의 기계 및 플랜트에서 생성되는 귀중한 정보를 다양한 소프트웨어 시스템으로 원활하게 전송하는 엔드투엔드 솔루션을 제공합니다. 상태, 위치 및 가용성 데이터의 잠재력을 활용하여 공정을 최적화하고 자원을 절약하십시오. 본 웹사이트에서는 당사와 함께 이를 구현하는 방법을 안내합니다.

인사이트를 얻으시고, 귀사의 인더스트리 4.0 애플리케이션 구현을 위해 주저하지 마시고 문의해 주십시오. 저희 전문가들이 귀사의 요청을 기다리고 있습니다!

IIoT(산업용 IoT) 스타터 키트공장 현장 센서를 클라우드에 연결

IIoT(산업용 IoT) 스타터 키트

Pepperl+Fuchs의 IIoT(산업용 IoT) 스타터 키트와 사용자 친화적인 IO-Link 마스터를 통해 센서 데이터의 간편한 시각화 및 분석이 현실화됩니다. IO-Link의 장점을 발견하고, IO-Link 센서 데이터를 Industry 4.0 애플리케이션에 원활하게 통합하는 경험을 해보십시오.

키트에는 다음을 포함합니다:

  • IO-Link 마스터, (3) IO-Link 센서, 이더넷 스위치, 전원 공급 장치, RFID 태그 및 시작에 필요한 모든 케이블
  • IO-Link 마스터와 IO-Link 장치 연결을 위한 빠른 시작 가이드
  • AWS, PTC, AVEVA 등 다양한 플랫폼을 위한 소프트웨어 연결

OPC UA 또는 MQTT를 통해 소프트웨어 대시보드를 연결하여 실시간 데이터를 손쉽게 해석하고, 지금 바로 공장의 디지털 전환을 시작하세요!

디지털 트윈 스타터 키트인공지능 기반 자산 모니터링 솔루션

video thumbnail digital twin starter kit

디지털 트윈 스타터 키트는 기계 가동률 향상을 위한 범용 적용이 가능한 확장형 플러그 앤 플레이 시스템 솔루션입니다. Pepperl+Fuchs 의 센서 기술 및 인프라 구성 요소와 보쉬 디지털 트윈 인더스트리의 클라우드 데이터 분석을 결합합니다. 실시간 시스템 모니터링을 위한 인공지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 알고리즘은 데이터 기반의 고도로 예측 가능한 유지보수 전략을 가능하게 합니다.

키트에는 다음이 포함됩니다:

  • VIM3 시리즈 진동 센서
  • ICE2/ICE3 IO-Link 마스터
  • BTC22 임베디드 PC를 MQTT를 통한 클라우드 연결용 엣지 게이트웨이로 사용

다양한 시나리오 시뮬레이션과 이상 현상의 조기 탐지를 통해 최대한의 투명성을 확보하고, 필요한 조치 권고사항까지 제공받으세요!

성공을 위한 네 가지 계층

  • 1. 시스템 설계

    산업 자동화 분야의 선구자로서, 우리는 인더스트리 4.0 토폴로지 설계에 있어 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 하이브리드 방식이든 완전한 IIoT 시스템이든, 우리의 전문성을 믿고 귀사의 기계 및 플랜트에서 발생하는 모든 정보를 활용하십시오.

  • 2. 기술

    IO-Link부터 RFID, REST API, MQTT, OPC UA에 이르기까지—기술적 다양성은 인더스트리 4.0 환경에서 가장 다양한 애플리케이션 요구 사항을 해결하는 핵심입니다. 당사가 숙련한 기술 및 프로토콜에 대한 개요를 확인하십시오.

  • 3. 구성 요소

    센서는 기계와 플랜트의 눈과 귀입니다. 다양한 작동 원리와 연계된 인프라 구성 요소를 기반으로 한 혁신적인 IoT 센서의 완벽한 제품군을 통해, 귀사의 기계에서 클라우드까지 정보의 지속적인 흐름을 가능하게 합니다. 당사 포트폴리오의 일부 대표 제품을 살펴보십시오.

  • 4. 통합

    애플리케이션 통합과 관련하여 당사는 귀사와 긴밀히 협력합니다: IIoT 애플리케이션 개발을 전문으로 하는 자회사 Neoception 외에도 IT 분야의 여러 유명 기업들과도 협력하고 있습니다. 당사가 성공적으로 수행한 프로젝트 사례를 살펴보십시오.

1. 시스템 설계

IIoT 토폴로지

공장, 제품 및 시스템은 점차 네트워크화되고 있습니다. 이로 인해 기계 간 통신(M2M) 표준을 수립하기 위한 주요 노력이 이루어지고 있습니다. OPC UA, MQTT 및 REST API와 같은 IIoT 프로토콜은 이러한 유형의 통신을 가능하게 할 뿐만 아니라 PLC와 클라우드로 구성된 하이브리드 시스템 구현도 가능하게 합니다.

본 섹션에서는 제어 기반 애플리케이션에서 상위 PLC 없이도하이브리드 또는 완전한 IIoT 애플리케이션으로의 전환이 어떻게 성공할 수 있는지 보여주기 위해 다양한 IIoT 애플리케이션을 소개합니다.

2. 기술

우리 주변에서는 인더스트리 4.0, IIoT, 스마트 공장, 스마트 기기 같은 유행어를 자주 접합니다. 이 새로운 기술 시대의 핵심 개념은 모든 개별 기기의 연결성입니다. 이는 공급업체에 구애받지 않고 표준화되며 확장 가능하고 IT 및 OT 환경에 적합하며 상호 운용 가능하고 안전한 방식으로 통신해야 함을 의미합니다. 이는 OPC UA, MQTT 또는 REST API와 같은 스마트 IIoT 통신 프로토콜을 통해서만 달성할 수 있습니다.

이 백서는IIoT 및 인더스트리 4.0의 핵심 기술로 부상한 다양한 TCP 기반 통신 프로토콜들을 비교 분석합니다.

3. 구성 요소

RocketLinx 관리형 및 비관리형 이더넷 스위치

RocketLinx® 관리형 및 비관리형 이더넷 스위치

RocketLinx 시리즈 이더넷 스위치는 확장된 작동 온도, 견고한 외장, 고성능 통신 및 안정적인 데이터 전송이 필요한 미션 크리티컬 환경을 위해 설계되었습니다. 구리선 및 SFP 광 포트, 패스트 이더넷 및 기가비트 속도, 경보 릴레이, 중복 전원 입력을 갖춘 다양한 관리형 및 비관리형 모델을 제공하여 가장 까다로운 애플리케이션의 요구 사항을 충족합니다.

UHF RFID 읽기/쓰기 헤드

통합 산업용 이더넷 인터페이스 및 REST API를 갖춘 UHF 읽기/쓰기 헤드

통합 산업용 이더넷 인터페이스와 REST API를 제공하는 새로운 IUT-F190-B40 UHF RFID 읽기/쓰기 리드 헤드는 중간 감지 범위를 위해 설계되었으며, OT 및 IT 시스템에 신속하고 쉽게 통합될 수 있습니다. 생산 제어 및 모니터링, 추적 및 추적 애플리케이션, 공장 자동화 분야의 기타 인더스트리 4.0 애플리케이션을 위한 이 매력적인 솔루션을 알아보세요.

탭엑스 05 정

탭엑스® 05 안드로이드 태블릿

Tab-Ex® 05는 최신 삼성 갤럭시 탭 액티브5를 기반으로 한 강력한 태블릿 시리즈입니다. Tab-Ex 시리즈의 최신 모델로서, 삼성 무선 DeX 모드를 지원하여 태블릿을 더 큰 화면과 함께 사용할 수 있습니다. 2032년까지 정기적인 업데이트와 안드로이드 엔터프라이즈 추천 인증을 통한 보안 패치를 제공함으로써, Tab-Ex 05는 업계 최고 수준의 요구 사항을 충족합니다.

AWS 파트너 인증 IO-Link 마스터

ICE2 및 ICE3 시리즈 IO-Link 마스터

제조 공장에서 센서의 프로세스 및 상태 데이터를 클라우드 애플리케이션으로 전송하는 것은 IIoT 및 인더스트리 4.0 원칙의 핵심 요구사항 중 하나입니다. ICE2 및 ICE3 IO-Link 마스터가 공식적으로 "AWS 파트너 디바이스"로 인증됨에 따라, Pepperl+Fuchs는 AWS 생태계 사용자에게 예측 유지보수 및 상태 모니터링 애플리케이션을 위한 광범위한 센서 포트폴리오를 제공합니다.

이 필드버스 모듈은 결정론적으로 작동하는 산업용 컨트롤러 연결을 위한 실시간 필드버스 프로토콜(이더넷/IP 또는 프로피넷)을 지원할 뿐만 아니라, 완전한 웹 기반 구성 개념과 OPC UA, MQTT 및 REST API 통신을 제공합니다. 이를 통해 필드버스 시스템 및 PLC 프로그래밍 지식이 없는 사용자도 독립형 애플리케이션을 빠르고 쉽게 구현할 수 있습니다.

멀티링크 기술 덕분에 하이브리드 접근 방식을 구현할 수 있습니다. 이 방식에서는 PLC가 시간에 민감한 프로세스를 실행하는 동시에 집계된 상태 데이터가 OPC UA 또는 MQTT를 통해 AWS 호스팅 시스템(예: GE Digital 또는 Syntax)으로 병렬 전송됩니다.

4. 통합

파트너십

IT/OT 융합은 당사의 전용 제품이 Industry 4.0 기술 구현에 활용되는 애플리케이션에서 현실화됩니다. 표준화된 프로토콜 및 인터페이스 지원과 내장형 소프트웨어 커넥터를 통해 기존 IT 구조 및 플랫폼과의 원활한 통합이 가능합니다. 당사 IT 파트너사가 제공하는 소프트웨어 기반 서비스는 고객에게 부가가치를 창출합니다.

협력 중인 IIoT 공급업체

  • Amazon Web Services
  • AVEVA
  • Bosch Connected Industry
  • Cumulocity
  • GE Digital
  • Neoception
  • PTC
  • SAP
  • Syntax

다운로드

문의하기

Pepperl+Fuchs의 IIoT 솔루션에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 더 많은 정보를 원하시나요? 기꺼이 도와드리겠습니다! 문의 양식을 작성하여 메시지를 보내주시기만 하면 됩니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.