산업용 RFID 시스템
Pepperl+Fuchs의 RFID로 효율성을 높이세요
Pepperl+Fuchs 산업용 RFID 시스템을 공정 과정에 적용하면 오류 발생 가능성이 높은 수동 데이터 수집을 제거할 수 있습니다. 행정 오류 감소, 향상된 투명성, 그리고 속도 면에서 큰 이점을 누리십시오.
RFID 전문가의 서비스 및 지원
30년 이상 동안 페퍼르+푸크스는 RFID 기술 분야에서 연구 및 개발을 수행해 왔습니다. 당사의 숙련된 전문가들이 다양한 RFID 애플리케이션에 대한 심층적인 지식으로 귀사를 지원해 드릴 수 있습니다.
맞춤형 식별 솔루션
필요한 모든 구성 요소(읽기/쓰기 장치, 태그, 평가 장치, 케이블)부터 일반적으로 사용되는 모든 주파수 범위(LF, HF, UHF)에 이르기까지—Pepperl+Fuchs는 귀사의 특정 요구 사항에 완벽하게 부합하는 종합 시스템 솔루션을 제공합니다.
높은 호환성으로 손쉬운 통합
페퍼르+푸크스의 RFID 구성품은 시중의 거의 모든 제어 유닛과 결합할 수 있습니다. 당사의 RFID 평가 유닛은 모든 주파수 대역을 지원하며, 당사 RFID 솔루션의 취급 방식은 모든 주파수에서 동일하게 유지됩니다.
제품
응용 프로그램
RFID 기술 분야에서 Pepperl+Fuchs는 다양한 식별 작업을 해결하는 완벽하게 조화된 구성 요소로 구성된 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다. 가능한 적용 분야에 대해 자세히 알아보세요.

RFID와 AGV의 만남—실용적 적용 사례 3가지
실용적인 자동 유도 카트, 이동식 조립 플랫폼, 대형 자율 주행 컨테이너 탱크 운송차 등 모든 형태의 자동 유도 차량(AGV)은 현대 생산 공정에서 필수 요소가 되었다. 이들은 일상 업무를 크게 간소화하고 기존 자원을 보존하며 운송 과정을 현저히 가속화한다. 외관은 매우 다양하며, 차량이 자동 또는 자율적으로 작동하도록 하는 기술도 매우 다양하다.
RFID는 자주 사용되며, 지능적으로 적용될 경우 이 무선 기반 식별 방식은 AGV에서 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 본 블로그 글에서는 세 가지 가능한 버전을 소개합니다.

위험 지역에서의 RFID—현장에서의 세 가지 사례
RFID의 적용 범위는 결코 개별 제조에만 국한되지 않습니다. 제품 및 작업 장비에 대한 표기 요구 사항이 점점 더 광범위해짐에 따라 공정 플랜트에서도 점점 더 널리 사용되고 있습니다. 그러나 가연성 가스, 증기 또는 분진이 발생하는 곳에서는 전기 장비가 상당한 안전 위험을 초래하므로, 종종 폭발 방지 요구 사항을 고려해야 합니다.
이 블로그 글에서는 위험 지역에서 RFID를 성공적이고 안전하게 활용하는 방법을 이해하는 데 도움이 될 세 가지 적용 사례에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
RFID 솔루션
카를스루에 공과대학(KIT)의 연구 프로젝트에서 산업계와 학계의 12개 파트너 기관이 협력하여 유연한 교통 시스템을 개발했습니다. 그 결과물인 자율주행 차량 KARIS PRO는 현재 실용화 테스트를 진행 중입니다. 본 영상은 해당 프로젝트를 소개합니다.
이 영상에서는 육류 가공 산업을 위해 특별히 맞춤화된 당사의 솔루션에 대한 통찰력을 제공합니다.
문의하기
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.