산업 4.0 데이터 공간 형성
인더스트리 4.0의 다음 단계: 독일 '플랫폼 인더스트리 4.0'은 '제조업-X(Manufacturing-X)' 이니셔티브를 통해 산업과 기업을 아우르는 주권적 데이터 공간을 구축하고 있습니다. 이는 공급망 전반에 걸친 다자간 협력을 가능하게 하고 디지털 가치 창출 프로세스를 새로운 차원으로 끌어올리기 위한 목표를 지향합니다.
초기부터 인더스트리 4.0 발전에 기여해 온 기업으로서, 예를 들어 인더스트리 4.0 참조 아키텍처 모델(RAMI) 개발에 참여한 페퍼플+푸크스는 이제 제조업의 차세대 진화 단계인 '제조업-X'의 일원으로 적극 참여하고 있습니다: 당사의 전문성은 데이터 생태계 내에서 종단 간 디지털 협업을 위한 다양한 기술과 표준의 지능적 활용에 중점을 두고 있습니다.
산업 4.0 선구자
Pepperl+Fuchs 는 초기부터 지속적으로 인더스트리 4.0을 지지해 왔으며, 생산 현장에서 사무실까지 디지털화를 구현하는 방법을 잘 이해하고 있습니다.
기술적 다양성
당사의 포트폴리오는 다양한 센서 및 인터페이스 기술과 이에 상응하는 소프트웨어 및 통합 노하우를 포괄합니다.
다양한 산업 분야에 걸친 전문성
이산형 제조업이든 공정 플랜트이든, 거의 모든 산업 분야의 고객을 보유한 우리는 제조업-X에서 활용할 수 있는 수십 년의 경험을 보유하고 있습니다.
표준화 노하우
IEC 61406, IEC 63278, VDI 2770, IEC 62264 또는 IEC 62890부터 폭발 방지 및 기능 안전에 대한 지식에 이르기까지—제조업 4.0(Manufacturing-X)에 대한 우리의 기여는 다양한 규정과 표준에 대한 깊은 이해를 바탕으로 합니다.
개념들
기술

데이터 공간의 기반으로서의 식별 기술
생산 라인에서 물체 및 위치 감지와 같은 작업을 안정적으로 처리하는 강력한 센서 기술은 생산 공정의 자동화된 제어 기반으로서 활용됩니다. 그러나 Manufacturing-X와 같은 데이터 생태계의 다음 단계 발전은 단순히 원자재, 반제품, 완제품과 같은 물리적 생산 자산이 제조 공정을 문제없이 통과하도록 보장하는 것만을 의미하지 않습니다.
가상 공간에서 이러한 객체들의 일관되고 표준화된 표현(‘디지털 트윈’)은 더 높은 수준의 투명성과 공급망 회복탄력성, 그리고 추가적인 디지털 가치 창출의 기반을 형성합니다. 이러한 디지털 트윈에 연결하기 위해서는 모든 물리적 자산이 고유 식별자를 보유해야 하며, 이는 다양한 광학 판독 가능 코드 심볼로지(예: 바코드, 데이터 매트릭스 코드, QR 코드)를 사용하여 객체에 직접 적용하거나 RFID 태그 형태로 부착할 수 있습니다.

옴록스(omlox)는 사이트 간 역학 관계를 촉진합니다
제조업-X 데이터 공간의 기반을 형성하는 식별 기술에 더해, omlox는 역동성을 더합니다: 최근 출시된 이 개방형 상호운용성 산업용 위치 추적 표준은 완전한 디지털화 및 종이 없는 프로세스로의 추가적 전환을 지원합니다. UWB, Wi-Fi, GPS, 5G, RFID, 블루투스® 등 다양한 기술 간 플러그 앤 플레이 상호운용성을 최초로 제공합니다. omlox 프레임워크 내에서 이 모든 기술을 통합함으로써, 공장 문을 훨씬 넘어서는 완전히 연속적인 정보 흐름을 이전에는 없던 방식으로 창출합니다.
예를 들어, omlox 표준을 충족하도록 개조된 RFID 판독/기록 장치를 장착한 트럭은 운송 중 GSM 및 5G를 통해 특정 화물의 상태와 위치를 직접 조회할 수 있습니다. 이 정보는 공급망의 투명성과 회복탄력성을 높입니다: 해당 정보가 ERP 및 MES와 같은 상위 소프트웨어 시스템으로 전송되면 잠재적인 운송 지연에 대응하고 하류 공정을 조정할 수 있게 됩니다.

제품 정보에 대한 디지털 접근
전기적 폭발 방지 규정도 디지털 명판 또는 "식별 링크"의 현재 정의에 중대한 영향을 미쳤습니다: 점점 더 복잡해지는 법적으로 규정된 장치 표시를 전자적으로 감지 가능하게 해야 한다는 요구사항은 결국 IEC 61406 표준으로 이어졌으며, 이는 비위험 구역에도 적용됩니다. 인스턴스 수준에서 표준화된 식별자, 즉 각 일련번호에 대한 고유 식별자를 통해 서비스 및 유지보수 계획과 같은 제조업체 정보를 제품 인스턴스에 연결할 수 있게 되었습니다.
적합한 시스템을 활용하면 모바일 기기를 통해 플랜트 내 개별 구성 요소를 신속하고 손쉽게 식별할 수 있습니다. 필요한 정보는 언제 어디서나, 모든 공정 단계에서, 그리고 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 접근 가능하여 제조-X 디지털 데이터 공간 내에서 또 하나의 중요한 커뮤니케이션 경로를 창출합니다.

정보 교환의 촉진자
새로운 EU 기업지속가능성보고지침(CSRD)과 공급망 규정, 디지털 제품 여권 요구사항이 도입됨에 따라 효율적인 통신 인프라 구축이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 제조 기업 내 이러한 인프라 구축은 페퍼르+푹스(Pepperl+Fuchs)의 자회사 네오셉션(Neoception)이전념하고 있는 과제입니다: 네오셉션® 디지털 트윈 인프라(Neoception® Digital Twin Infrastructure)는 전체 공급망에 걸쳐 원활하고 효율적인 통신을 위한 혁신적인 솔루션을 제공합니다.
이 솔루션은 기업이 산업 4.0 플랫폼의 표준에 부합하는 정확하고 신뢰할 수 있는 보고 체계를 구축하도록 지원함으로써, 책임감 있고 지속 가능한 경영 관행에 대한 현재의 기대를 충족시킬 수 있게 합니다. 네오셉션은 오랫동안 표준화 기구의 회원사로 활동해 왔으며 VDI/VDE, ECLASS, IDTA 등의 파트너사와 긴밀한 협력을 이어왔습니다. 이러한 노력들이 본 기술의 기반을 형성합니다.
문의하기
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.