레이더 센서 용어집

책 더미 옆에 놓인 산업용 레이더 센서 그림

레이더 기술 및 레이더 센서 기술 분야의 주요 용어와 그 정의에 대한 개요를 확인하려면 당사의 용어집을 활용하십시오.

용어설명
흡수레이더 신호의 전자기 에너지가 매질에 의해 부분적으로 또는 완전히 흡수되는 현상. 예를 들어 비나 안개로 인한 감쇠 형태의 흡수 효과는 주로 초고주파 대역에서 작동하는 장거리 레이더 시스템에 관련된다. Pepperl+Fuchs의 레이더 센서를 산업용 애플리케이션에 적용하여 매질을 "투과"하여 실제 측정 대상을 감지하려면, 중간 매질로 인한 모든 흡수 효과를 고려해야 합니다. 그러나 일반적으로 이러한 효과는 센서의 기능에 중대한 장애를 초래하지 않습니다.
안테나 방사 패턴(레이더) 안테나의 지향성 특성을 그래픽으로 표현한 것으로, 일반적으로 수평, 수직 또는 컴퓨터 지원 3-D 안테나 패턴으로 시각화됩니다. 수평 안테나 패턴은 레이더 안테나의 지향성을 쉽게 기록하기 위해 권장되며, 주빔, 후방빔 및 측면빔 간의 관계를 신속하게 보여줍니다.
코너 반사기코너 반사기 또는 레이더 반사기는 반사율이 낮거나 불안정한 물체의 유효 반사 표면을 크게 증가시키는 효과적인 수단이다. 삼중 거울 형태로 설계된 코너 반사기는 서로 90° 각도로 배치된 세 개의 전기 전도성 표면으로 구성된다. 코너 반사기에 도달한 전자기파는 여기서 발생하는 다중 반사로 인해 원래 방향으로 되돌아 반사된다.
CW 레이더"연속파 레이더" 또는 변조되지 않은 연속파 레이더의 약어. 펄스 레이더와 달리, 측정 과정 동안 송신기가 지속적으로 작동하며 일정한 주파수와 진폭을 가진 전자기파를 방출한다. 그러나 방출된 신호의 시간 기준이 부족하여 거리 측정이 불가능하다.
도플러 효과오스트리아 물리학자 크리스티안 도플러의 이름을 딴 현상이다. 신호 발생 기간 동안 발신기와 수신기 사이의 거리가 변할 때 발생하는 신호의 시간적 압축 또는 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호 신호
전자기파전자기파 또는 헤르츠파라는 용어는 전자기 스펙트럼 내 다양한 파장 범위를 포괄합니다. 여기에는 전파 및 마이크로파, 적외선, 가시광선, 자외선, X선, 감마선이 포함됩니다. Pepperl+Fuchs의 레이더 센서는 122.25...123 GHz 주파수 범위에서 작동하므로 소위 레이더 마이크로파를 사용합니다. 전자기파는 전파를 위해 매질(매개체)이 필요하지 않으므로, 레이더 센서는 특히 신뢰성이 높으며 따라서 이러한 매질에 영향을 미칠 수 있는 요소(바람, 압력, 온도 등)에 덜 의존합니다.
FMCW 레이더
주파수 변조 연속파 레이더(FM-CW 레이더)의 약칭이다. 펄스 레이더 및 CW 레이더와 달리, 방출 요소는 측정 과정 동안 지속적으로 작동하며 일반적으로 톱니 변조 또는 삼각 변조 형태의 주파수 램프를 실행한다. 이로 인한 주파수 변동은 다른 변수들과 결합되어 탐지된 대상까지의 거리를 계산할 수 있게 한다.
I&Q 방법소위 I&Q 방식 또는 "동상(同相) 및 직교(直交) 방식"은 레이더 센서가 물체가 센서를 향해 접근하는지, 아니면 멀어지는지를 감지할 수 있게 합니다. 이를 위해 실제 신호(동상) 외에도 90°(직교)만큼 위상이 변조된 두 번째 신호가 추가로 방출됩니다. 수신기에서 두 신호 중 어느 것이 앞서고 어느 것이 뒤처지는지 평가함으로써 탐지된 물체의 이동 방향을 파악할 수 있습니다.
ISM 대역ISM 대역(산업·과학·의료 대역)은 산업, 과학, 의료 및 가정용 등 유사 분야에서 무선 주파수 장치가 면허 없이, 일반적으로 허가 없이도 사용할 수 있는 주파수 범위입니다. 산업용 레이더 센서 역시 일반적으로 ISM 대역에서 작동하므로 다양한 응용 분야에서 사용하기 쉽습니다.
패치 안테나레이더 센서에 자주 사용되는 안테나 유형. 패치 안테나는 소형 설계와 회로 기판에 직접 적용 가능하다는 특징을 지닙니다. 또한 파장이 매우 짧아 패치를 그에 맞게 작게 유지할 수 있는 마이크로파 대역에서 특히 적합합니다. 안테나 이득과 지향성을 높이기 위해 여러 패치를 스트립 라인을 통해 연결하여 어레이로 결합합니다.
투과성
자기 투과율 또는 자기 전도도는 물질이 자기장을 투과하는 정도를 의미한다. 이는 자기장 강도에 대한 자기 플럭스 밀도의 비율로 결정된다. 유전율과 비교할 때, 물체의 상대 투과율은 일반적으로 반사된 레이더 신호에 큰 영향을 미치지 않는다.
유전율유전율은 물질이 전기장에 대해 보이는 투과성을 나타낸다. 이는 진공의 유전율과 해당 물질에 의존하는 유전율 수치의 곱으로 정의된다. 예를 들어 레이더 센서가 실제 표적을 탐지하기 위해 특정 물질을 "투과"해야 하는 경우, 가능한 한 낮은 상대 유전율 또는 낮은 전송 손실이 유리하다.
펄스 레이더연속파 레이더가 지속적으로 전자기파를 방출하는 것과 달리, 펄스 레이더는 개별적이고 짧지만 강력한 펄스를 방출합니다. 펄스 레이더는 장거리 탐지에 적합하며 이에 상응하는 높은 전력 소모를 가집니다. 이 유형의 레이더는 주로 군사 분야, 항공 교통 관제, 또는 강수 레이더로 사용됩니다. 이 감지 원리는 강력한 펄스를 생성하는 데 필요한 전자 부품이 너무 많은 공간을 차지하고 해상도가 상대적으로 낮기 때문에 자동 유도 운송 시스템(AGVS)이나 이동식 기계와 같은 산업 자동화 분야에는 적합하지 않습니다.
레이더레이더는 "무선 탐지 및 거리 측정(radio detection and ranging)"의 약어로, 무선 주파수 대역의 전자기파를 기반으로 한 탐지 및 위치 파악을 위한 다양한 방법과 장치를 의미합니다. 기본적으로 레이더 장치는 묶인 전자기파를 1차 신호로 방출합니다. 레이더의 탐지 범위 내 물체에서 반사된 에코는 2차 신호로 수신 및 평가됩니다.
레이더 반사 단면적 (RCS)레이더 단면적(RCS)은 물체 특유의 양으로, 전파가 물체를 통과하여 발신자 방향으로 반사되는 정도를 나타냅니다. 여기에는 물체의 형상, 재료의 특성, 파장, 그리고 복사선의 입사각 및 반사각이 모두 영향을 미칩니다. 물체의 레이더 단면적은 제곱미터 단위로 표시됩니다.
레이더 방정식레이더 방정식 또는 기본 레이더 방정식은 레이더 장치나 레이더 센서가 방출하는 에너지와 반사되어 돌아오는 에너지 사이의 관계를 나타내는 물리적 계산 방법이다. 레이더 방정식은 특정 관련 변수들이 알려진 경우, 해당 레이더로 표적 물체를 탐지할 수 있는 최대 거리를 예측하는 데 활용될 수 있다. 따라서 레이더 방정식은 레이더 장치나 레이더 센서의 성능을 평가하는 효과적인 방법을 제공한다.
레이더 반사레이더 장치 또는 레이더 센서의 탐지 범위 내에서 장애물에 의해 반사된 전자기파. 이 반사는 레이더 기술을 사용하여 얻을 수 있는 모든 측정 변수 또는 결과(예: 거리, 속도, 이동 방향, 반사 진폭, 물체 윤곽)의 기초를 형성한다.
레이돔레이더 돔(radome)은 레이더 안테나를 외부 영향으로부터 보호하기 위한 돔 구조물을 가리키는 인공어입니다. 보호 대상인 안테나 구조물의 크기에 따라 레이더 돔은 인상적인 규모를 가질 수 있습니다. 예를 들어 세계 최대의 레이더 돔(TIRA 우주 관측 레이더)은 직경 47.5미터에 달합니다. 레이더 돔의 기본 요구사항은 안테나 구조물이 방출하거나 수신하는 전자기파를 가능한 한 적게 반사·흡수·굴절·산란시키고, 가능한 한 낮은 전송 손실을 유발해야 한다는 점입니다. 이는 레이더 돔이 소위 "양방향 감쇠" 특성을 지녀 송신 경로와 수신 경로 양쪽의 전자기파에 영향을 미치기 때문에 특히 중요합니다.
반성레이더 센서로 해결되는 응용 분야에서는, 방출된 파동이 물체에 의해 확산 산란되어 파동의 적어도 일부가 방출 지점으로 반사되어 돌아온다고 가정합니다. 이 반사의 강도(진폭 강도)는 물체의 성질과 재질에 크게 좌우됩니다.
광속레이더 장치가 신호로 사용하는 전자기파는 진공 상태에서 빛의 속도인 약 300,000 km/s로 전파됩니다. 전자기파가 물질(예: 공기) 내에서 전파될 경우, 해당 물질의 유전율과 투자율에 따라 전파 속도가 감소합니다. 그럼에도 불구하고, 이 속도는 음속(20°C 건조 공기 중 343.2m/s)보다 훨씬 빠른 범위에 속한다.
전압 제어 발진기 (VCO)전압 제어 발진기(VCO)는 레이더 장치 또는 레이더 센서의 핵심 구성 요소입니다. 이는 레이더 신호에 필요한 고주파 진동을 생성합니다. 출력 주파수는 입력 전압에 비례합니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.