CAN 인터페이스를 갖춘 산업용 레이더 센서
25미터 이상의 감지 범위
고급 FMCW 레이더 기술 덕분에 Pepperl+Fuchs 레이더 센서는 25미터 이상의 거리에서 대상물의 거리뿐만 아니라 이동 속도와 방향까지 감지합니다.
모든 조건에서 신뢰할 수 있음
가장 열악한 환경에서도 산업용 레이더 센서는 신뢰할 수 있는 측정 결과를 제공합니다. 이는 간섭이 적은 작동 원리, 견고한 CAN 기술, 높은 보호 등급(IP68/69), 그리고 확장된 온도 범위의 조합으로 보장됩니다.
간섭 목표물을 손쉽게 관통하다
레이더 센서는 거의 한계가 없다: 그들이 방출하는 전자기파는 대부분의 물질을 손쉽게 투과하므로, 실제 목표물보다 반사율이 낮은 간섭 목표물을 쉽게 억제할 수 있다.
모바일 기기 준비 완료
Pepperl+Fuchs의 레이더 센서는 최대 200Hz의 샘플링 속도로 -80 ... +80 m/s 범위의 동작 속도를 감지합니다. E1 규격에 준하는 EMC 성능, CANopen 및 J1939 인터페이스, 차량용 표준 커넥터를 갖추어 이동식 기계에 이상적인 솔루션입니다.

레이더 기술독특함—여러 측면에서
다른 감지 작동 원리와 비교했을 때, 레이더 파는 다음과 같은 독특한 장점을 제공합니다:
- 간섭을 거의 받지 않으며 빛의 속도에 가까운 속도로 전파된다
- 모든 물질은 어느 정도 이를 반사한다
- 그들은 대부분의 물질을 어느 정도까지 관통할 수 있다
페퍼르+푸크스(Pepperl+Fuchs)의 FMCW(주파수 변조 연속파) 레이더 센서는 바로 이러한 특성을 활용하여 최고 수준의 산업 요구 사항을 충족하는 솔루션 형태로 제공합니다: 세 가지 서로 다른 측정 모드, 장거리 측정, 빠른 감지 속도, 그리고 사실상 모든 대상 감지 능력은 이 센서들의 한 측면에 불과합니다.
여기에 CAN 인터페이스와 결합하여 상상할 수 있을 만큼 간단한 애플리케이션 통합을 가능하게 하는 다양한 연결 옵션이 추가됩니다. 이는 단일 유형의 센서로도 매우 다양한 까다로운 애플리케이션을 해결할 수 있음을 의미합니다.
FMCW 원리의 장점
지금부터 근본 원리와 그로 인해 당신에게 주어지는 가능성에 대해 숙지하십시오.

측정 특성레이더 단면적 문제
레이더 센서가 물체를 탐지하는 결정적 요인은 물체의 반사율 또는 소위 레이더 단면적(RCS)이다. 이는 제곱미터 단위로 측정되며, 물체에서 센서 방향으로 반사되어 돌아오는 레이더 파의 반사 정도를 나타낸다.
여기에 표시된 응답 곡선은 Pepperl+Fuchs 레이더 센서가 기준값으로 사용된 레이더 단면적 70m²의코너 리플렉터를 안정적으로 감지하는 광범위한 범위의 예시입니다.
더 낮은 RCS를 가진 물체나 더 작은 코너 리플렉터(예: 0.5m²)를 사용함으로써 더 작은 탐지 범위를 얻을 수 있습니다.

측정 모드단 하나의 센서로 구현하는 최대 기능성
| 1 최단 거리 | 2 최고의 성찰 | 3 가장 빠른 속도 | |
| 응용 분야에 따라 Pepperl+Fuchs의 산업용 FMCW 레이더 센서는 세 가지 서로 다른 측정 방식으로 작동할 수 있습니다. 각 측정 방식은 추가적인 매개변수화 도구 없이 PACTware를 통해 편리하게 설정할 수 있습니다. | "최단 거리" 모드에서는 재질에 관계없이 센서에 가장 가까운 물체를 감지합니다. 이 모드는 이동식 건설 기계와 같은 충돌 방지 용도에 이상적입니다. 차량 및 붐의 확장 범위 또는 작동 반경 내에 있는 모든 물체가 안정적으로 감지됩니다. | "최적 반사" 모드에서는 센서가 가장 우수한 반사 특성을 지닌 물체를 감지합니다. 이는 간섭 물체가 센서와 실제 대상물 사이에 직접 위치하더라도 단순히 무시될 수 있음을 의미합니다. 예를 들어, 탱크의 외부 외피를 "투과"하여 내부의 충전량을 감지하는 것이 가능합니다. | 반면 "최대 속도" 모드에서는 레이더 센서가 센서를 향해 또는 센서로부터 가장 빠르게 이동하는 물체를 감지합니다. 이러한 측정 절차는 예를 들어 AGV의 주행 경로 모니터링을 효과적으로 지원합니다. |
응용 프로그램 모바일 장비

도로 건설 공정 최적화
도로 건설 시 포장재를 배치하기 위해 포장기와 공급기를 함께 사용하는 경우가 많다. 두 기계 모두 천천히 이동하지만, 공급기는 아스팔트 같은 재료를 포장기에 지속적으로 공급한다. 두 기계 모두 수동으로 제어되기 때문에, 기계 간 거리가 최대 허용 오차를 초과하거나 한 기계의 주행 경로가 다른 기계에 비해 약간 어긋날 위험이 항상 존재한다.
이 작업의 정밀도는 레이더 기술을 지능적으로 활용함으로써 크게 향상될 수 있습니다. 피더에는 페퍼르+푸크스(Pepperl+Fuchs)의 견고한 레이더 센서 한 쌍이 장착되어 있으며, 이 센서는 포장기(paver)에 설치된 두 개의 코너 리플렉터(corner reflector)를 향하고 거리 변화를 감지합니다. 이를 통해 두 기계 간의 이상적인 거리를 유지할 수 있을 뿐만 아니라, 센서와 리플렉터가 쌍으로 장착되어 있어 정밀하게 조율된 주행 경로를 구현할 수 있습니다.

이동식 크레인 아웃리거의 거리 측정
Pepperl+Fuchs의 레이더 센서는 이동식 크레인의 아웃리거 정밀 제어를 효과적으로 지원합니다. 텔레스코픽 크로스빔 내부에 장착된 레이더 센서의 레이더 빔은 끝단에 위치한 코너 리플렉터를 향합니다. 아웃리거가 확장되거나 수축될 때 텔레스코픽 크로스빔이 전진 또는 후진하면, 센서는 이 거리 변화를 측정하여 추가 조정 프로세스의 기초 자료로 크레인 제어 시스템에 값을 전송합니다.
AMP Superseal 또는 DEUTSCH와 같은 차량 전용 커넥터와 CANopen 또는 J1939인터페이스를 통해 센서를 차량 내 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 아웃리거 내부의 유압유 잔류물과 같은 오염 물질조차도 레이더 센서의 성능에 영향을 미치지 않습니다.
농업 기계

최적화된 작물 보호를 위한 정밀 지상 속도
농업 기계에 통합된 산업용 레이더 센서는 지면 대비 차량의 실제 이동(지면 속도)을 정밀하게 측정합니다. 거친 지형도 안정적으로 감지되며, 식물과 같은 간섭 가능 물체는 레이더 파의 투과성으로 간단히 억제됩니다. 이를 통해 농약 살포기, 수확기, 파종기 등의 농업 장비 정밀 제어가 가능합니다.
공정 효율이 향상되고 중복 및 누락이 최소화되며 종자, 비료 및 식물 보호제 사용이 최적화됩니다. CANopen 또는 J1939 인터페이스와 차량 전용 커넥터를 통해 센서를 기존 차량 버스 네트워크에 원활하게 통합할 수 있습니다.

현장 분무기에서의 액체 레벨 측정
산업용 레이더 센서는 스프레이 탱크의 레벨 측정에서도 결정적인 역할을 할 수 있습니다. 레이더 기술은 탱크 벽을 물리적으로 개입할 필요 없이 플라스틱 탱크 벽을 통해(벽 두께에 따라) 충전 레벨을 정밀하게 모니터링할 수 있게 합니다. 이는 개조 작업도 가능하게 하여 유연성을 크게 높여줍니다.
또한 이를 통해 충전 레벨을 지속적으로 안정적으로 모니터링하여 적절한 양의 스프레이 에이전트가 사용되도록 보장함으로써 자원 활용 효율을 극대화하고 과다 투여 및 낭비를 방지할 수 있으며, 낮은 레벨에 대한 조기 경보는 운영을 최적화합니다.
내부 물류

지게차 최대 속도 제한
물류 처리에서 속도는 결정적인 요소입니다. 이는 회사 부지 내 지게차 사용에도 적용됩니다. 실외에서는 여전히 고속 주행이 유리하고 주변 시야가 일반적으로 확보되지만, 공장 및 창고에서는 안전상의 이유로 일정한 제한이 필요합니다.
인력 부담을 줄이기 위해, 홀 천장 또는 그 아래 금속 교차 보강재를 감지하는 수직 정렬 레이더 센서는 지게차가 실내 구역에 진입했는지 즉시 판단할 수 있습니다. 해당 구역에 진입한 경우, 가능한 최대 속도가 자동으로 허용 가능한 수준으로제한되며 지게차가 홀을 떠날 때만 다시 해제됩니다. 금속 교차 보강재의 강한 반사율 덕분에, 여기서는 코너 리플렉터 설치가 필요하지 않습니다. 센서의 높은 감지 범위로 인해, 이 응용은 상당히 높은 홀 천장에서도 구현 가능합니다.

AGV 충돌 방지
액체 또는 기체 매체에 대한 중장비 AGV의 안전한 사용은 센서 기술에 특별한 요구 사항을 부과합니다. 차량의 크기와 이에 따른 넓은 모니터링 영역은 물론, 실외 환경에서의 기상 영향도 고려해야 합니다. Pepperl+Fuchs의 레이더 센서는 긴 측정범위로 인해 주행 동작을 안정적으로 보호할 수 있는 효율적인 솔루션을 제공합니다. 센서의 긴 감지 거리 덕분에 긴 차량 측면 모니터링도 문제없이 가능합니다.
레이더 기술은 간섭에 매우 취약하지 않아 실외 기상 조건이 측정 정확도에 영향을 미치지 않습니다. 또한 근접하게 설치된 레이더 센서 간의 상호 간섭은 주파수 변조를 통해 배제됩니다.
응용 동영상
문의하기
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.