공정 플랜트 사진

산업에서의 수소 활용

특히 화학, 철강, 시멘트 산업과 같은 에너지 집약적 분야에서는 수소가 미래 기후 중립을 향한 길에서 중요한 역할을 할 것입니다. 이는 화학 원소인 수소가 산업 현장에서 기존에 사용되던 화석 연료를 대체할 수 있어, 산업 플랜트의 이산화탄소(CO 2) 배출량 감축에 크게 기여할 수 있기 때문입니다. Pepperl+Fuchs의 제품과 솔루션은 수소를 대체 에너지 운반체로 사용하는 산업 플랜트의 다양한 장소에서 활용되고 있습니다.

파이프라인 옆에서 일하는 사람의 사진

파이프라인

대규모 산업 플랜트에서 수소는 파이프라인을 통해 운반되며, 해당 파이프라인의 밸브는 신뢰성 있는 모니터링이 필요합니다. Pepperl+Fuchs의 유도형 위치 결정 시스템(PMI)과 위험한 실외 지역용으로 설계된 극도로 견고한 F31K2 유도형 듀얼 센서는 수소 파이프라인의 밸브 위치를 감지 및 모니터링하고 이를 지속적으로 보고합니다.

Pepperl+Fuchs RFID 솔루션의 시각화.

산업용 무인 지상 차량(AGV) 충전 스테이션

산업 현장에서 다양한 운송 작업을 수행하는 자동 유도 차량(AGV)은 기후 친화적인 방식으로 수소 연료를 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 수소 연료 AGV에 연료를 충전할 때는 특히 충전 시 필요한 압력을 파악하는 것이 중요합니다. 이는 탱크 설계에 따라 압력이 달라질 수 있기 때문입니다. Pepperl+Fuchs의 RFID 솔루션은 충전 과정 전에 AGV를 고유하게 식별하고, 차량에 수소를 충전하는 데 필요한 압력이 정확히 공급되도록 보장합니다.

배경에 산업용 버너 사진과 그 앞에 위치한 HART 루프 변환기

산업용 버너

산업용 버너 연소 시 화석 연료 대신 수소를 사용할 경우, Pepperl+Fuchs의 HART 루프 변환기가 발열량 최적화에 기여할 수 있습니다. 수소 사용 시 이 값은 수분 함량에 따라 달라집니다. HART 루프 변환기는 현장에서 다양한 공정 파라미터를 수집하여 아날로그 전류 신호로 변환한 후 호스트 시스템에 제공합니다. 이 데이터를 기반으로 발열량을 계산하고 수소 공급량을 정밀하게 조절합니다.

FieldConnex의 이더넷 APL 필드 스위치는 현장 장치에서 생성된 모든 공정 매개변수를 고해상도로, 드리프트 없이 직접 전송하여 발열량 최적화를 지원하며, 연결된 모든 시스템으로의 종단 간 통신을 가능하게 합니다. 여기에는 명판 정보 및 구성 매개변수부터 진단 및 경보 메시지에 이르는 모든 자산 정보가 포함됩니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.