퍼지+가압 시스템의 작동 원리

아이콘의 사고 과정

1. 퍼지 및 가압이란 무엇인가요?

퍼지 및 가압 방식은 먼저 밀폐 공간을 압축 공기나 보호 가스로 세척하여 유해한 대기를 제거한 후,해당 대기가 다시 유입되는 것을 방지하기 위해 밀폐 공간을 양압 상태로 유지하는 보호 방식입니다. 이를 통해 밀폐 공간 내부의 일반 전기 장비를 위험 지역에서 안전하게 작동할 수 있습니다.

2. 어떤 기준이 관련이 있는가?

NFPA 496은등급/분류 기준에 대한 표준이며, IEC 60079-2는구역에 대한 표준입니다. 그러나 이는 단순히 퍼징 및 가압 기준에 불과하며, 이는 전체 퍼즐의 일부에 지나지 않습니다. 케이싱 및 내부 장비의배선, 온도, 재질도 고려해야 합니다. 예를 들어, 케이싱으로 연결되는 배선은 퍼징 시스템의 일부가 아니므로 별도로 보호해야 합니다. 구역 분류에 따라 사용 가능한 재료와 준수해야 할 표준이 결정됩니다.

3. 유해 가스, 분진 또는 가스 및 분진 대기 환경에서의 기본 작업

유해 가스 환경용

인클로저 내부의 모든 가연성 가스를 제거하기 위해 퍼징이 필요합니다. 안전을 확보하기 위해서는 자유 인클로저 부피당 일정량의 보호 가스를 확보해야 합니다. NFPA 496은4회 부피 교체를, IEC60079-2는5회 부피 교체를 요구합니다. 인클로저를 완전히 퍼징했는지 확인하기 위해 인클로저를 통과하는 유량을 측정하거나 인증합니다.

보호 인클로저가 퍼징된 후에는 인클로저 내부의 압력을 유지해야 합니다. 인클로저에 압력을 가하기 위해 저유량 보호 가스를 주입하여 인클로저 압력을 최소 안전 압력 이상으로 유지합니다. 이 값은 NFPA 496 또는 IEC60079-2 표준에 따라 결정됩니다. 대부분의 인클로저에는 문, 창문, 도관/케이블 글랜드 등에서 발생하는 누출로 인해 가압을 위한 보호 가스의 지속적인 유량이 필요합니다.

유해 분진 환경용

위험성 분진은 먼저 물리적으로 인클로저 외부로 제거해야 합니다. 청소 후 인클로저는 밀봉 및 가압 처리됩니다. 가압은 일반적으로 저유량의 보호 가스로 이루어지며, NFPA 496 또는 IEC60079-2 표준에 따라 인클로저 내 압력을 최소 안전 압력 이상으로 유지합니다. 대부분의 보호 인클로저에는 문, 창문, 도관/케이블 글랜드 등에서 발생하는 누출로 인해 보호 가스의 지속적인 유량이 필요합니다. 압력 릴리프 벤트에는 일반적으로 먼지 입자를 배출할 수 없는 스파크 아레스터가 필요하기 때문에 퍼징은 수행되지 않습니다.

유해 분진 및 가스용

밀폐 공간은 먼저 모든 가연성 분진을 제거한 후 모든 인화성 가스를 배출해야 합니다. 가압 구성 요소는동일하지만최소 안전 압력은 달라질 수있습니다. 일반적으로 위험 분진에는 가압에 사용되는 기준에 따라 밀폐 공간 내 더 높은 안전 압력이 필요합니다.

인클로저의 성공적인 퍼징 및/또는 청소와 가압 후에는 장비를 안전하게 작동할 수 있습니다. 압력이 안전 최소 수준 이하로 떨어지면 조치가 필요합니다. 적용되는 표준 및 구역 분류에 따라 조치는 보호 인클로저의 즉시 전원 차단 또는 사전 설정된 시간 후 차단(정지 절차용)부터, 조작자가 조치를 취하도록 가시적 또는 청각적 경보를 울리되 보호 인클로저의 전원은 유지하는 것까지 다양할 수 있습니다.

모든 시스템에는 인클로저 내부의 과도한 압력을 배출하기 위한 압력 릴리프 벤트가 필요합니다. 먼지만 존재하는 환경에서도 압력 릴리프 장치가 필수적입니다. 조절기가 고장나 과도한 유량이 인클로저로 유입될 수 있기 때문입니다.

4. 정화 및 가압에는 무엇이 사용되나요?

보호 가스는 인클로저를 퍼징하고 가압하는 데 사용됩니다. 대부분의 플랜트 환경에서는 압축 공기를 사용합니다. 일부 응용 분야에서는 병에 담긴 공기를 사용하고, 일부는 질소와 같은 불활성 가스를 사용합니다. 보호 가스 공급을 고려할 때 다음과 같은 여러 매개변수를 고려해야 합니다:

  • 보호 가스 공급은 깨끗해야 합니다. 보호 가스를 공급하는 시스템의 표준과 매개변수를 확인하여 필요한 공기 유형을 결정하십시오. 품질 유지를 위해 항상 조절기와 필터를 추가해야 합니다.
  • 압력 유지 시 일정한 유량을 유지하기 위해 조절기를 사용해야 합니다. 또한 퍼징을 위해 인클로저 내부의 체적 교환량을 결정해야 할 수도 있습니다. 비조절 공급원은 극심한 압력 변화를 유발할 수 있습니다. 압력이 최소값 이하로 떨어지면 시스템 중단 또는 정지가 발생할 수 있습니다. 과도한 압력은 인클로저 내부의 창문, 씰 및 글랜드를 변형시키거나 손상시킬 수 있습니다.
  • 보호 가스 공급원이 시스템의 최대 유량 처리 능력을 갖출 수 있도록 하십시오.
  • 보호 인클로저에 공급되는 보호용 소스 라인이 최대 유량(일반적으로 퍼징 중 발생)을 처리할 수 있을 만큼 충분히 큰지 확인하십시오.

5. 정화 작업의 요건은 무엇인가요?

시동 시에는 장비 작동 시 화재 위험을 초래할 수 있을 만큼 인클로저 내부에 가연성 가스가 충분한 농도로 존재한다고 가정합니다.

퍼징은인클로저 내부의 모든 가연성 가스를 배출하여 위험 가스의 하한 폭발 한계(LEL) 미만으로 농도를 낮추는 방법입니다. 보호 인클로저를 안전하게 만드는 데 필요한 시간은 인클로저 내외부 유량, 인클로저 크기, 필요한 체적 교환 횟수, 인클로저 내부 구조, 인클로저 강도 등 여러 변수에 의해 영향을 받습니다. 보호 인클로저에 여러 구획이 있는 경우, 모든 사각지대가 세척되도록 보호 가스 라인을 인클로저 내부 전략적 위치에 배치해야 할 수 있습니다. 퍼지 시간의 길이는 적용되는 표준에 따라 결정되지만, 일반적으로 다음과 같습니다:

  • NFPA 496:4 용적 변화 / 모터의 10가지 용적 변화

정화 작업에는 일반적으로 보호 가스를 인클로저 내부로 제어된 유량으로 주입하고, 배출을 위한 적정 크기의 압력 릴리프 벤트가 필요합니다. 유해 가스가 공기보다 무거운 경우, 벤트를 인클로저 하단에, 보호 가스 공급구를 상단에 배치하는 것이 바람직합니다. 그러나 인클로저 전체 부피가완전히 세척되도록 하는 것이 더 중요합니다. 인클로저 인증 시 인증 기관은 명시된 시간이 실제로 충분한지 확인하기 위한 시험을 요구할 수 있습니다. 해당 시험이 필요한지 인증 기관에 문의할 준비를 하십시오.

대형 인클로저는 퍼징에 문제가 될 수 있습니다. 인클로저 보호 벤트의 개방 압력이 상승하기 때문입니다. 압력은표면적에 비례하므로, 표면적이클수록더 큰 힘이 작용합니다:

  • 케이스 크기 = 3 x 5 x 1.5 ft = 22.5 입방 피트
  • 인클로저 도어 크기 = 2 x 4 피트
  • 외부 압력에서의 유량 = 30 scfm @ 4 in wc (27.6 in wc = 1 psi)
  • 외부 압력에서의 유량 = 2인치 수주(27.6인치 수주 = 1psi)에서 12 표준입방피트/분
  • 부피 교환 횟수 = 4 (wc 기준): 이는 psi= 4/27.6 = 0.1445 psi

퍼징 유량으로 30 scfm을 사용할 경우, 인클로저 압력은 약 4 in wc 또는 0.1445 psi가 됩니다.

  • 이 문에 가해지는 힘은 8(제곱피트) × 0.1445(파운드/제곱인치) × 144(제곱인치/제곱피트) = 166파운드입니다. 정화 시간 = 4회 체적 교환 × 22.5제곱피트 / 30 scfm = 3분

퍼징 유량으로 12 scfm을 사용할 경우, 인클로저 압력은 약 2 in wc 또는 0.0725 psi가 됩니다.

  • 이 도어에 가해지는 힘은 8 (제곱피트) × 0.0725 (파운드/제곱인치) × 144 (제곱인치/제곱피트) = 83 파운드입니다. 정화 시간 = 4회 체적 교환 × 22.5 제곱피트 / 12 scfm = 7.5분입니다.

때로는 더 큰 인클로저를높은 압력에 대비해 보강할 수 있습니다.

6. 가압을 위한 요건은 무엇인가요?

인클로저는 먼지를제거하거나세척한 후 가압됩니다. 가압은 유해한 대기가 인클로저로 재유입되는 것을 방지합니다. 문, 창문, 도관 밀봉부, 케이블 글랜드 등의 누출을 방지하기 위해 인클로저로 보호 가스를지속적으로 유입해야 합니다. 가압 유량은 일반적으로 퍼지 유량 및 릴리프 벤트 개방 압력보다 낮으나, 인클로저 냉각을 위해 벤트 개방 압력보다 높아야 하는 경우도 있습니다. 인클로저 압력을

설정할 때는 시스템의 정확한 최소 안전 압력보다 높고 압력 릴리프 벤트의 파열 압력보다 낮아야 합니다. 예를 들어, 최소 안전 압력이 0.25 in wc로 설정되고 밸브의 파열 압력이 1.0 in wc인 경우, 인클로저 내 가압 압력을 0.5 in wc로 설정하십시오. 이처럼 높은 압력을 유지하면 공급 압력 저하 시 경보 발생이나 시스템 차단이 발생할 가능성이 줄어듭니다.

7. 어떤 종류의 장치를 보호할 수 있나요?

대부분의 전자 장비는 보호가 가능하나 사용 전 약간의 수정이 필요할 수 있습니다. 위험한 환경에 적합하지 않은 인클로저 내부의 장비는 퍼지+가압 시스템의 일부가 됩니다. 장비가 완전히 밀봉된 경우 보호 가스가 장비를 통과하여 퍼징할 수 있도록 개방해야 합니다. 최소 개구부에 대한 필수 기준을 참조하십시오. 마이크로칩, 트랜지스터, 커패시터 등의 전자 부품은항상 환기가 필요한 것은아닙니다. 장비에 퍼징 및 가압 요구사항을 충족시키기 위한 개조가 필요한 경우, 제품 보증 및 안전성이 훼손되지 않도록 반드시 제조사에 확인하십시오.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.