준수
ROHS/REACH 규정 준수
EU 지침 2011/65/EU(ROHS2) 및 EC 규정 제1907/2006호(REACH)를 포함한 물질 규정 준수
공급자는 납품된 제품이 모든 법적 요건, 특히 개정된 EU 지침 2011/65/EU(ROHS2) 및 EC No 1907/2006(REACH)을 준수함을 보증합니다. 이는 공급자가 상기 EU 규정의 적용 범위 밖에 위치하는 경우에도 마찬가지입니다. Pepperl+Fuchs는 EU 지침 2011/65/EU(ROHS2)의 원래 적용 범위에 속하지 않는 부품을 공급할 때에도 전기전자제품법(ElektroG) 규정에 명시된 물질 금지 사항이 준수될 것을 기대합니다.
공급업체는 Pepperl+Fuchs에 납품하는 각 제품에 대해 공급업체 선언서를 완전하고 진실되게 작성할 의무가 있으며, 이 선언서를 아래 기재된 이메일 주소로 재제출해야 합니다. 법적 프레임워크 조건 변경 또는 제품 변경 시에는 요청 없이도 공급업체 선언서를 재제출해야 합니다.
공급망 실사법
독일 공급망 실사법(LkSG)은 글로벌 공급망 내 인권 및 환경 보호를 강화하기 위한 목적으로 제정되었으며, 2023년부터 일정 규모 이상의 기업에 대해 의무적으로 적용되고 있습니다. 마찬가지로 유럽 기업 지속가능성 실사 지침(CSDDD)은 2024년에 발표되었으며, 독일 LkSG와 동일한 목표 하에 향후 환경 및 인권 실사 의무를 규제할 예정입니다.
해당 법률의 실사 의무는 위험 기반 접근법에 따라 독일 내 사업장뿐만 아니라 해외 페퍼르+푸흐스 계열사 및 공급업체에도 간접적으로 영향을 미칩니다. 우리는 법적으로 인권 및 특정 환경 실사 의무를 적절히 이행하고 이에 대한 준수 여부를 보고할 의무가 있습니다.
귀사가 LKSG/CSDDD의 법적 요건에 직접 적용되거나 독일 관할권에 속하지 않을 수 있으나, 여전히 간접적으로 영향을 받습니다. Pepperl+Fuchs의 공급업체로서 귀사는 당사가 수행하는 추상적 위험 분석의 일부이며, 특정 임계값이 초과될 경우 당사에서 연락을 드릴 것입니다. 이러한 상황이 발생할 경우, 당사는 주의 의무의 일환으로 잠재적으로 식별된 위험 요소를 제거하기 위해 귀사의 협조가 필요합니다.
이러한 맥락에서 당사의 공급업체 행동 강령(SCoC)에 귀하의 주의를 환기하고자 합니다. 본 SCoC에 대한 서면 확인 자체만으로도 초기 위험 감소 조치로 간주됩니다.
또한, Pepperl+Fuchs 내부고발 포털 SpeakUp을 통해 인권 또는 환경 기준 위반 사항을 신고할 수 있습니다: Pepperl+Fuchs 내부고발 포털 SpeakUp. 자세한 내용은 당사 웹사이트에서 확인하십시오.
LkSG 주제에 관해 다음과 같은 자료를 추천합니다:
분쟁 광물
다양한 국가들, 특히 중앙아프리카 지역에서는 금, 탄탈륨, 주석, 텅스텐(3TG)과 같은 원자재 채굴로 얻은 수익이 무력 분쟁 자금으로 활용되고 있습니다. 이러한 관행은 용납할 수 없는 인권 침해로 이어집니다. 따라서 해당 영향 지역에서 생산된 소위 분쟁 광물의 사용을 피하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다. 당사가 조달하는 전자 부품에 3TG 사용을 피할 수 없는 점을 감안하여, 당사는 직접 공급업체에 대한 감독을 유지하기 위해 표준 공급망 데이터 수집 절차를 준수합니다.
모든 관련 공급업체는 당사에 공급하는 부품에 포함된 분쟁 광물의 원산지에 관한 정보를 최신 "분쟁 광물 보고 양식"(CMRT)을 활용하여 제공해야 합니다.
또한 당사는 공급망에서 분쟁 광물을 제거하겠다는 의지를 전달해 왔습니다. 당사는 공급업체들이 직접 공급업체에게도 동일한 기준을 적용할 것을 기대합니다. 이를 통해 당사는 분쟁 없는 조달이라는 목표를 달성하고자 합니다. 3TG 관련 문의 사항이 있으시면 Pepperl+Fuchs 현지 영업 담당자에게 연락주시기 바랍니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.