출입구 자동화 시스템
종합 포트폴리오
자동문 및 산업용 도어, 에스컬레이터, 엘리베이터는 우리 일상생활의 필수 요소가 되었습니다. Pepperl+Fuchs는 폭넓은 제품 포트폴리오와 풍부한 응용 노하우를 바탕으로 이러한 각 응용 분야에 최적의 센서 솔루션을 제공합니다.
맞춤형 솔루션
자동문부터 산업용 도어, 고도로 민감한 보안 구역에 이르기까지—다양한 기능 원리와 선도적인 기술을 바탕으로 Pepperl+Fuchs는 고객의 개별 애플리케이션을 효율적이고 안전하며 신뢰성 있게 구현하도록 지원합니다.
경험이 풍부한 시장 선도 기업
70년 이상의 산업 자동화 경험을 바탕으로, 페퍼르+푸크스는 다양한 애플리케이션을 성공적으로 해결해 왔으며, 귀사의 공정을 더욱 안정적이고 효율적으로 만들기 위해 지속적으로 새로운 기술을 개발하고 있습니다.

자동문 및 출입 시스템
자동문 및 출입 시스템은 통행인이 출입구를 이용하고자 할 때마다 자동으로 열리고 닫힙니다. 개폐 과정 전반에 걸쳐 사용자의 안전을 보장하기 위해 자동문에는 지능형 센서 기술이 적용됩니다. 또한 자동문은 장벽 없는 접근성을 제공하며 난방 또는 냉방 비용 절감이라는 이점을 제공합니다.

산업용 도어
고기능 실내외 산업용 도어는 복잡한 작업과 핵심 물류 프로세스를 최적화하는 중요한 수단입니다. Pepperl+Fuchs 센서 시스템은 섹셔널 도어, 고속 도어 및 슬라이딩 게이트의 요구 사항에 맞춤 설계되어 높은 수준의 안전성과 편의성을 제공합니다.

버스 및 철도용 솔루션
대중교통은 우리의 이동성과 일상 문화에서 중요한 부분을 차지합니다. 매일 수백만 명의 사람들이 한 장소에서 다른 장소로 이동하기 위해 대중교통을 이용합니다. 승객들이 버스나 기차에 승하차할 때의 안전을 보호하는 것은 최우선 과제입니다. 이러한 이유로 대중교통에서 센서 기술을 사용할 때 안전성과 기능성에 특히 높은 요구 사항이 적용됩니다. 고장과 인명 피해를 방지하기 위해 Pepperl+Fuchs는 이 응용 분야를 위해 특별히 개발된 센서 기술을 활용합니다.

엘리베이터
엘리베이터에 적용되는 센서 기술의 주요 임무는 승강실 출입을 안전하게 감시하고신뢰할 수있으며 정확한 위치를 파악하는 것입니다. 지속적인 모니터링을 위한 구성 요소는 움직임이 사람에게 잠재적 위험을 초래할 수 있는 모든 곳에서 찾아볼 수 있습니다. 예를 들어 엘리베이터 문이 닫힐 때와 같은 경우입니다.

에스컬레이터
에스컬레이터는 우리의 일상을 자동화하며 도시 환경의 필수적인 부분입니다. 매일 수백만 명의 사람들을 수송하며 공항, 기차역, 컨벤션 센터, 백화점 등 다양한 공공 장소에서 원활한 교통 흐름을 보장합니다.

장벽
차단 시스템은 제한 구역에 최적의 보호 기능을 제공합니다. 이 시스템은 허가된 차량이 사유지에 출입할 수 있도록 허용하며, 지하 주차장, 회사 부지, 정부 기관 또는 사유 주차장에 대한 접근 통제를 효율적으로 보장합니다.

방화 시스템
건물이나 공장에서 화재가 발생할 경우, 방화문, 방화문, 방화댐퍼 등의 방화벽은 복도, 통로 및 샤프트에서 화재와연기의 확산을 방지하는 데 도움이 됩니다. 이 점에서 신뢰할 수 있는 자동 폐쇄 장치는 매우 중요합니다.

외곽 보호 시스템
외곽 보호 시스템은 교도소, 공항, 데이터 센터와 같은 중요 인프라뿐만 아니라 산업 및 민간 부문에서도 점점 더 중요해지고 있습니다. 현장을 효율적으로 보호하기 위해서는 조정된 센서 기술을 통해 사람과 물체를 통제되고 명확하게 감지하는 것이 필수적입니다.
연결성
문의하기!
출입 자동화 시스템을 위한 당사 센서 솔루션에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
기꺼이 도와드리겠습니다! 관심 있는 제품에 대한 자세한 정보를 얻으시려면 메시지를 보내주시거나 전문가와 상담 일정을 예약해 주시기 바랍니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.