연결 기술

연결 기술 제품군 개요

산업 자동화를 위한 케이블, 커넥터 및 분배기

자동화는 우리의 세계입니다. 자동화 응용 분야가 아무리 다양하더라도, 연결 기술에 요구되는 사항 역시 그만큼 복잡합니다. 페퍼르+푹스의 연결 기술 제품 포트폴리오는 센서와 연결 기술이 완벽하게 조화를 이루는 완전 통합 솔루션을 제공합니다.

이 포트폴리오는 센서 케이블부터 현장 커넥터, 수동 분할기, 센서-액추에이터 스플리터, 패널 리셉터클, 대용량 원자재 케이블에 이르기까지 다양합니다. 기계 공학, 용접, 물류 처리, 모바일 애플리케이션 또는 공정 산업 분야에서 활동하시든, 센서와 해당 연결 부품을 단일 공급처에서 제공함으로써 귀사의 생산성을 높이고 기계 및 플랜트의 가동률을 향상시킵니다.

제품 포트폴리오

센서-액추에이터 케이블 그룹

센서-액추에이터 케이블

당사 센서 연결 포트폴리오의 핵심은 Pepperl+Fuchs가 최적화한 국제적으로 확립된 M8 및 M12 연결 기술입니다. 다양한 케이블 피복(예: PVC, PUR, PUR Automotive, 용접 영역용 POC), 길이, 추가 연결 유형(M23, 1/2", 7/8”), UL 승인, 그리고 선택 가능한 LED 및 피복 색상을 통해 맞춤형 센서 케이블을 구현할 수 있습니다. 이러한 맞춤형 솔루션은 산업용 애플리케이션의 기계적 및 화학적 스트레스를 견디기에 이상적입니다.

현장 장착형 커넥터 그룹

현장 장착형 커넥터

현장 장착형 커넥터는 현장에서 직접 이상적인 케이블 길이를 제작할 수 있는 유연성을 제공합니다. 따라서 당사의 현장 커넥터 포트폴리오는 까다로운 환경에서도 장기적인 안정성을 보장하면서 신속한 설치를 중점으로 합니다. 현장 커넥터는 금속 또는 플라스틱으로 제작되며 M8, M12 및 기타 여러 일반적인 나사산 유형을 지원합니다. 직선형 또는 앵글형 하우징 디자인으로 제공되며, 나사식 또는 IDC 연결 방식, 차폐형 또는 비차폐형으로 선택 가능합니다.

밸브 커넥터 그룹

밸브 커넥터

산업용 밸브 커넥터는품질과 유연성에 관한 다양한 요구 사항을 충족해야 합니다. 작동 온도 범위, 보호 등급, 오일 및 그리스에 대한 내성은 하우징 설계, 극수, 노이즈 억제, 케이블 유형의 적절한 조합만큼 중요합니다. 당사의 DIN EN 175301-803 밸브 커넥터 제품군은 거의 모든 응용 분야 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 옵션 조합을 제공합니다.

수동 분할기 그룹

수동 분할기

M8 및 M12 수동 분할기는 견고성과 설치 작업 감소가 결합된 제품입니다. IP68 등급에 부합하는 견고한 완전 밀폐형 하우징을 갖추고 있으며, 100% 테스트를 거쳐 현장에서 절대적인 신뢰성을 보장합니다. 트렁크 케이블이 전원 공급과 신호 전송을 동시에 수행하므로, 당사의 수동 분할기는 현장에서 필요한 터미널 블록, 케이블 글랜드 및 터미널 박스의 수를 획기적으로 줄여줍니다. 모듈식이며 유연하고 플러그형 솔루션의 이점을 누리실 수 있습니다.

패널 리셉터클 그룹

패널 리셉터클

페퍼르+푸크스는 금속 또는 플라스틱 하우징, 다양한 극수, 다양한 장착 나사산으로 구성된 광범위한 패널 리셉터클을 제공합니다. 이 제품들은 IP67/68 등급을 준수하며, 전면 패널 장착, 위치 조정 가능한 전면 패널 장착, 후면 패널 장착이라는 세 가지 기계적 설치 조건에 대응합니다. 이를 통해 모든 하우징 설계에 적합한 솔루션을 제공할 수 있습니다.

대용량 원자재 케이블

대용량 원자재 케이블

Pepperl+Fuchs는 실용적인 100미터 링 형태와 소량 단위로도 공급 가능한 독일 및 유럽산 산업용 품질의 대용량 원자재 케이블을 제공합니다. 이 케이블은 현장 조립 커넥터와 함께 사용하기에 이상적입니다. 실내 및 실외 적용 모두에 사용할 수 있는 다양한 원형 케이블 변형/버전 중에서 선택할 수 있습니다.

Data Connectors

Data Connectors

Our extensive range of data connectors supports almost every type of industrial interface, including Ethernet, DeviceNet, PROFIBUS, CANopen, and INTERBUS, as well as USB and RS-232. For Industrial Ethernet applications, pre-assembled M12 and RJ45 components with highly durable PUR sheathings are available. The range also includes ready-made M12 connectors for PROFIBUS, CANopen, and DeviceNet, along with T-pieces and Y-cables for passive connection. To terminate bus lines, integrated terminators are available in M12 and SUB-D housing designs.

언어
  • 영어
  • 독일어
  • 일본어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Product Overview - Connectivity파일 형식
PDF
파일 크기
1MB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
  • 일본어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors파일 형식
PDF
파일 크기
47MB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - High-Speed Code Reading in the Garment Logistics파일 형식
PDF
파일 크기
764 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Efficient Wiring Method for Control Cabinets파일 형식
PDF
파일 크기
896 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Connection Technology for Robotic Applications파일 형식
PDF
파일 크기
819 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.