데이터 커넥터

인더스트리 4.0이 기계 및 플랜트 자동화로 활발히 진출함에 따라 신속하고 신뢰할 수 있는 데이터 및 정보 교환은 더욱 중요해졌습니다. 이는 이제 생산 플랜트의 성공적인 분산화를 위해 필수적입니다. 제어 및 센서/액추에이터 수준에서 다양한 데이터 인터페이스가 활용됩니다. 이러한 필드버스 및 이더넷 연결은 빠른 정보 전송 외에도 까다로운 산업 환경의 요구 사항을 충족해야 합니다.
페퍼르+푸크스는 IP67 보호 등급의 산업용 부품 전체 포트폴리오를 제공합니다. 즉시 사용 가능한 케이블과 현장 장착형 데이터 커넥터부터 산업용 이더넷 및 모든 일반적인 필드버스 유형을 위한 장치 연결 솔루션까지 포함됩니다.
당사의 이더넷 케이블 제품군은 EtherNet/IP 및 PROFINET 애플리케이션을 지원하기 위한 M12 및 RJ45 구성품으로 구성됩니다. PUR 피복을 적용한 이 조립형 또는 현장 장착형 데이터 커넥터는 가혹한 환경 조건에서도 사용 가능한 높은 기계적 강도를 자랑합니다. 또한 전자기적 호환성과 진동 방지 래칭 기능으로 항상 안전한 작동을 보장합니다.
PROFIBUS, CANopen 또는 DeviceNet 기반의 필드버스 네트워크 설치를 위해 견고한 M12 커넥터를 제공합니다. 또한 패시브 연결을 위한 T-스플리터 및 Y-스플리터도 함께 제공합니다. 버스 연결용 통합 터미네이터는 M12 및 SUB-D 디자인으로 이용 가능합니다.
- 중국어
- 독일어
- 영어
- 포르투갈어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Product Overview - Incremental, Absolute, and Cable-Pull Rotary Encoders | 파일 형식 PDF | 파일 크기 3MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - Magnetic Rotary Encoder Series ENA58IL | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 영어
| 다운로드 |
애플리케이션 리포트 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 리포트Application Report - Absolute Encoder with IO-Link-Interface | 파일 형식 PDF | 파일 크기 344 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Pipe Handler Positioning in Harsh Conditions | 파일 형식 PDF | 파일 크기 317 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Precise Positioning in Filling Plants | 파일 형식 PDF | 파일 크기 225 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Synchronous Roller Movement in Printing Presses | 파일 형식 PDF | 파일 크기 198 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Reliable Positioning of Yard Machines | 파일 형식 PDF | 파일 크기 461 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.