퍼지+가압 시스템의 구성 요소
Pepperl+Fuchs의 Bebco EPS® 퍼지+가압 시스템은 위험 지역 내 인클로저 내부에서 표준 전기 장비를 손쉽게 사용할 수 있도록 합니다. 시스템은 제어 유닛, 벤트, 밸브 또는 매니폴드, 그리고 인클로저로 구성됩니다. 이러한 시스템 구성품과 그 기능에 대해 자세히 알아보세요:

제어 유닛
퍼지+가압 시스템의 핵심 구성 요소인 제어 유닛은 인클로저의 퍼지+가압작동을 위한 필수 기능을 제공합니다. 당사의 Bebco EPS 자동 솔루션에서는 퍼지, 온도, 누출, 경보 및 시스템 전원에 대한 자동 모니터링 및 제어 기능을 포함합니다. 경제적인 솔루션을 선호할 경우, 당사의 Bebco EPS수동 시스템은 간단한 니들 밸브, 조절기 및 압력 게이지로 검증된 퍼지+가압 보호 기능을 제공합니다.

분출
당사의 Bebco EPS 퍼지+가압 시스템의 벤트는 중력 제어 방식으로 작동하며, 인클로저 내부의 압력에 반응하여 스프링의 기계적 움직임을 기반으로 작동합니다. 이 벤트는 단순한 압력 해제 장치로 기능하여 벤트의 파열 압력에 도달했을 때 가스가 인클로저 외부로 배출되도록합니다. 당사는 유량률을디지털로 모니터링하고 이 유량값을 활용하여 퍼지 시간을자동으로 계산하는업계 유일의 벤트를 제공합니다.

밸브 또는 매니폴드
퍼지+가압 시스템의 밸브 또는 매니폴드는 니들 밸브를 통해 인클로저 압력 게이지에 안전한 수치를 설정함으로써 인클로저로의 공기 또는 보호 가스 유량을 제어합니다. 수동 시스템에서는 퍼지 유량이 급속 교환 밸브로 제어됩니다. 자동 시스템에서는 매니폴드를 사용하여 퍼징 유량, 가압 유량 및 냉각 유량을 제어할 수 있습니다. 또한 자동 시스템의 매니폴드는 누출이나 온도 변동으로 인한 압력 손실을자동으로 보상하여 불필요한 트립을 방지합니다.

첨부
이 인클로저는 퍼지+가압 시스템으로 보호해야 할 구성 요소를 수용합니다. 인클로저 용량은최대 450 ft³까지 가능합니다. Pepperl+Fuchs의 Bebco EPS 퍼지+가압 포트폴리오를 통해, 상호 연결된 파이프 또는 튜빙을 갖춘 하나의 퍼지+가압 시스템으로 단일 인클로저 또는 다중 인클로저를 보호할 수 있습니다.
액세서리
각 퍼지+가압 시스템에는 장치와 함께 주문 가능한 선택적 액세서리가 있습니다. 이러한 액세서리에는 마운팅 키트, 장착 하드웨어, 마운팅 브래킷, 벌크헤드 연결부, 튜빙, 필터/레귤레이터, 온도 모니터링/제어 부품, 케이블 글랜드, 전선관 플러그, 종단 보드 및 대기 기준 키트가 포함될 수 있습니다. 각 시스템에 제공되는 액세서리를 확인하려면 매뉴얼을 참조하십시오.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.