옴록스—자산 추적 표준

산업 4.0에 부합하는 주문, 물품, 운송 차량, 공구의 추적 및 자율주행 차량(AGV)과 드론의 안전한 항법은 강력한 실시간 위치 추적 서비스에 기반합니다. omlox는 산업용 위치 추적 분야의 새로운 개방형 상호운용 표준으로, 스마트 공장에서 완전 자동화 및 무서류 프로세스로의 전환을 지원합니다. OT(운영 기술) 및 IT 분야의 다수 글로벌 기업들이 공동 개발한 omlox는 실시간 위치 추적과 관련된 모든 산업적 요구사항을 충족시키기 위해 다양한 기업의 지식과 제품을 통합합니다.
저명한 표준화 기관 PNO가 관리하는 omlox 생태계는 UWB, Wi-Fi, GPS, 5G, RFID, 블루투스® 등 다양한 제품 및 위치 추적 기술의 플러그 앤 플레이 상호운용성을 최초로 제공합니다. omlox는 개방형 인터페이스를 기반으로 하므로 모든 기업이 이 표준을 활용하고 향후 발전에 참여할 수 있습니다.
옴록스의 장점
- 위치 추적 기술을 비용 효율적으로 만들어 다양한 상황에서 활용 가능하게 합니다
- 10cm까지 더욱 정밀한 위치 파악
- 개방적이고 상호운용 가능함(락인 효과 없음)
- 스마트 공장 지도 내 모든 요소 표시
- 이동 요소의 실시간 자체 위치 파악 및 다중 태그 추적
- 실내외를 막론하고 기술 경계를 넘나드는 자산의 원활한 추적
- 기존 위치 확인 서비스와 함께 사용할 수 있음(개조 적용)
- 구현이 용이함 (플러그 앤 플레이)
- 고가의 통합 프로젝트를 제거하고 신규 애플리케이션의 상각 비용을 절감함으로써 비용을 크게 절감합니다.
- 광범위한 컨소시엄의 지원을 받기에, 따라서 다양한 제품 선택을 제공합니다

Pepperl+Fuchs가 omlox에 제공하는 솔루션
우리는 산업 현지화를 위한 개방형 표준이 공장 및 시설의 경계를 넘어 대규모로 인더스트리 4.0 통신을 구현하는 데 필수적이라고 믿습니다.
공장 자동화 분야의 시장 선도 기업으로서, 당사는 다양한 감지 원리를 적용한 센서와 IO-Link 또는 AS-Interface와 같은 인터페이스 기술을 비롯해 광범위한 RFID(무선 주파수 식별) 장치 포트폴리오에 이르기까지 다양한 기술의 개발 및 구현에 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이 식별 방식은 omlox 표준의 핵심 구성 요소입니다.
어떻게 작동하나요?
RFID는 접촉 없이 자동으로 물체를 식별하기 위해 전파를 사용합니다. 태그는 데이터 저장 장치 역할을 합니다. 이 태그의 수동형 버전은 자체 전원이 필요하지 않아, 대부분의 다른 위치 추적 기술과 달리 배터리 교체가 불필요합니다. 태그는 제품, 물품, 사람과 관련된 정보를 전송하며, 데이터 흐름과 물류 흐름을 가장 효율적인 방식으로 결합할 수 있게 합니다. 태그는 모든 공정 관련 정보를 물체에 직접 저장하는 데 사용되며, 이는 물체를 기반으로 생산을 제어할 수 있음을 의미합니다.
추적 및 관리 애플리케이션을 통해 원자재와 제품을 명확하게 할당하고 추적할 수 있습니다. 무선 기술을 통해 물체 정보를 읽을 수 있을 뿐만 아니라 필요 시 해당 정보를 수정할 수도 있습니다. 읽기/쓰기 장치는 직접적인 시각적 접촉 없이도 먼 거리에서 태그를 감지할 수 있으며, UHF(초고주파)기술은다수의 태그를 높은 효율성으로 읽을 수 있게 합니다. 태그는 전 세계 어디에서나 명확하게 식별될 수 있습니다. 제어 인터페이스는 읽기/쓰기 장치로부터 정보를 처리하여 상위 시스템으로 전달합니다.
응용 예시
omlox 표준 프레임워크 내에서 RFID를UWB, 5G, GPS 등 다른 기술과 지능적으로 결합함으로써 공장 문을 훨씬 넘어서는 완전히 연속적인 정보 흐름이 최초로 구현됩니다. 트럭 화물 공간에 omlox 표준에 맞게 개조된 RFID 판독/기록 장치가 장착되어 있다면, GSM 및 5G를 통해 운송 중 개별 상품의 상태와 위치를 확인할 수 있습니다. 이 정보는 ERP나 MES 같은 상위 소프트웨어 시스템으로 전송될 수 있습니다. 운송 지연에 신속히 대응하고, 공급망을 최적화하며, 상품을 보다 효율적으로 보관할 수 있습니다. 페퍼르+푹스의 제품 포트폴리오에는 최근 출시된 omlox 표준에 적합하고 이러한 애플리케이션을 지원할 수 있는 여러 RFID 판독/기록 장치가 포함되어 있습니다.
저희의 오랜 파트너사인 Flowcate(구 Heidelberg Mobil)가 개발한 "DeepHub®"는 특히 RTLS 애플리케이션 구현을 위한 미들웨어로 적합합니다. 옴록스(omlox) 표준의 선도적 구현체로서 DeepHub는 제조사나 하드웨어에 관계없이 다양한 위치 추적 기술을 원활하게 통합하는 데 필요한 모든 온보드 도구를 제공합니다. 당사 RFID 판독/기록 장치로 포착된 태그 정보를 DeepHub의 모바일 존 확장(MZE)을 통해 UWB 추적 시스템과 결합하면 자재 및 물류 흐름에 대한 완벽한 가시성을 확보할 수 있습니다. 이를 통해 운영 지연이 크게 감소하고 총 소유 비용이 절감됩니다.
Flowcate의 블로그 게시물에서 RFID 기술과 결합된 DeepHub의 잠재력에 대해 자세히 알아보세요:
문의하기
Pepperl+Fuchs의 RFID 기술을 활용한 omlox 애플리케이션 구현에 관심이 있으시다면 아래 양식을 이용해 주십시오. 당사 전문가들이 귀하의 요청을 기다리고 있습니다!
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.