레이더 센서의 장점

페퍼르+푸크스는 산업용 및 까다로운 환경의 모든 요구 사항을 충족하는 센서를 통해 레이더 파동의 특수한 특성을 활용합니다. 설계와 전기적 연결부터 신호 전송, 매개변수화, 기능적 신뢰성에 이르기까지 모든 측면을 고려하여 FMCW 기술의 장점을 최대한 활용하도록 설계되었습니다.

  • Pepperl+Fuchs의 산업용 레이더 센서는 최대 25미터 이상의 넓은 범위에서 RCS(반사 표적 크기) 70m²의 다양한 물체를 감지할 수 있으며, 최대 200Hz의 샘플링 속도를 지원합니다. 이는 빠른 응답 시간이 필요한 애플리케이션을 손쉽게 구현할 수 있음을 의미합니다.

  • FMCW 측정 원리 덕분에 레이더 센서 간 크로스 토크가 배제되며, 여러 센서를 서로 근접한 위치에 쉽게 설치할 수 있습니다. 센서의 수동 동기화는 필요하지 않습니다.

  • 레이더 파는 플라스틱과 같은 재질을 투과할 수 있습니다. 한편으로는 이로 인해 레이더 센서의 탐지 범위 내 방해 간섭 표적이 가려질 수 있습니다. 다른 한편으로는 센서를 플라스틱 커버 뒤에 쉽게 설치하거나 플라스틱 벽으로 된 탱크 내부의 부식성 액체 수위를 외부에서 비접촉 방식으로 감지할 수 있습니다.

  • 비, 안개, 바람 또는 먼지 속에서도 산업용 레이더 센서는 신뢰할 수 있는 측정 결과를 제공합니다. 간섭이 적은 작동 원리 외에도, IP68/69 등급의 견고한 하우징과 PTFE 레이더돔이 이를 보장합니다.

  • 응용 분야 유형에 따라 적합한 연결 방식이 제공됩니다. DEUTSCH 또는 AMP Superseal과 같은 차량 전용 커넥터를 장착한 센서 변형 제품은 이동식 기계에 사용하기에 적합합니다. 또는 M12 커넥터 방식이나 개방형 단자가 있는 고정 케이블로도 공급 가능합니다.

  • Pepperl+Fuchs의 레이더 센서는 측정값 및 매개변수화 명령을 전송하기 위해 CiA-301 규격에 부합하는 통합 CANopen 인터페이스를 사용합니다. 이는 센서를 개별 배선 없이도 CAN 버스 인프라(예: 이동식 기계)에 손쉽게 통합할 수 있음을 의미합니다.

  • 레이더 센서는 PACTware 구성 도구를 사용하여 편리하게 매개변수화할 수 있습니다. 여기에는 CANopen 통신 구성을 위한 통신 DTM(COM DTM)과 레이더 센서 DTM이 제공됩니다. PACTware에 통합된 반사 분석을 통해 감지 범위 내에서 측정된 다양한 물체를 시각화할 수 있습니다.

  • CANopen 인터페이스를 통해 진단이 가능하므로, 레이더 센서는 안전 관련 애플리케이션에서도 페일세이프 PLC와 함께 사용할 수 있습니다. 이 경우 단일 센서로 PL c Cat. 2 안전 수준을 달성할 수 있습니다. 두 개의 센서를 중복 구성하면 PL d Cat. 3 안전 수준을 달성할 수 있습니다.

  • 검증된 VariKont L2 설계는 컴팩트한 폼 팩터를 보장하며, 회전 및 기울기 조절이 가능한 센서 헤드로 인해 레이돔을 이상적으로 정렬할 수 있습니다. 견고한 금속 브라켓은 센서 헤드의 마운트 역할을 하며 가혹한 환경과 진동으로 인한 문제를 방지합니다. 하우징에 통합된 상태 LED는 필요 시 꺼질 수 있습니다.

  • Pepperl+Fuchs의 레이더 센서는 높은 전자기적 호환성(EMC)을 특징으로 하며 거의 모든 범주에서 E1 등급에 준하는 성능을 달성합니다. 따라서 CANopen 인터페이스 및 일반적인 차량 커넥터와 결합하여 이동식 기계에 통합하기에 이상적입니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.