솔루션 엔지니어링 센터 FAT 부서의 두 직원
해결 중심. 함께.

위험 지역을 위한 글로벌 엔지니어링 솔루션

컨설팅, 엔지니어링, 제조 및 최종 인증 단일 출처로부터

안전은 우리의 최우선 과제입니다. 수십 년간의 폭발 방지 경험을 바탕으로 위험 지역용 완벽한 제품 포트폴리오를 제공합니다. 표준 부품 외에도 개별 요구 사항을 충족하도록 설계된 맞춤형 솔루션으로 고객을 지원합니다. 전담 솔루션 엔지니어링 센터(SEC)의 숙련된 전문가들이 고객과 긴밀히 협력하여 고객 맞춤형 솔루션을 기획, 개발 및 설계합니다. 위험 지역 인증을 포함한 다양한 방폭 유형으로, 단일 공급처에서 즉시 사용 가능한 완벽한 솔루션을 제공합니다. 모든 솔루션의 기반은 고객의 개별 요구사항에 대한 깊은 이해와 전 과정에 걸친 집중적인 컨설팅입니다.

위험 지역에 대한 맞춤형 엔지니어링 솔루션이 필요하신가요? 문의해 주시면 기꺼이 도와드리겠습니다!

  • 원활하고 효율적인 프로젝트 진행

    Pepperl+Fuchs 는 위험 지역용 엔지니어링 솔루션 분야에서 수십 년의 경험을 보유하고 있으며, 수천 건의 솔루션을 공급해 왔습니다.

  • 고객 요구사항의 이해와 실현

    Pepperl+Fuchs의 집중 컨설팅 및 전 과정에 걸친 고객과의 협력적 개발

  • 모든 애플리케이션에 적합합니다

    고객의 특정 요구사항에 맞춰 설계된 인증 완료 솔루션으로, 솔루션 엔지니어링 센터(SEC)에서 바로 설치 가능한 상태입니다.

  • 마음의 평안

    경험이 풍부한 솔루션 팀이 귀사의 솔루션을 신청 절차 전반에 걸쳐 안내하여 프로젝트 재정과 일정이 계획대로 진행되도록 보장합니다.

  • 투자 보호

    기존 및 신규 인프라 모두를 위한 지속 가능한 공정 자동화 솔루션

독일 뷔흘 소재 페퍼르+푸크스 솔루션 엔지니어링 센터

솔루션 엔지니어링 센터(SEC)전 세계를 돌며

엔지니어링 솔루션의 전 과정에 걸쳐 당사는 항상 고객과 긴밀히 협력합니다. 이를 위해 Pepperl+Fuchs는 전 세계에 솔루션 엔지니어링 센터(SEC)를 설립했습니다. SEC는 고객의 개별 요구사항을 충족하는 공정 자동화 엔지니어링 솔루션에 전념합니다. 고객의 위치와 상관없이 당사 전문가들이 모든 과정을 책임집니다: 컨설팅부터 제안서 및 초기 솔루션 작성, 엔지니어링 및 설계, 제조 및 조립, 인증을 포함한 최종 솔루션에 이르기까지.

당사 SEC에 대한 추가적인 통찰에 관심이 있으시다면, 디지털 매거진에 수록된 상세한 배경 보고서를 추천합니다.

솔루션 엔지니어링 센터에서 엔지니어링 솔루션에 대해 이야기하는 세 사람

컨설팅

엔지니어링 솔루션에 대한 문의를 접수하는 즉시, 당사는 고객의 요구사항을 깊이 이해하기 위해 해당 적용 분야와 개별 요구사항에 대한 상세한 분석을 첫 단계로 진행합니다. 여기에는 포괄적인 상담과 고객과의 긴밀한 협업이 포함됩니다. 이를 바탕으로 당사 전문가들은 초기 솔루션 제안서와 함께 일정 및 예산 계획을 수립합니다.

솔루션 엔지니어링 센터에서 완성된 여러 엔지니어링 솔루션

포트폴리오

폭발 방지 분야의 전문가로서, 당사는 위험 지역에 적용 가능한 광범위한 제품 및 기술을 보유하고 있으며, 이는 당사의 엔지니어링 솔루션의 기반이 됩니다. 적용 분야와 고객의 개별 요구 사항에 따라, 당사는 고객의 과제를 최상의 방법으로 해결하기 위해 최적의 제품 조합을 선택합니다.

영업 담당자와 엔지니어가 엔지니어링 솔루션의 기술 문서에 대해 논의하는 모습

엔지니어링 및 기획

전 세계 솔루션 엔지니어링 센터에서 당사의 숙련된 엔지니어들이 귀사의 솔루션에 대한 세부 엔지니어링을 담당합니다. 그들은 귀사 솔루션의 모델을 설계하고 제조 문서 및 고객 승인 도면을 작성합니다. 귀사의 승인이 완료되면 필요한 자재를 조달하여 솔루션의 제조 준비를 마칩니다.

인클로저에 여러 모듈을 장착 중인 직원

제조 및 조립

폭발 방지 솔루션은 전 세계에 위치한 SEC 자체 생산 시설에서 완전히 조립됩니다. 조립 부품이 제조되고 원자재 및 구매 부품이 주문됩니다. 모든 부품이 준비되는 즉시 당사 전문가들이 완성된 솔루션을 단계별로 조립합니다. 구성 솔루션 전용 생산 라인에서든 엔지니어링 솔루션 제조 구역에서든, 우리는 이를 구현하는 가장 빠른 방법을 찾아냅니다.

엔지니어링 솔루션의 기능성과 품질을 점검하는 사람

품질 보증

모든 SEC에는 자체 품질 보증 시스템이 구축되어 있습니다. 여기서 완성된 솔루션은 고객의 검수 준비가 완료되기 전 다시 철저한 검증을 거칩니다. 필요 시 개별 테스트 절차 및 고객 요구사항에 따른 특정 테스트 소프트웨어 사용이 가능합니다.

완성된 엔지니어링 솔루션 앞에서 공장 인수 검사(FAT)를 진행 중인 두 사람

공장 인수 검사(FAT)

완성된 솔루션이 당사의 품질 보증을 통과하는 즉시 공장 인수 검사(FAT)를 진행할 준비가 완료됩니다. 당사 SEC(서비스 엔지니어링 센터)는 현장 FAT 구역을 제공하며, 귀사의 담당 연락 담당자가 귀사와 함께 솔루션을 검토합니다.

엔지니어링 솔루션의 인증을 보장하는 두 사람

인증서

전기 폭발 방어 분야에서 수십 년간 쌓아온 경험을 바탕으로, 당사는 모든 관련 규범 및 표준(예: ATEX, IECEx, UL)은 물론 국가별 또는 산업별 인증 요건까지 완벽히 숙지하고 있습니다. 당사의 표준 전문가들은 엔지니어링 솔루션의 전 과정에 참여하여, 해당 솔루션이 적합성 선언서와 필수 인증서를 함께 제공받을 수 있도록 지원합니다.

완성된 엔지니어링 솔루션을 나무 상자에 포장하는 사람

포장 및 배송

목재 상자에 포장되든 플라스틱으로 감싸지든, 고객의 요구사항에 정확히 부합하는 맞춤형 솔루션을 선적 준비합니다. 전 세계 6개 SEC(서비스 센터)에서 완성된 솔루션이 고객에게 전달됩니다.

다양한 포트폴리오

맞춤형 터미널 박스
  • 위험 지역 및 가혹한 환경에서의 전기 에너지 안전한 전도, 연결 및 분배를 위한 광범위한 포트폴리오
  • 소형 정션 박스 또는 복잡하고 자유롭게 구성 가능한 터미널 박스
  • 내구성 높은 소재로 제작된 다양한 종류의 인클로저
  • 재고에서 즉시 공급 가능한 표준화된 변형 제품
  • 단기간 내에 제공 가능한 맞춤형 솔루션
  • 다양한 종류의 액세서리
표준 용액
  • 전기적 폭발 방지를 위한 맞춤형 제어 솔루션: 소형 제어 유닛부터 제어 스테이션 및 복합 제어 및 배전반까지
  • 다양한 크기의 인클로저 및 작동 요소 제공
  • 사양에 따른 전기 부품 및 작동 요소 통합
  • 모니터링 계기용 시야창 선택
정화 및 가압 솔루션
  • 제어 유닛과 사전 정의 및 인증된 인클로저로 구성된 완전한 가압 인클로저 솔루션
  • 폭발 위험 지역에서의 일반 전기 장비 사용
  • 모든 요구 사항에 맞는 다양한 시스템 및 유형의 보호 장치
  • 인클로저 내 압력 및 온도 변화의 완전 자동 모니터링
  • 메뉴 기반 사용자 인터페이스는 최대한의 사용 편의성을 제공합니다
인터페이스 캐비닛 솔루션
  • 단일 공급처의 복합 인터페이스 솔루션: 본질 안전 배리어, 신호 컨디셔너, 서지 보호 장치 및 전원 공급 장치
  • 제어 전용 솔루션에 최적화된 제어 캐비닛
  • 가장 작은 디테일까지 맞춤 제작
  • DIN 마운팅 레일, 전원 레일 또는 종단 보드에 장착하기 위한 모듈
다양한 모듈과 구성품이 설치된 세 가지 종류의 원격 I/O 솔루션.
  • 다양한 장치 및 신호의 고효율 연결을 위한 4…20 mA, 온도 측정 변환, 밸브 제어 및 기타 다양한 기능
  • 백플레인과 중복 구성 옵션을 갖춘 사전 조립된 GRP 또는 스테인리스 스틸 필드 접속함
  • 제어 시스템과의 버스 인터페이스로 인한 배선 작업 감소
  • 기존 시스템의 개조 및 확장 프로젝트에서 HART 통신을 통한 효과적인 디지털화
모바일 모니터 및 듀플렉스 모니터 솔루션을 포함한 다양한 HMI 솔루션
  • 유연한 장착 옵션을 갖춘 HMI 시스템: 받침대, 패널 장착, 벽면 및 천장 장착, 이동식 시스템
  • 다양한 통신 기술: 원격 모니터(씬 클라이언트), PC 또는 직접 모니터
  • 가혹한 환경 조건 및 폭발 위험 지역에서의 연속 작동에 적합
  • 충격 및 진동 저항성, 화학 플랜트용 실외 적합성, 생명과학 및 제약 분야 적용을 위한 GMP 준수 설계와 같은 특수 기능
  • 다양한 주변기기 선택: RFID 리더기, 키보드, 1D/2D 코드 핸드헬드 리더기 등
이더넷-APL 솔루션
  • 현장 수준에서 상위 시스템까지 종단 간 디지털 통신을 위한 이더넷-APL 솔루션
  • 설치 준비 완료 및 사전 배선된 플러그 앤 고 솔루션
  • 대용량 데이터의 빠른 전송
  • GRP 또는 스테인리스강 인클로저에 대한 완전한 인증 획득
  • 원격 I/O 시스템 및 기타 I/O와 함께 단일 인클로저에 통합 가능하며, 본질 안전형 이산 및 아날로그 신호를 지원합니다.
필드버스 분배 솔루션
  • FOUNDATION Fieldbus H1 또는 PROFIBUS PA를 통한 계측 장비의 안정적인 연결을 위한 필드버스 솔루션
  • 모든 일반적인 폭발 방지 방법(FISCO, Entity, High-Power Trunk) 및 모든 위험 지역
  • 사전 조립 및 사전 배선된 필드버스 정션 박스 케이스 (GRP 또는 스테인리스강 재질)
  • 다중 입출력 구성 요소를 통해 이산 입력 및 출력을 통합할 수 있습니다.
  • 한 주소에 8개 신호를 위한 온도 멀티플렉서
무선 액세스 포인트 솔루션
  • 위험 지역에서 산업 표준 액세스 포인트(예: Cisco 또는 Aruba) 사용을 위한 무선 액세스 포인트 솔루션
  • GRP, 스테인리스강 또는 알루미늄으로 제작된 견고한 인클로저
  • 최적의 네트워크 커버리지를 위한 Ex 인증 안테나 선택적 통합
  • 기타 무선 기반 구성 요소 설치 가능 (RFID, UWB, BLE, LoRaWAN)

선정된 선택 해결책 예시

수천 가지의 솔루션 중 여러분을 위해 다양한 솔루션을 선별했습니다. 클릭하여 영감을 얻어보세요!

엔지니어링 솔루션 브로셔의 여러 페이지 미리보기를 보여주는 콜라주

브로셔 위험 지역을 위한 엔지니어링 솔루션무료 다운로드

브로셔를 다운로드하여 당사의 엔지니어링 솔루션의 기반이 되는 위험 지역용 광범위한 제품 및 기술에 대한 포괄적인 개요를 확인하십시오.

문의하기

위험 지역에 대한 문의 사항이 있으신가요? 아니면 귀사의 요구사항에 맞춰 설계된 엔지니어링 솔루션이 필요하신가요? 간단히 문의 양식을 작성해 주시면, 저희 전문가들이 기꺼이 도와드리겠습니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.