공정 산업 분야를 위한 인터페이스 기술 K-시스템
70년 이상의 경험을 바탕으로 내재적 안전 배리어의 발명 기업인 Pepperl+Fuchs는 위험 지역용 인터페이스 분야의 선도적인 제조업체입니다. 오늘날 Pepperl+Fuchs의 인터페이스 기술은 전 세계 공정 산업 분야에서 그 명성을 인정받으며 확고한 입지를 다지고 있습니다. 기술적 전문성, 응용 노하우, 그리고 심도 있는 시장 지식을 바탕으로 Pepperl+Fuchs의 인터페이스 기술은 모든 세부 사항에 걸쳐 특정 시장 요구 사항을 충족하도록 맞춤 설계되어 있습니다.
특히 주목할 만한 제품은 광범위한 제품 라인업, 전 세계적인 인증, 독보적인 다용도성, 그리고 간편한 취급성을 갖춘 Pepperl+Fuchs K-시스템입니다 . 안전한 신호 전송을 위한 간단한 절연 모듈부터 다양한 부가 기능을 갖춘 고성능 부품에 이르기까지, K-시스템 제품군은 위험 지역 내 광범위한 응용 분야에 적합한 모듈과 시스템을 제공합니다. 북해 플랫폼에서 클린룸 응용 분야에 이르기까지 수백만 대가 설치된 실적을 통해 입증된 바와 같이, 이는 사람, 설비, 그리고 환경을 위한 최상의 보호 수단입니다.

아이솔레이트 배리어
폭넓은기능, 손쉬운 유지보수, 뛰어난 유연성: 이것이 바로 K-시스템이 특히 자랑하는 특징입니다. 전 세계적으로 인증을 받았으며 타의 추종을 불허하는 신뢰성을 자랑하는 이 시스템은 다양한 산업 분야에서 최고의 공정 신뢰성을 보장합니다. K-시스템은 Ex 모듈과 비-Ex 모듈을 혼합하여 사용할 수있도록 설계되었습니다.
이 장치의 차단 기능은 본질안전 회로로 유입되는 에너지를 제한합니다. 측정 및 제어 회로의 갈바닉 절연은 제어 시스템과 현장 장치를 신호 경로의 간섭으로부터 보호하여, 시스템의 효율성과 가용성을 보장합니다.
기술 하이라이트
모든 용도에 맞는 폭넓은 제품 라인업
모든 신호 유형을 지원하는 모듈
간단한 스위치 증폭기부터 고성능 소자에 이르기까지 다양한 기능비용 절감
저전력 소비, 공간 절약형 설계, 낮은 발열로 인해 긴 수명을 자랑합니다.
간편한 유지보수
간편한 설치 및 교체
내부 진단 기능모든 차원에서의 안전
아날로그 및 디지털을 포함한 모든 신호 유형에 대응하는 포괄적인 SIL 3 제품군 중에서 선택하세요.
왜 페퍼르+푹스(Pepperl+Fuchs)의 인터페이스 기술을 선택해야 할까요?
수십 년에 걸친 경험을 바탕으로
본질안전 배리어 분야의 선구자로서, 당사는 수십 년에 걸친 경험을 바탕으로 성장해 왔습니다. Pepperl+Fuchs는 본질안전 분야에서 세계를 선도하는 전문 기업입니다.
전 세계 위험 구역에 대한 전문 지식
Pepperl+Fuchs의 인터페이스 시스템은 전 세계적으로 인증을 받았으며, 다양한 산업 분야의 수많은 응용 분야에서 최고의 공정 신뢰성을 보장합니다.
동종 업계 최대 규모의 제품 포트폴리오
Pepperl+Fuchs는 SIL 3 등급까지 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 포괄적인 모듈 및 시스템 제품군을 제공합니다.
최고의 신뢰성을 위한 K-시스템
K-시스템은 낮은 전력 손실로 인한 높은 가동률, 포괄적인 글로벌 지원, 수요 중심의 설치 옵션, 그리고 타의 추종을 불허하는 성능으로 주목받고 있습니다.
- 포르투갈어
- 영어
- 독일어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Product Overview - Interface Technology | 파일 형식 PDF | 파일 크기 4MB | 언어 영어
| 다운로드 |
애플리케이션 리포트 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 리포트Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | 파일 형식 PDF | 파일 크기 412 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Limit Value Detection for Pharmaceutical Vessel Applications | 파일 형식 PDF | 파일 크기 2MB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.