반사율 및 전형적인 레이더 단면적

마이크로파는 파장이 매우 짧기 때문에(예: 24GHz에서 12mm, 122GHz에서 2.45mm), 빛과 유사한 특성을 보입니다. 즉 회절, 전파 반사, 거울 반사, 간섭 등의 현상이 발생할 수 있습니다. 레이더 센서의 많은 특성은 이러한 조건을 고려해야만 이해할 수 있습니다. 레이더 센서로 해결되는 응용 분야에서는, 방출된 파동이 물체에 의해 확산 산란되어 파동의 적어도 일부가 방출 지점으로 반사되어 돌아온다고 가정합니다. 이 반사의 강도(진폭 강도)는 물체의 재료와 특성에 크게 좌우됩니다.
레이더 반사 단면적(RCS)은 물체가 레이더 신호를 반사하는 능력을 측정하는 지표입니다. 이 값은 표적 물체의 크기, 모양, 재질 등 다양한 요인에 따라 달라집니다. 일반적으로 표면이 매끄러운 큰 물체일수록 레이더 반사 단면적이 높아져 레이더에 더 쉽게 탐지됩니다.
여기에 표시된 응답 곡선은 Pepperl+Fuchs 레이더 센서가 기준값으로 사용된 레이더 단면적(RCS) 70m²의코너 리플렉터를 안정적으로 감지하는 광범위한 범위의 예시입니다. 더 낮은 RCS를 가진 물체나 더 작은 코너 리플렉터(여기서는 0.5m²를 예시로 제시)를 사용할 경우 감지 범위가 더 좁아집니다.
다음 표는 대표적인 레이더 단면적 값과 MWC25M 레이더 센서가 해당 물체를 탐지할 수 있는 탐지 범위를 보여줍니다. 이 레이더 단면적은 주파수에 따라 달라지지만, 여기서는 일반적인 적용을 위한 값이므로 이에 대해서는 더 이상 고려하지 않습니다.
| 레이더 표적 / 표적 물체 | 레이더 반사 면적 (mm²) | MWC25M 감지 범위 (m) |
| 선박 (컨테이너선, 여객선) | 1000 | 50 이상 |
| 트럭 | 200 | 40 |
| 자동차 | 100 | 35 |
| 코너 리플렉터 (금속) 10 cm | 70 | 25 |
| 코너 리플렉터 (금속) 5 cm | 5 | 18 |
| 나무 (큰) | 1 | 12.5 |
| 인간 | 0.5 … 1 | 12.5 |
| 새 | 0.01 | - |
재료의 의존성을 고려할 때 다른 가능한 레이더 표적 또는 표적 물체의 특성이 더 명확해진다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.