멀티픽셀 기술 (MPT)

근거리 용도에 적합하며 사용이 간편하고 정밀도가 매우 높음

거리 기반 광전 센서는 물체를 완벽하게 감지해 주며, 시장에서 결정적인 경쟁 우위를 확보할 수 있게 해줍니다!

MPT란 무엇인가요?

멀티픽셀 기술(MPT)은 검증된 삼각측량 원리와 기존 거리 센서의 측정 기능을 결합한 기술입니다. 이에 따라 MPT 센서는 다양한 사용자층이 최첨단 기술을 손쉽게 활용할 수 있도록 해줍니다.
이 고성능 센서는 근거리에서 복잡한 물체 감지 작업을 손쉽게 수행합니다. 주변 환경 조건이 크게 달라지는 상황에서도 이 지능형 센서는 뛰어난 내성을 바탕으로 매우 신뢰할 수 있는 결과를 제공하며, 이는 단거리에서 정밀한 물체 감지를 위한 이상적인 솔루션입니다.

다중 픽셀 기술이 적용된 광전 센서

MPT의 기능 원리

광학 거리 측정은 삼각측량 원리에 기반을 두고 있습니다. 이 기하학적 방법을 통해 삼각형 내의 각도를 정확하게 측정함으로써 피사체까지의 거리를 측정합니다.

PowerBeam은 물체로 광선을 발사하면, 물체가 이 광선을 다시 반사합니다. 그런 다음 반사된 레이저 빔은 센서 내의 광감지 수신기인 멀티픽셀 어레이에 의해 다시 포착됩니다.

센서와 물체 사이의 거리에 따라 반사된 빛이 멀티픽셀 어레이의 서로 다른 위치에 닿게 됩니다. 물체가 가까우면 각도의 변화가 크고, 멀어질수록 각도의 변화는 작아집니다.

각도 관계를 관찰하고 수신기 상의 광점 위치를 파악함으로써, 스캔 대상과 센서 사이의 정확한 거리가 산출됩니다. 이 계산은 내장된 마이크로프로세서와 관련 소프트웨어 알고리즘을 통해 이루어집니다.

MPT 센서의 장점MPT는 탁월한 수준의 유연성과 검출 신뢰성을 제공합니다.

성공은 측정 가능한 지표입니다. 삼각측량 원리와 측정 기능을 결합함으로써, 아무리 까다로운 물체 감지 작업이라도 최고 수준의 정밀도와 신뢰성을 보장합니다. 유연한 작동 모드 덕분에 전경이나 배경에 있는 방해 물체를 안정적으로 배제할 수 있습니다. 단거리 응용 분야에서 이보다 더 높은 신뢰성을 제공하는 기술은 없습니다.


  • 간섭 방지거리 정보의 지능형 분석을 통한 정밀한 물체
  • 감지주변광에 대한 높은 내성상호
  • 간섭
  • 없음배경에 있는 물체를 안정적으로 배제함최종
  • 감지 범위까지 큰 명암 차이로 인한 문제
  • 없음

신뢰성

  • 변화하는 조건에서도 신뢰할 수 있는 감지
  • 환경적 요인에 대한 높은 내성
  • 반사되는 표면이나 어두운 물체의 표면으로 인한 간섭이 없음
  • -30 °C까지 내려가는 냉동 저장 분야의 응용 분야에서도 안정적인 작동

유연성

  • IO-Link 인터페이스는 해당 용도에 최적의 호환성을 보장합니다.
  • 단일 센소에 다양한 작동 모드가 탑재되어 있습니다


자세한 정보

Product Overview of Distance Sensors
제품 개요 제품 포트폴리오

거리 센서

Pepperl+Fuchs는 단거리 및 장거리 모두를 위한 첨단 거리 측정 기술을 제공합니다. PRT 센서는 강력한 레이저 펄스를 사용하여 장거리나 까다로운 환경에서도 신뢰할 수 있는 측정 결과를 보장합니다. MPT는 단거리에서 최고의 정밀도를 보장합니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.