R10x 및 R20x 시리즈 광전 센서
혜택
최첨단 제품 디자인
각 시리즈는 여러 광전 센서 제품군과 혁신적인 기술을 하나의 산업 표준 하우징 스타일로 결합합니다. R100, R101 및 R103 시리즈는 근거리 애플리케이션에 이상적이며, R200 및 R201 시리즈는 장거리 감지에 완벽합니다. 공간이 제한된 애플리케이션에서도 새로운 유연성과 더 많은 통합 가능성을 경험하십시오!
혁신적인 기술
광전 센서는 최대의 신뢰성과 정밀성을 제공합니다. 안구 안전 DuraBeam 레이저 기술, 근거리에서 신뢰할 수 있는 거리 측정을 위한 멀티픽셀 기술, 장거리 정밀 측정을 위한 펄스 레인징 기술을 탑재했습니다. IO-Link를 통한 지속적인 통신으로 센서의 지능을 최대한 활용할 수 있습니다. 미래를 준비하세요!
소형 주택 설계
각 R10x 및 R20x 센서는 하나의 산업 표준 하우징 스타일로 여러 장착 패턴을 제공합니다. 장거리 감지를 위한 R20x 센서는 회전 가능한 커넥터를 갖추고 있어 공간이 제한된 환경에서도 유연한 설치가 가능합니다. 간편한 설치의 이점을 누리십시오!
직관적인 사용자 인터페이스
모든 5가지 모델의 시운전은 간단하고 직관적입니다. 모든 센서에 동일한 제어 및 표시 개념이 적용되며, 버튼, 전위차계, 그리고 시인성이 뛰어난 LED로 구성됩니다. 사용자 인터페이스 외에도 IO-Link를 통해 설정할 수 있습니다. 시운전 시 시간과 비용을 절약하세요!
스마트 센서 프로파일 IO-Link 표준화의 선구자
스마트 센서 프로파일은 모든 IO-Link 센서 제조업체에서 동일한 기본 기능을 보장하기 위한 표준입니다. 여기에는 설정, 파라미터, 공정 데이터 및 진단 정보에 대한 접근이 포함됩니다. 특정 스마트 센서
프로파일을 따르는 모든 센서는 동일한 방식으로 공정 데이터를 표시하고 평가합니다. 이를 통해 간단한 제어 통합을 위한 기능 블록 사용이 가능해집니다. 기존 사용자 프로그램을 재사용할 수 있어 프로그래밍이 간소화됩니다.
페퍼플+푸크스는 IO-Link 컨소시엄이 발표한 최신 버전인 스마트 센서 프로파일 1.1.3을 최초로 구현한 제조사 중 하나입니다. 이 표준은 향후 페퍼플+푸크스 제품에도 적용될 예정입니다. 공장의 자동화 프로세스를 빠르고 쉽게 제어하세요!
문의하기
R10x 및 R20x 광전 센서가 제 공장에 제공하는 장점은 무엇인가요? 특정 요구 사항에 적합한 센서 변형은 무엇인가요? 이러한 질문을 비롯한 기타 문의 사항도 기꺼이 답변해 드립니다. 간단히 상담 일정을 예약하세요!
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.