금속 성형 응용 분야
금형 보호, 가동 시간 증대 및 자산 추적을 위한 금형 성형 솔루션

Pepperl+Fuchs의 센서, IIoT 및 RFID 솔루션으로 프로세스를 현대화하십시오.

현대 금속 성형 공정을 위한 센서 솔루션

Pepperl+Fuchs의 유도형 센서, 광전 센서, 초음파 센서, RFID 시스템, 로터리 엔코더, IIoT 제품은 금속 성형 공정 현대화를 위한 완벽한 솔루션입니다.

당사 제품을 금형 내 감지 프로그램에 적용하면 금형이 닫히기 전에 결함을 감지하여 금형 충돌을 방지할 수 있습니다. 센서가 유지보수 및 불량 부품 선별으로 인한 시간 손실을 제거함으로써 전반적인 생산성이 향상됩니다.

금속 성형용 센서 솔루션을 확인하고 개별 응용 분야에 최적의 제품을 찾아보세요!

주요 내용

  • 다이 폐쇄 전에 결함을 감지하여 다이 충돌을 방지하십시오

  • 유지보수 및 불량 부품 선별으로 인한 생산성 손실 제거

  • 공작물, 공구 고정 장치, 스트리퍼 플레이트, 파일럿 홀 등을 검증하십시오

  • 업계 최고의 IIoT 전문가의 도움을 받아 미래를 계획하세요

다이 보호

사소한 다이 파손이라도 순식간에 막대한 수리 비용으로 이어질 수 있습니다. 여기에 생산성 저하까지 더하면, 다이 파손을 예방하는 것이 왜 최우선 과제인지 분명해집니다. Pepperl+Fuchs는 다이 보호에 이상적인 다양한 산업용 센서를 제공합니다.

금속 성형에서의 다이 보호

캠 존재 여부 확인을 통한 다이 충돌 방지

금속 스탬핑 공정에서 캠은 프레스의 수직 운동을 수평 성형, 절단 또는 펀칭 동작으로 변환하는 데 사용됩니다. 그러나 캠 구동 장치와 슬라이드 플레이트가 걸리거나 손상되면 이송 오류, 다이 충돌, 가동 중단 및 높은 수리 비용이 발생할 수 있습니다. 이러한 고장을 방지하기 위해 캠 구동 장치와 슬라이더 캠의 정확한 후퇴 및 위치 설정을 모니터링하기 위해 유도형 센서가 설치됩니다.

코일 공급 공정

코일 공급 제어

코일 형태의 금속판은 자동으로 풀려서 성형용 프레스에 공급됩니다. 최종 제품의 일관된 품질을 보장하기 위해서는 공급 속도, 판재 정렬 및 재료 이송을 정밀하게 제어해야 합니다. Pepperl+Fuchs는 원활하고 효율적인 코일 공급 공정을 보장하는 다양한 제품을 제공합니다.

초음파 및 레이저 기반 센서는 스풀 용량에 대한 연속적이고 고해상도의 피드백을 제공합니다. 초음파 투과형 센서는 판금의 존재 및 정렬을 확인하며, 증분형 로터리 엔코더는 절단 길이를 결정하는 제어 시스템에 측정 펄스를 제공합니다.

RFID를 활용한 자산 추적

RFID 시스템은 프레스 작업장 전반에 걸쳐 다양한 중요한 역할을 수행합니다. 작업에 적합한 다이(die)를 선택하는 것부터 설치 과정에서의 오류 방지, 각 생산 교대조의 생산성 추적에 이르기까지 스탬핑 공정의 모든 단계에서 성형 공정이 최대 효율로 운영되도록 보장합니다.

Pepperl+Fuchs 의 RFID 태그, 리드 헤드, 제어 인터페이스로 구성된 완벽한 포트폴리오는 금형 성형 공정에서 오류 방지 및 자산 추적을 자동화합니다. 금형 식별 기능을 통해 실제 기계 가동 시간을 손쉽게 추적하고 공구가 예정된 유지보수 일자를 초과하는 것을 방지할 수 있습니다.

금속 성형에서의 RFID
IIoT 애플리케이션을 위한 인프라

IIoT로의 전환

귀사가 IIoT 구현 경쟁에서 앞서 나가려면 센서부터 시작해야 합니다. Pepperl+Fuchs의 이더넷 스위치, IO-Link 게이트웨이 및 IO-Link 마스터를 포함한 완벽한 산업용 이더넷 제품 라인은 프레스룸의 센서에서 클라우드까지 원활한 데이터 흐름을 가능하게 합니다. 생산 데이터를 실시간으로 수집하여 MES/ERP 소프트웨어에 공급하면 PC, 휴대폰 또는 태블릿에서 분석 및 상태 업데이트에 즉시 접근할 수 있습니다.

Pepperl+Fuchs 는 IIoT 논의 단계를 넘어 IIoT 구현 단계로 나아가도록 지원합니다!

문의하기

금속 성형 산업을 위한 당사 제품 및 솔루션에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 아래 양식을 통해 언제든지 문의해 주십시오. 귀하의 문의를 기다리겠습니다!

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.