파일 드라이버™ 금속 표면 센서
혜택
견고한 센서 시리즈
모든 금속 감지 센서는 스테인리스 스틸 감지면을 장착하여 마모 및 충격 등 물리적 손상에 대한 내구성이 향상되었습니다. 스탬핑 또는 금속 성형 공정에서 설비 가동률 향상을 보장하는 견고한 센서 시리즈를 만나보세요!
용접 불감 버전
특히 내구성이 뛰어난 용접 저항형 버전도 고온 및/또는 용접 스패터가 발생하는 까다로운 용도에 사용할 수 있습니다. 용접 슬래그 저항 코팅과 내열 케이블 버전을 갖춘 이 센서들은 가혹한 산업 환경에서 사용하기에 이상적입니다!
가장 작고 가장 낮은 프로파일 센서
시장에서 구할 수 있는 가장 작은 금속면 유도형 센서인 F76M은 다른 어떤 금속면 제품도 닿지 않는 좁은 공간에도 설치 가능한 컴팩트한 하우징 디자인을 특징으로 합니다. 이 소형 센서는 강철에 0.5mm 깊이로 매립 설치할 수 있으며, 감지 범위에 영향을 미치지 않습니다.
센서 기술의 선구자
근접 센서의 발명가이자 센서 기술의 선구자인 Pepperl+Fuchs는 고객의 고유한 애플리케이션에 완벽하게 통합될 수 있는 새로운 제품과 기술을 지속적으로 개발하고 있습니다. 60년 이상의 유도형 센서 기술 경험을 활용하십시오!
무거운 하중과 힘에 대한 내구성
극도로 가혹한 산업 환경에서 유도형 센서는 수명을 단축시켜 가동 중단 시간을 증가시키는 기계적 스트레스에 노출되는 경우가 많습니다. 예를 들어 공작기계에 사용될 경우, 높은 힘, 마모 및 공격적인 화학 물질이 센서에 손상을 입힙니다. 이러한 응용 분야를 위해 Pepperl+Fuchs는 자체 완결형 스테인리스 스틸하우징과 금속 감지면을 특징으로 하는 금속 감지면 센서를 제공합니다. 표준 원통형
모델과 비교하여 Pile Driver™ 유도형 센서 시리즈는 시장에서 가장 작은 금속 감지면 센서로, 다양한 응용 분야에서 더 많은 장착 가능성을 제공합니다.
F76M 및 F104M 유도형 센서를 만나보세요. 설비 가동률 향상에 기여합니다!
주요 내용 파일 드라이버™ 금속 표면 센서
습도 및 기계적 충격과 같은 가혹한 환경 조건에 대한 내성
금속 감지면을 갖춘 독립형 스테인리스 스틸 하우징은 내식성, 불침투성, 내압성, 내마모성, 내구성 및 신뢰성을 보장합니다.
C-시리즈 금속 표면 센서는 용접 스패터에 강합니다
F76M 및 F104M 센서는 확장된 감지 범위를 제공합니다.
최대 내구성과 컴팩트한 디자인

F104M 센서 (6mm 감지 범위)
표면 실장형 Pile Driver™는 기존 근접 센서보다 감지 거리가 20% 더 길면서도 장착 공간은 1/10만 필요합니다. F104M 센서는 6mm 감지 범위를 가진 정육면체 디자인(32x20x8mm)을 제공하며, 더 작은 정육면체 F76M 센서(30x8x5.5mm, 우측 이미지)는 2mm 감지 범위를 특징으로 합니다. 이는 8mm 원통형 파일 드라이버와 동일한 감지 범위입니다. 전용 FE 및 NFE 모델은 전체 범위에서 강철 또는 알루미늄을 감지합니다.

F76M 용접 불감 센서 (2mm 감지 범위)
F104M 센서는 8mm 프로파일을 제공하는 반면, F76M 센서는초저형 5.5mm 프로파일을 갖추어 사용자가 좁은 공간에 통합하면서도 최대 감지 성능과 높은 가동 시간을 유지할 수 있습니다. 센서의 정교한 케이블 설계는 오일, 마모 및 극한의 열에 영향을 받지 않습니다. 성형된 전원 및 출력 LED는 지속적인 상태 정보를 제공하여 사용자가 센서 불량 여부를 쉽게 감지할 수 있게 하여 가동 중단을 방지하는 데 도움이 됩니다.
문의하기
금속 페이스 센서 제품군에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 더 많은 정보를 받고 싶으신가요? 기꺼이 도와드리겠습니다! 문의 양식을 작성하여 메시지를 보내주시기만 하면 됩니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.