수소 충전소

배송 및 보관
기존 디젤 및 가솔린 충전소와 비교했을 때, 수소 충전소에서 탱커 차량의 작업 방식은 크게 다르지 않습니다: 차량을 펌프에 접근시킨 후 노즐을 차량에 연결하고 충전 과정을 시작하면 됩니다. 그러나 배경에서는 수소 충전소에서 일부 공정이 다르게 진행됩니다. 이는 대체 에너지 운반체의 공급 단계부터 시작됩니다. 전통적으로 수소 역시 트럭으로 충전소까지 운송되지만, 저압 저장 탱크에 보관됩니다. 운송 중 폭발성 대기 환경으로 인해, Pepperl+Fuchs 브랜드 ecom의 견고한 Tab-Ex® 02 DZ1이 공정 안전 모니터링에 적합합니다. "증강 안전" 보호 등급(Ex e)의 유리섬유 강화 폴리에스터로 제작된 터미널 박스는 저압 저장 탱크에서 안전한 신호 공급을 보장합니다.

고압 압축기
수소 충전소에서 가장 큰 기술적 과제는 충전 과정입니다. 저압 저장 탱크 내 수소의 압력은 20~200바입니다. 그러나 충전 시에는 차량에 따라 압력을 여러 배로 높여야 합니다. 이 과정은고압 압축기에서 이루어집니다. Pepperl+Fuchs의 여러 구성품이 압축 과정 모니터링에 적합합니다. 예를 들어, Comtrol IO-Link 마스터 ICE2와 비관리형 이더넷 스위치는 이를 위한 필수 인프라를 제공합니다. 차량과 고압 압축기 간 충돌 발생 시 진동 센서가 존재할 수 있는 진동을 측정하며, 유도형 NAMUR 센서는 종단 위치 제어를 수행합니다. 압축기 제어에는 SR 시리즈 제어 박스가 이상적인 솔루션입니다.

주유기
수소가 요구되는 압력으로 압축되면 디스펜서를 통해 공급될 수 있습니다. 탱커에 편리한 디스플레이와 급유 과정 제어를 제공하기 위해 Pepperl+Fuchs의 VisuNet FLX 시리즈HMI 패널이 이상적인 솔루션입니다. 이 모니터는 보호된 실외 사용에 적합하며, 광학 접합 디스플레이 덕분에 매우 밝은 조명 조건에서도 화면 내용을 쉽게 확인할 수 있습니다.
연료 보급이 안전하게 이루어지고 수소가 누출되지 않도록 하기 위해, 자기장 센서가 노즐이 차량 탱크에 단단히 고정되었는지 여부를 모니터링합니다. F99 기울기 센서는 또한 예상치 못한 충격 등으로 인한 진동을 감지하며, 비상 시 연료 보급 과정을 중단시킬 수 있습니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.